The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Česká republika
  • Kontakty
Obrázek Logo | Hager
Menu
  • Produkty
  • Řešení a reference
  • Online nástroje
  • Ke stažení a události
  • Technická podpora
  • O nás
Účet
  • Home
  • Katalog
  • FZ747S

Sada pro spojení dvou skříní IP54, h. 400mm, třída izolace II FZ747S

EAN
3250612762309
Balení
1 ks

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Přidat do seznamu
Přidat do seznamu

Přihlaste se pro vytvoření seznamu produktů

Pro vytvoření seznamů produktů musíte být přihlášeni do svého účtu myHager

Vytvořit účet Přihlásit se

Sada pro spojení dvou skříní IP54, h. 400mm, třída izolace II

FZ747S

  • Příslušenství
  • Technické vlastnosti
  • Environmentální hodnota
  • Dokumentace
Stáhnout technický list

Dokončete svůj systém

Kompatibilní produkty

  • Kompatibilní s 6 dostupné produkty

Kompatibilní s

  • FG21SD

    Skříňový rozvaděč univers, IP54, tř. ochr. II, 1900x350x400

    0,00 €  / *
  • FG22SD

    Skříňový rozvaděč univers, IP54, tř. ochr. II, 1900x600x400

    0,00 €  / *
  • FG23SD

    Skříňový rozvaděč univers, IP54, tř. ochr. II, 1900x850x400

    0,00 €  / *
  • FG24SD

    Skříňový rozvaděč univers, IP54, tř. ochr. II, 1900x1100x400

    0,00 €  / *
  • FG25SD

    Skříňový rozvaděč univers, IP54, tř. ochr. II, 1900x1350x400

    0,00 €  / *
  • FG26SD

    Skříňový rozvaděč univers, IP54, tř. ochr. II, 1900x1600x400

    0,00 €  / *

Technické vlastnosti

Rozměry
  • Výška
    370 mm
  • Šířka
    470 mm
  • Hloubka
    45 mm
Mate­riál
  • Barva
    Černá
  • Mate­riál
    Ocel

Environmentální hodnota

Jsme odhodláni zlepšovat naši environmentální výkonnost snižováním naší ekologické stopy a zároveň působit jako prostředník udržitelnosti pro naše zákazníky. Zjistit více

V souladu se směrnicí RoHS Ano

Certifikace a dokumenty

PEP en-GB 2025-10-31
PDF
49,47 MB
Hager REACH declaration FZ747S
PDF
Hager RoHS report FZ747S
PDF

Ke stažení

  • Obrázek FZ747S | Hager

    Obrázek produktu FZ747S

  • Product datasheet

    Obrázek Hager Produktový list FZ747S | Hager

    Hager Produktový list FZ747S

    Sada pro spojení dvou skříní IP54, h. 400mm, třída izolace II

    PDF
  • Declaration of conformity

    Obrázek Prohlášení o shodě en-GB 2025-03-14 | Hager

    Prohlášení o shodě en-GB 2025-03-14

    PDF
    684,89 kB
Více dokumentace

Produkty a řešení

  • Produktový katalog
  • Distribuce energie
  • Systémy pro ukládání vedení
  • Spínací a regulační systémy
  • Domovní elektroinstalační přístroje
  • Automatizace budov
  • Reference

 

 

Kontakt a podpora

  • Kontakty
  • FAQ
  • Návodová videa
  • Online nástroje
  • Download centrum
  • Kariéra

Kdo jsme

Poskytujeme bezpečná řešení v oblasti elektrotechnických zařízení pro distribuci energie, ukládání kabelů, elektromobilitu až po řízení osvětlení a automatizace komerčních i obytných budov. Chceme, aby život na naší planetě byl bezpečnější, čistší a příjemnější.

Sledujte nás!

  • Ochrana osobních údajů
  • Cookies
  • Hager Group
  • Nahlásit chybu zabezpečení

 

Hager Electro s.r.o.