UVZ0M12RS | Hager
The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Česká republika
  • Kontakty
Obrázek Logo | Hager
Menu
  • Produkty
  • Řešení
  • Online nástroje
  • Inspirace a vzdělávání
  • Technická podpora
  • O nás
Účet
  • Katalog
  • Distri­buce energie
  • Rozvadě­čové skříně do 1600 A
  • Vnitřní stavebni­cový systém univers N
  • UVZ0M12RS
Aktuální hledání
Obrázek Filtr | Hager Filtr
Obrázek Filtr | Hager Filtr
ProduktyZobrazit

Nejoblíbenější produkty

5
1
UZ01V2 - Adaptér kabelové spony, krátký (20 ks)
UZ01V2
Adaptér kabelové spony, krátký (20 ks)
2
UZ42M1 - Montážní deska, 2 pole 599x497 mm
UZ42M1
Montážní deska, 2 pole 599x497 mm
3
UZ51M1 - Montážní deska, 1 pole 749x247 mm
UZ51M1
Montážní deska, 1 pole 749x247 mm
4
UZ01Z2 - Průchozí izolační držák DIN lišty, univers N, (2 ks)
UZ01Z2
Průchozí izolační držák DIN lišty, univers N, (2 ks)
5
UZ41M5 - Montážní panel perforovaný, 1 pole, 4 řady, 460x248 mm
UZ41M5
Montážní panel perforovaný, 1 pole, 4 řady, 460x248 mm

Podložka M12, (100 ks/bal.)

UVZ0M12RS

  • Distri­buce energie

Podložka M12, (100 ks/bal.) UVZ0M12RS

EAN
3250617856348
Balení
1 ks

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Přidat do seznamu
Přidat do seznamu

Přihlaste se pro vytvoření seznamu produktů

Pro vytvoření seznamů produktů musíte být přihlášeni do svého účtu myHager

Vytvořit účet Přihlásit se
  • Technické vlastnosti
  • Environmentální hodnota
  • Více produktů
Stáhnout technický list

Technické vlastnosti

Rozměry
  • Průměr otvoru
    13 mm
  • Vnější průměr
    18 mm
  • Tloušťka mate­riálu
    1,30 mm
Vyba­vení
  • Tvar děrování
    Kulatý otvor
Mate­riál
  • Mate­riál
    Ocel
Mechanické vlastnosti
  • Tvrzený
    Ano

Environmentální hodnota

Jsme odhodláni zlepšovat naši environmentální výkonnost snižováním naší ekologické stopy a zároveň působit jako prostředník udržitelnosti pro naše zákazníky. Zjistit více

V souladu se směrnicí RoHS Ano
Neobsahuje halogeny Ano

Certifikace a dokumenty

REACH declaration UVZ0M12RS (english)
PDF
103,10 kB
RoHS declaration UVZ0M12RS (english)
PDF
103,84 kB

Objevte více z této produktové řady

    5
  • 1
    UC11MG - univers N 1600 A-SD 150x250mm pro modulové přístroje 1x12mod.
    UC11MG
    univers N 1600 A-SD 150x250mm pro modulové přístroje 1x12mod.
  • 2
    UC11RK - univers N 1600 A-SD 150x250mm pro řadové svorky
    UC11RK
    univers N 1600 A-SD 150x250mm pro řadové svorky
  • 3
    UC12MG - univers N 1600 A-SD 150x500mm pro modulové přístroje 2x12mod.
    UC12MG
    univers N 1600 A-SD 150x500mm pro modulové přístroje 2x12mod.
  • 4
    UC12RK - univers N 1600 A-SD 150x500mm pro řadové svorky
    UC12RK
    univers N 1600 A-SD 150x500mm pro řadové svorky
  • 5
    UC13MG - univers N 1600 A-SD 150x750mm pro modulové přístroje 3x12mod.
    UC13MG
    univers N 1600 A-SD 150x750mm pro modulové přístroje 3x12mod.

Produkty a řešení

  • Produktový katalog
  • Distribuce energie
  • Systémy pro ukládání vedení
  • Spínací a regulační systémy
  • Domovní elektroinstalační přístroje
  • Automatizace budov
  • Reference

 

 

Kontakt a podpora

  • Kontakty
  • FAQ
  • Návodová videa
  • Online nástroje
  • Download centrum

Kdo jsme

Poskytujeme bezpečná řešení v oblasti elektrotechnických zařízení pro distribuci energie, ukládání kabelů, elektromobilitu až po řízení osvětlení a automatizace komerčních i obytných budov. Chceme, aby život na naší planetě byl bezpečnější, čistší a příjemnější.

Sledujte nás!

  • Ochrana osobních údajů
  • Cookies
  • Hager Group
  • Nahlásit chybu zabezpečení

 

Hager Electro s.r.o.