Cu sběrna 20x5 mm, 1246,5 mm, pro 5 polí UM25A
EAN
3250616230286
Balení
10 ks
Přihlaste se pro vytvoření seznamu produktů
Pro vytvoření seznamů produktů musíte být přihlášeni do svého účtu myHager
Dokončete svůj systém
Kompatibilní produkty
-
Kompatibilní s 178 dostupné produkty
Kompatibilní s
Technické vlastnosti
Elektrický proud
-
Jmenovitý proud315 A
Rozměry
-
Šířka/tloušťka přípojnice5 - 5 mm
-
Výška přípojnice20 mm
-
Délka přípojnice1 250 mm
Vybavení
-
Počet polí v šířce5
Materiál
-
MateriálMěď
Environmentální hodnota
Jsme odhodláni zlepšovat naši environmentální výkonnost snižováním naší ekologické stopy a zároveň působit jako prostředník udržitelnosti pro naše zákazníky. Zjistit více
Certifikace a dokumenty
Ke stažení
-
Product datasheet
Hager Produktový list UM25A
Cu sběrna 20x5 mm, 1246,5 mm, pro 5 polí
PDF -
Declaration of conformity
Declaration of conformity en-GB 2025-03-14
PDF684,89 kB
Declaration of conformity en-GB 2025-03-14
PDF717,48 kB
Více dokumentace