The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Česká republika
  • Kontakty
Obrázek Logo | Hager
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Produkty
    • Řešení a reference
    • Online nástroje
    • Ke stažení a události
    • Technická podpora
    • O nás
    Účet
    • Home
    • Katalog
    • Distri­buce energie
    • Malé rozvadě­čové skříně do 160 A a multi­me­di­ální rozvaděče
    • Rozvá­děče a příslu­šen­ství pro povr­chovou montáž
    • UM00K8
    EAN
    3250616231733
    Balení
    1 ks
    • Rozvá­děče a příslu­šen­ství pro povr­chovou montáž
    • Multi­me­di­ální rozvadě­čové skříně univers FW
    • Vidět víc

    Patch panel pro 10x Keyston Jack a 2x zásuvku 230 V UM00K8

    Přidat do seznamu
    Přidat do seznamu

    Přihlaste se pro vytvoření seznamu produktů

    Pro vytvoření seznamů produktů musíte být přihlášeni do svého účtu myHager

    Vytvořit účet Přihlásit se

    Patch panel pro 10x Keyston Jack a 2x zásuvku 230 V

    UM00K8

    • Příslušenství
    • Technické vlastnosti
    • Environmentální hodnota
    • Dokumentace
    • Více produktů
    Stáhnout technický list

    Dokončete svůj systém

    Volitelné příslušenství

    • Modulární konektor 4 dostupné produkty

    Kompatibilní produkty

    • Kompatibilní s 96 dostupné produkty

    Dokončete svůj systém

    • Modulární konektor
    • VZ10LLC

      0,00 €  / *
    • VZ10LSC

      0,00 €  / *
    • VZ30UA

      0,00 €  / *
    • VZ30US

      0,00 €  / *

    Kompatibilní s

    • FWB52S

      Rozvaděč nástěnný FW, IP44, tř. ochr.II, 120 mod., 800x550x161, bezšr. svorky

      0,00 €  / *
    • FWB34S

      Rozvaděč nástěnný FW, IP44, tř. ochr.II, 144 mod., 500x1050x161, bezšr. svorky

      0,00 €  / *
    • FWB63

      Rozvaděč nástěnný FW, IP44, tř. ochr.II, 216 mod., 950x800x161

      0,00 €  / *
    • FWB73N

      Rozvaděč nástěnný FW, IP44, tř. II, místo pro svorky, 180+72 mod., 1100x800x161

      0,00 €  / *
    • FWB72N

      Rozvaděč nástěnný FW, IP44, tř. II, místo pro svorky, 120+48 mod., 1100x550x161

      0,00 €  / *
    • FWB64N

      Rozvaděč nástěnný FW, IP44, tř. II, místo pro svorky, 192+96 mod., 950x1050x161

      0,00 €  / *
    • FWU32K1

      Rozvaděč zapuštěný FWU IP30, tř. II, multimed., 550x550x112, 36M+MP, perf. dveře

      0,00 €  / *
    • FWB62N

      Rozvaděč nástěnný FW, IP44, tř. II, místo pro svorky, 96+48 mod., 950x550x161

      0,00 €  / *
    • FWB74N

      Rozvaděč nástěnný FW, IP44, tř. II, místo pro svorky, 240+96 mod., 1100x1050x161

      0,00 €  / *
    • FWB42S

      Rozvaděč nástěnný FW, IP44, tř. ochr.II, 96 mod., 650x550x161, bezšr. Svorky

      0,00 €  / *
    • FWB42K1

      Rozvaděč nástěnný FWB IP30, tř. II, multimed., 650x550x161, 48M+MP, perf. dveře

      0,00 €  / *
    • FWB61S

      Rozvaděč nástěnný FW, IP44, tř. ochr.II, 72 mod., 950x300x161, bezšr. svorky

      0,00 €  / *
    • FWB62K1

      Rozvaděč nástěnný FWB IP30, tř. II, multimed., 950x550x161, 72M+MP, perf. dveře

      0,00 €  / *
    • FWB63S

      Rozvaděč nástěnný FW, IP44, tř. ochr.II, 216 mod., 950x800x161, bezšr. svorky

      0,00 €  / *
    • FWB71S

      Rozvaděč nástěnný FW, IP44, tř. ochr.II, 84 mod., 1100x300x161, bezšr. svorky

      0,00 €  / *
    • FWB72S

      Rozvaděč nástěnný FW, IP44, tř. ochr.II, 168 mod., 1100x550x161, bezšr. svorky

      0,00 €  / *
    • FWB33S

      Rozvaděč nástěnný FW, IP44, tř. ochr.II, 108 mod., 500x800x161, bezšr. svorky

      0,00 €  / *
    • FWB43

      Rozvaděč nástěnný FW, IP44, tř. ochr.II, 144 mod., 650x800x161

      0,00 €  / *
    • FWB43S

      Rozvaděč nástěnný FW, IP44, tř. ochr.II, 144 mod., 650x800x161, bezšr. svorky

      0,00 €  / *
    • FWB41S

      Rozvaděč nástěnný FW, IP44, tř. ochr.II, 48 mod., 650x300x161, bezšr. svorky

      0,00 €  / *

    Technické vlastnosti

    Rozměry
    • Výška
      40 mm
    • Šířka
      250 mm
    • Hloubka
      53 mm
    • Počet svis­lých jednotek
      1
    Připo­jení
    • Počet otvorů pro konek­tory
      12

    Environmentální hodnota

    Jsme odhodláni zlepšovat naši environmentální výkonnost snižováním naší ekologické stopy a zároveň působit jako prostředník udržitelnosti pro naše zákazníky. Zjistit více

    V souladu se směrnicí RoHS Ano
    Bez REACh-SVHC Ano
    Neobsahuje halogeny Ano

    Certifikace a dokumenty

    PEP - FWB enclosure,UNIVERS range, 5-rows 180 modules (English)
    PDF
    49,47 MB
    REACH declaration UM00K8
    PDF
    RoHS report UM00K8
    PDF

    Ke stažení

    • Obrázek UM00K8 | Hager

      Obrázek produktu UM00K8

    • Datový list produktu

      Obrázek Hager Generováno - Datový list produktu UM00K8 | Hager

      Hager Generováno - Datový list produktu UM00K8

      Patch panel pro 10x Keyston Jack a 2x zásuvku 230 V

      PDF
    • Instalační návod

      Obrázek Instalační příručka International 2020-01-01 | Hager

      Instalační příručka International 2020-01-01

      PDF
      4,82 MB
    • Handbook

      Obrázek Handbook en-GB 2023-03-30 | Hager

      Handbook en-GB 2023-03-30

      Handbook en-GB 2016-02-10

      PDF
      23,14 MB
      Obrázek Handbook en-GB 2023-04-11 | Hager

      Handbook en-GB 2023-04-11

      PDF
      5,83 MB
      Obrázek Handbook en-GB 2026-05-13 | Hager

      Handbook en-GB 2026-05-13

      PDF
      34,45 MB
    • Prohlášení o shodě

      Obrázek Declaration | Hager

      Declaration

      Declaration of conformity International 2023-05-12

      PDF
      332,34 kB
    Více dokumentace

    Objevte více z této produktové řady

      5
    • 1
      FWU62K2 - Rozvaděč zapuštěný FWU IP30, tř. II, multimed., 950x550x112, 72M+MP, plné dveře
      FWU62K2
      Rozvaděč zapuštěný FWU IP30, tř. II, multimed., 950x550x112, 72M+MP, plné dveře
    • 2
      FWU52K3 - Rozvaděč zapuštěný FWU IP30, tř. II, multimed., 800x550x112, 60M+MP, WLAN dveře
      FWU52K3
      Rozvaděč zapuštěný FWU IP30, tř. II, multimed., 800x550x112, 60M+MP, WLAN dveře
    • 3
      FWU62K1 - Rozvaděč zapuštěný FWU IP30, tř. II, multimed., 950x550x112, 72M+MP, perf. dveře
      FWU62K1
      Rozvaděč zapuštěný FWU IP30, tř. II, multimed., 950x550x112, 72M+MP, perf. dveře
    • 4
      FWU52K2 - Rozvaděč zapuštěný FWU IP30, tř. II, multimed., 800x550x112, 60M+MP, plné dveře
      FWU52K2
      Rozvaděč zapuštěný FWU IP30, tř. II, multimed., 800x550x112, 60M+MP, plné dveře
    • 5
      FWU62K3 - Rozvaděč zapuštěný FWU IP30, tř. II, multimed., 950x550x112, 72M+MP, WLAN dveře
      FWU62K3
      Rozvaděč zapuštěný FWU IP30, tř. II, multimed., 950x550x112, 72M+MP, WLAN dveře

    Produkty a řešení

    • Produktový katalog
    • Distribuce energie
    • Systémy pro ukládání vedení
    • Spínací a regulační systémy
    • Domovní elektroinstalační přístroje
    • Automatizace budov
    • Reference

    Kontakt a podpora

    • Kontakty
    • FAQ
    • Návodová videa
    • Online nástroje
    • Download centrum
    • Kariéra

    Kdo jsme

    Poskytujeme bezpečná řešení v oblasti elektrotechnických zařízení pro distribuci energie, ukládání kabelů, elektromobilitu až po řízení osvětlení a automatizace komerčních i obytných budov. Chceme, aby život na naší planetě byl bezpečnější, čistší a příjemnější.

    Sledujte nás!

    • Ochrana osobních údajů
    • Cookies
    • Hager Group
    • Nahlásit chybu zabezpečení

    Hager Electro s.r.o.