The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Česká republika
  • Kontakty
Obrázek Logo | Hager
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Produkty
    • Řešení a reference
    • Online nástroje
    • Ke stažení a události
    • Technická podpora
    • O nás
    Účet
    • Home
    • Katalog
    • FWU52K2
    Rozvaděč zapuštěný multimediální série univers FWU, krytí IP30, třída izolace II, rozměry 800x550x112 mm, určený pro vnitřní prostředí. Vybaven odnímatelným rámem s plnými plechovými dveřmi, barvy RAL 9010 (bílá). Určen pro běžné modulové přístroje (60 modulů) do 125 A, s odděleným prostorem pro instalaci multimediálních prvků na montážní desky.
    EAN
    3250610660089
    Balení
    1 ks

    Rozvaděč zapuštěný FWU IP30, tř. II, multimed., 800x550x112, 60M+MP, plné dveře FWU52K2

    Produkt ve fázi ukončení výroby: ohledně dostupnosti kontaktujte váš elektrovelkoobchod

    Následné produkty:

    FWU52K1

    Přihlaste se pro vytvoření seznamu produktů

    Pro vytvoření seznamů produktů musíte být přihlášeni do svého účtu myHager

    Vytvořit účet Přihlásit se

    Rozvaděč zapuštěný FWU IP30, tř. II, multimed., 800x550x112, 60M+MP, plné dveře

    FWU52K2

    • Příslušenství
    • Technické vlastnosti
    • Environmentální hodnota
    • Dokumentace
    Stáhnout technický list

    Dokončete svůj systém

    Volitelné příslušenství

  • Zobrazit více (33)
    • Montážní deska pro rozvaděč 2 dostupné produkty
    • Vestavěné pole pro tele­ko­mu­nikace 5 dostupné produkty
    • Patch panel pro rozvaděč 3 dostupné produkty
    • Lišta DIN 1 dostupné produkty
    • Běžné příslu­šen­ství 1 dostupné produkty
    • Kryt rozvaděče 1 dostupné produkty

    Dokončete svůj systém

    • Montážní deska pro rozvaděč
    • Vestavěné pole pro tele­ko­mu­nikace
    • Patch panel pro rozvaděč
    • Lišta DIN
    • Běžné příslu­šen­ství
    • Kryt rozvaděče
    • Oddě­lovací deska pro elek­tro­mě­ry/roz­vaděče
    • Součásti pro kabe­láž, kabe­lové vstupy a upevnění kabelů
    • Zásuvka pro rozvaděč
    • Dveře
    • Retu­šovací tyčinka
    • Příslu­šen­ství / náhradní díly pro termi­nály
    • Krycí lišta
    • Montážní příslu­šen­ství
    • Kolejni­cová svor­kovnice
    • Držák doku­mentů
    • Uzamykací systém
    • UM00M0

      Plastová perforovaná montážní deska 175x250 mm

      0,00 €  / *
    • UZ41M5

      Montážní panel perforovaný, 1 pole, 4 řady, 460x248 mm

      0,00 €  / *
    • UN31TN

      Multimediální montážní deska pro univers FWx3, 250x450mm

      0,00 €  / *
    • UN41TN

      Multimediální montážní deska pro univers FWx4, 250x600mm

      0,00 €  / *
    • UN42TN

      Multimediální montážní deska pro univers FWx4, 500x600mm

      0,00 €  / *
    • UN51TN

      Multimediální montážní deska pro univers FWx5, 250x750mm

      0,00 €  / *
    • UM51UK

      Rám s 3x plastovou perforovanou montážní deskou pro FWx5x..

      0,00 €  / *
    • FZ12MK

      Patch panel prázdný pro montáž prvku 12 x Keystone JACK na lištu DIN

      0,00 €  / *
    • FZ12MMO

      Patch panel prázdný pro montáž prvku 12 x (E-DAT Format) na lištu DIN

      0,00 €  / *
    • VZ02MM

      Držák multimediálních prvku dvoudílný, plastový

      0,00 €  / *
    • U842B

      DIN lišta 35x7, 5 mm, univers N, pro 1 pole, 248 mm

      0,00 €  / *
    • UM00M3

      Multimediální kit, Patch panel pro 10x E-dat. a 2x zásuvku 230V

      0,00 €  / *
    • UM00S2

      Kryt pro Patch panel

      0,00 €  / *
    • FWU00V5

      Svislá přepážka pro rozvaděč FWU5x, 800mm

      0,00 €  / *
    • FZ850F

      Lišta pro uchycení kabelů v rozvaděči FWU, oceloplechová, sada 2 ks

      0,00 €  / *
    • VZ00ASF

      3 násobná zásuvka 230V, otočná o 90°, na DIN lištu / montážní desku

      0,00 €  / *
    • FZ010NV1

      Dveře pravé s uzávěrem perforované pro FWx/FP52/53/54/55x, 769x519 mm, IP30

      0,00 €  / *
    • FZ010FT

      Dveře pravé s uzávěrem, průhledné pro FWU52/53/54..

      0,00 €  / *
    • FZ791N

      Korektor laku 9 ml, barva bílá RAL 9010

      0,00 €  / *
    • KN00A

      Univerzální držák bezšroubových svorkovnic na lištu DIN

      0,00 €  / *
    • UZ00K1

      Držák bezšroubových svorkovnic pro univers FW a univers Z

      0,00 €  / *
    • S35S

      Krycí lišta bílá pro 12 modulů

      0,00 €  / *
    • VZ405N

      Příchytka pro montáž rozvaděč VH/FWU do dutých příček

      0,00 €  / *
    • UZ01A2

      Držák krytu univers N, vrchní díl nízký

      0,00 €  / *
    • UZ03A1

      Plastový spodní díl pro upevnění PVC krytu, univers N, se zajištěn

      0,00 €  / *
    • U84T

      Koncový izolační držák DIN lišty, univers N, (2 ks)

      0,00 €  / *
    • FZ279

      Sada pro zapuštění rozvaděče FWU o 12 mm

      0,00 €  / *
    • KM25A

      Přísluš. univers Z - PE/N svorkovnice 2x25

      0,00 €  / *
    • FZ794

      Kapsa na dokumenty k nalepení, DIN A4

      0,00 €  / *
    • FZ452N

      Dveřní uzávěr, s klíčem typ 405 pro skříně univers IP44

      0,00 €  / *
    • FZ597N

      Dveřní zámek univers se 2 klíčky č. 1242E

      0,00 €  / *
    • FZ598

      Dveřní uzávěr univerzální plastový

      0,00 €  / *
    • FZ598N

      Dveřní uzávěr se sklopným uchycením, náhradní díl

      0,00 €  / *

    Technické vlastnosti

    Připo­jení
    • Počet vstupů potrubí
      4
    Instalace, montáž
    • Vhodné pro venkovní použití
      Ne
    • Montáž
      Zapuš­těná montáž, Dutá příčka
    Elek­trický proud
    • Jmenovitý proud IN
      125 A
    Vyba­vení
    • Počet lišt
      10
    • Počet řad v rozvaděči
      5
    • Počet polí v šířce
      2
    • Zámek
      Ne
    • Má neut­rální svor­kovnici
      Ano
    • Má uzem­ňovací svor­kovnici
      Ne
    • Montážní deska
      Ano
    Kapa­cita
    • Počet modulů
      60
    Funkce
    • Má ochranný hlavní vypínač
      Ne
    Rozměry
    • Výška
      853 mm
    • Šířka
      603 mm
    • Hloubka
      125 mm
    • Vestavěná výška
      802 mm
    • Vestavěná šířka
      560 mm
    • Vestavěná hloubka
      112 mm
    • Počet jednotek šířky
      24
    Kryt, dveře
    • Počet dveří rozvaděče
      1
    • Typ ruko­jeti
      Západka
    • Dveře/kryt průhledné
      Ne
    • Typ dveří rozvaděče
      Jednokřídlé dveře
    Konek­tivita
    • Druh montáže
      Upevnění šrouby
    Mate­riál
    • Mate­riál
      Ocel
    • Kód RAL
      9010
    • Barva
      Bílá
    • Mate­riál montážní desky
      Umělá hmota
    Bezpečnost
    • Třída izolace
      Třída izola­ceII
    • Mechanická odolnost IK
      IK07
    • Stupeň krytí IP
      IP30
    • Typ uzamčení
      Bez zámku
    • Test žhavicím drátem
      850 °C

    Environmentální hodnota

    Jsme odhodláni zlepšovat naši environmentální výkonnost snižováním naší ekologické stopy a zároveň působit jako prostředník udržitelnosti pro naše zákazníky. Zjistit více

    V souladu se směrnicí RoHS Ano

    Certifikace a dokumenty

    PEP - FWB enclosure,UNIVERS range, 5-rows 180 modules (English)
    PDF
    49,47 MB
    REACH declaration FWU52K2
    PDF
    RoHS report FWU52K2
    PDF

    Ke stažení

    • Obrázek FWU52K2 | Hager

      Obrázek produktu FWU52K2

    • Datový list produktu

      Obrázek Hager Generováno - Datový list produktu FWU52K2 | Hager

      Hager Generováno - Datový list produktu FWU52K2

      Rozvaděč zapuštěný FWU IP30, tř. II, multimed., 800x550x112, 60M+MP, plné dveře

      PDF
    • Návod k použití

      Obrázek Návod k použití International 2015-05-08 | Hager

      Návod k použití International 2015-05-08

      PDF
      673,51 kB
    • Instalační návod

      Obrázek Instalační návod International 2021-12-08 | Hager

      Instalační návod International 2021-12-08

      PDF
      11,44 MB
    • Příručka

      Obrázek Handbook en-GB 2023-04-11 | Hager

      Handbook en-GB 2023-04-11

      Příručka en-GB 2023-04-11

      PDF
      5,83 MB
    • Prohlášení o shodě

      Obrázek Declaration | Hager

      Declaration

      Prohlášení o shodě International 2023-05-12

      PDF
      332,34 kB
      Obrázek Declaration | Hager

      Declaration

      Prohlášení o shodě International 2022-03-09

      PDF
      1,44 MB
      Obrázek Prohlášení o shodě en-GB 2026-07-22 | Hager

      Prohlášení o shodě en-GB 2026-07-22

      PDF
      1,07 MB
      Obrázek Prohlášení o shodě en-GB 2026-07-22 | Hager

      Prohlášení o shodě en-GB 2026-07-22

      PDF
      532,42 kB
    Více dokumentace

    Náhradní díl

    Zobrazit více

    Produkty a řešení

    • Produktový katalog
    • Distribuce energie
    • Systémy pro ukládání vedení
    • Spínací a regulační systémy
    • Domovní elektroinstalační přístroje
    • Automatizace budov
    • Reference

    Kontakt a podpora

    • Kontakty
    • FAQ
    • Návodová videa
    • Online nástroje
    • Download centrum
    • Kariéra

    Kdo jsme

    Poskytujeme bezpečná řešení v oblasti elektrotechnických zařízení pro distribuci energie, ukládání kabelů, elektromobilitu až po řízení osvětlení a automatizace komerčních i obytných budov. Chceme, aby život na naší planetě byl bezpečnější, čistší a příjemnější.

    Sledujte nás!

    • Ochrana osobních údajů
    • Cookies
    • Hager Group
    • Nahlásit chybu zabezpečení

    Hager Electro s.r.o.