The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Česká republika
  • Kontakty
Obrázek Logo | Hager
Menu
  • Produkty
  • Řešení a reference
  • Online nástroje
  • Ke stažení a události
  • Technická podpora
  • O nás
Účet
  • Home
  • Katalog
  • Distri­buce energie
  • Malé rozvadě­čové skříně do 63 A a multi­me­di­ální rozvaděče
  • Rozvadě­čové skříně Volta multi­media a příslu­šen­ství
  • VA48NWB
  • Distri­buce energie

Rozvodnice nástěnná volta, 4-řadá, multimediální, MP, s perf.dveřmi VA48NWB

EAN
13250616411552
Balení
1 ks

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Přidat do seznamu
Přidat do seznamu

Přihlaste se pro vytvoření seznamu produktů

Pro vytvoření seznamů produktů musíte být přihlášeni do svého účtu myHager

Vytvořit účet Přihlásit se

Rozvodnice nástěnná volta, 4-řadá, multimediální, MP, s perf.dveřmi

VA48NWB

  • Příslušenství
  • Technické vlastnosti
  • Environmentální hodnota
  • Dokumentace
  • Více produktů
Stáhnout technický list

Dokončete svůj systém

Volitelné příslušenství

  • Zobrazit více (16)
    • Příslu­šen­ství / náhradní díly pro termi­nály 2 dostupné produkty
    • Dveře 3 dostupné produkty
    • Čisticí prostředek 1 dostupné produkty
    • Montážní deska pro rozvaděč 2 dostupné produkty
    • Držák doku­mentů 1 dostupné produkty
    • Součásti pro kabe­láž, kabe­lové vstupy a upevnění kabelů 2 dostupné produkty

    Dokončete svůj systém

    • Příslu­šen­ství / náhradní díly pro termi­nály
    • Dveře
    • Čisticí prostředek
    • Montážní deska pro rozvaděč
    • Držák doku­mentů
    • Součásti pro kabe­láž, kabe­lové vstupy a upevnění kabelů
    • Patch panel pro rozvaděč
    • Montážní příslu­šen­ství
    • Krycí/výpl­ňový panel / iden­tifi­kační proužek
    • Zásuvka pro rozvaděč
    • VZ711

      Držák QC svorkovnic pro rozvodnici volta a vector

      0,00 €  / *
    • VZ713

      0,00 €  / *
    • VA48K

      Průhledná dvířka k nástěnné rozvodnici VA48

      0,00 €  / *
    • VA48V

      Plechové dveře perforované k nástěnné rozvodnici VA48

      0,00 €  / *
    • VA48W

      Plastová dvířka s perforací k nástěnné rozvodnici VA48

      0,00 €  / *
    • VZ404

      Čisticí prostředek pro plastové díly

      0,00 €  / *
    • VZ452

      Montážní deska pro rozvaděč VA24

      0,00 €  / *
    • VZ00LK

      Montážní perforovaná deska, volta ..NWB, 95x265, včetně upevňovacích šroubů

      0,00 €  / *
    • VZ407

      Kapsa na dokumenty 220 x 240 mm

      0,00 €  / *
    • VZ408

      Kabelová příchytka pro rozvodnici VA

      0,00 €  / *
    • VZ698

      0,00 €  / *
    • FZ06MMO

      Patch panel prázdný pro montáž prvku 6 x (E-DAT Format) na lištu DIN

      0,00 €  / *
    • FZ12MMO

      Patch panel prázdný pro montáž prvku 12 x (E-DAT Format) na lištu DIN

      0,00 €  / *
    • VZ306

      Upevňovací sada pro montáž přístrojů na perforovanou desku

      0,00 €  / *
    • VZ717

      Popisová samolepka A4 pro volta (10ks)

      0,00 €  / *
    • VZ00ASF

      3 násobná zásuvka 230V, otočná o 90°, na DIN lištu / montážní desku

      0,00 €  / *

    Technické vlastnosti

    Napětí
    • Jmenovité napětí
      400 - 400 V
    Instalace, montáž
    • Vhodné pro venkovní použití
      Ne
    • Montáž
      Montáž na omítku
    Elek­trický proud
    • Jmenovitý proud
      63 A
    Výkon
    • Maxi­mální ztrá­tový výkon rozvaděče při ΔT=20K
      47 W
    Vyba­vení
    • Počet lišt
      1
    • Počet řad v rozvaděči
      4
    • Počet polí v šířce
      1
    • Zámek
      Ne
    • Má neut­rální svor­kovnici
      Ne
    • Má uzem­ňovací svor­kovnici
      Ne
    • Montážní deska
      Ano
    Kapa­cita
    • Počet modulů
      48
    • Počet polovičních modulových svorek na liště
      96
    Funkce
    • Se vstupy potrubí
      Ano
    Rozměry
    • Výška
      640 mm
    • Šířka
      305 mm
    • Hloubka
      96,50 mm
    • Počet jednotek šířky
      12
    Kryt, dveře
    • Počet dveří rozvaděče
      1
    • Počet zámků
      0
    • Dveře/kryt průhledné
      Ne
    Mate­riál
    • Kód RAL
      9010
    • Barva
      Bílá
    • Mate­riál montážní desky
      Kov
    • Odolnost proti ultrafialovému záření
      Ano
    Bezpečnost
    • Třída izolace
      Třída izola­ceII
    • Mechanická odolnost IK
      IK05
    • Stupeň krytí IP
      IP30
    • Typ uzamčení
      Zámek na zacvaknutí, Bez zámku
    • Test žhavicím drátem
      750 °C

    Environmentální hodnota

    Jsme odhodláni zlepšovat naši environmentální výkonnost snižováním naší ekologické stopy a zároveň působit jako prostředník udržitelnosti pro naše zákazníky. Zjistit více

    V souladu se směrnicí RoHS Ano

    Certifikace a dokumenty

    PEP document en-GB 2025-11-18
    PDF
    1,48 MB
    Hager REACH declaration VA48NWB
    PDF
    Hager RoHS report VA48NWB
    PDF

    Ke stažení

    • Obrázek VA48NWB | Hager

      Obrázek produktu VA48NWB

    • Product datasheet

      Obrázek Hager Produktový list VA48NWB | Hager

      Hager Produktový list VA48NWB

      Rozvodnice nástěnná volta, 4-řadá, multimediální, MP, s perf.dveřmi

      PDF
    • Declaration of conformity

      Obrázek Declaration of conformity for Volta Multimedia | Hager

      Declaration of conformity for Volta Multimedia

      Prohlášení o shodě International 2020-09-07

      PDF
      1,80 MB
    Více dokumentace

    Objevte více z této produktové řady

      5
    • 1
      VZ405N - Příchytka pro montáž rozvaděč VH/FWU do dutých příček
      VZ405N
      Příchytka pro montáž rozvaděč VH/FWU do dutých příček
    • 2
      FZ12MMO - Patch panel prázdný pro montáž prvku 12 x (E-DAT Format) na lištu DIN
      FZ12MMO
      Patch panel prázdný pro montáž prvku 12 x (E-DAT Format) na lištu DIN
    • 3
      FZ12MK - Patch panel prázdný pro montáž prvku 12 x Keystone JACK na lištu DIN
      FZ12MK
      Patch panel prázdný pro montáž prvku 12 x Keystone JACK na lištu DIN
    • 4
      VZ306 - Upevňovací sada pro montáž přístrojů na perforovanou desku
      VZ306
      Upevňovací sada pro montáž přístrojů na perforovanou desku
    • 5
      VZ125E - Náhradní dveře pro rozvodnici volta VU/VH60
      VZ125E
      Náhradní dveře pro rozvodnici volta VU/VH60

    Produkty a řešení

    • Produktový katalog
    • Distribuce energie
    • Systémy pro ukládání vedení
    • Spínací a regulační systémy
    • Domovní elektroinstalační přístroje
    • Automatizace budov
    • Reference

     

     

    Kontakt a podpora

    • Kontakty
    • FAQ
    • Návodová videa
    • Online nástroje
    • Download centrum
    • Kariéra

    Kdo jsme

    Poskytujeme bezpečná řešení v oblasti elektrotechnických zařízení pro distribuci energie, ukládání kabelů, elektromobilitu až po řízení osvětlení a automatizace komerčních i obytných budov. Chceme, aby život na naší planetě byl bezpečnější, čistší a příjemnější.

    Sledujte nás!

    • Ochrana osobních údajů
    • Cookies
    • Hager Group
    • Nahlásit chybu zabezpečení

     

    Hager Electro s.r.o.