The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Česká republika
  • Kontakty
Obrázek Logo | Hager
Menu
  • Produkty
  • Řešení a reference
  • Online nástroje
  • Ke stažení a události
  • Technická podpora
  • O nás
Účet
  • Home
  • Katalog
  • Distri­buce energie
  • Malé rozvadě­čové skříně do 63 A a multi­me­di­ální rozvaděče
  • Rozvadě­čové skříně Volta multi­media a příslu­šen­ství
  • VA48W
  • Distri­buce energie

Plastová dvířka s perforací k nástěnné rozvodnici VA48 VA48W

EAN
3250611004363
Balení
1 ks

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Přidat do seznamu
Přidat do seznamu

Přihlaste se pro vytvoření seznamu produktů

Pro vytvoření seznamů produktů musíte být přihlášeni do svého účtu myHager

Vytvořit účet Přihlásit se

Plastová dvířka s perforací k nástěnné rozvodnici VA48

VA48W

  • Příslušenství
  • Technické vlastnosti
  • Environmentální hodnota
  • Dokumentace
  • Více produktů
Stáhnout technický list

Dokončete svůj systém

Kompatibilní produkty

  • Kompatibilní s 2 dostupné produkty

Kompatibilní s

  • VA48NWP

    Rozvodnice nástěnná volta, 4-řadá, multimediální, MP, s perf.dveřmi - vybavené

    0,00 €  / *
  • VA48NWB

    Rozvodnice nástěnná volta, 4-řadá, multimediální, MP, s perf.dveřmi

    0,00 €  / *

Technické vlastnosti

Přenos
  • Vhodné pro typ rozvaděče
    Montáž na omítku
Rozměry
  • Výška
    620 mm
  • Šířka
    348 mm
  • Hloubka
    22 mm
Kryt, dveře
  • Dveře/kryt průhledné
    Ne
  • Počet dveří rozvaděče
    1
  • Počet zámků
    0
Mate­riál
  • Kód RAL
    9010
  • Barva
    Bílá
  • Povrch
    Neoše­t­řený
Archi­tek­tura
  • Poloha dveří rozvaděče
    Vlevo
Bezpečnost
  • Stupeň krytí IP
    IP30
  • Typ uzamčení
    Zámek na zacvaknutí
Vyba­vení
  • Počet řad v rozvaděči
    4
Konek­tivita
  • Druh montáže
    Upevnění šrouby
Instalace, montáž
  • Vhodné pro venkovní použití
    Ne

Environmentální hodnota

Jsme odhodláni zlepšovat naši environmentální výkonnost snižováním naší ekologické stopy a zároveň působit jako prostředník udržitelnosti pro naše zákazníky. Zjistit více

V souladu se směrnicí RoHS Ano
Neobsahuje halogeny Ano

Certifikace a dokumenty

PEP - ENCLOSURE SURFACE GAMMA 26 M (english)
PDF
25,39 MB
Hager REACH declaration VA48W
PDF
Hager RoHS report VA48W
PDF

Ke stažení

  • Obrázek VA48W | Hager

    Obrázek produktu VA48W

  • Product datasheet

    Obrázek Hager Produktový list VA48W | Hager

    Hager Produktový list VA48W

    Plastová dvířka s perforací k nástěnné rozvodnici VA48

    PDF
Více dokumentace

Objevte více z této produktové řady

    5
  • 1
    VZ405N - Příchytka pro montáž rozvaděč VH/FWU do dutých příček
    VZ405N
    Příchytka pro montáž rozvaděč VH/FWU do dutých příček
  • 2
    FZ12MMO - Patch panel prázdný pro montáž prvku 12 x (E-DAT Format) na lištu DIN
    FZ12MMO
    Patch panel prázdný pro montáž prvku 12 x (E-DAT Format) na lištu DIN
  • 3
    FZ12MK - Patch panel prázdný pro montáž prvku 12 x Keystone JACK na lištu DIN
    FZ12MK
    Patch panel prázdný pro montáž prvku 12 x Keystone JACK na lištu DIN
  • 4
    VZ306 - Upevňovací sada pro montáž přístrojů na perforovanou desku
    VZ306
    Upevňovací sada pro montáž přístrojů na perforovanou desku
  • 5
    VZ125E - Náhradní dveře pro rozvodnici volta VU/VH60
    VZ125E
    Náhradní dveře pro rozvodnici volta VU/VH60

Produkty a řešení

  • Produktový katalog
  • Distribuce energie
  • Systémy pro ukládání vedení
  • Spínací a regulační systémy
  • Domovní elektroinstalační přístroje
  • Automatizace budov
  • Reference

 

 

Kontakt a podpora

  • Kontakty
  • FAQ
  • Návodová videa
  • Online nástroje
  • Download centrum
  • Kariéra

Kdo jsme

Poskytujeme bezpečná řešení v oblasti elektrotechnických zařízení pro distribuci energie, ukládání kabelů, elektromobilitu až po řízení osvětlení a automatizace komerčních i obytných budov. Chceme, aby život na naší planetě byl bezpečnější, čistší a příjemnější.

Sledujte nás!

  • Ochrana osobních údajů
  • Cookies
  • Hager Group
  • Nahlásit chybu zabezpečení

 

Hager Electro s.r.o.