Rozvaděč univers, IP44, tř. ochr. II, 500x1300x205 FP35SN2
EAN
3250612669554
Balení
1 ks
Přihlaste se pro vytvoření seznamu produktů
Pro vytvoření seznamů produktů musíte být přihlášeni do svého účtu myHager
Dokončete svůj systém
Volitelné příslušenství
-
Přechodové víko pro instalační kanál 1 dostupné produkty
-
Zasouvací svorka 1 dostupné produkty
-
Kabelová přiruba pro rozvaděč 6 dostupné produkty
-
Dveře 2 dostupné produkty
-
Kabelová vstupní objímka 1 dostupné produkty
-
Zobrazit více 82 další dostupné produkty
Dokončete svůj systém
Technické vlastnosti
Rozměry
-
Výška500 mm
-
Šířka1 300 mm
-
Hloubka205 mm
-
Tloušťka bočnice1 mm
Bezpečnost
-
Stupeň krytí IPIP44
-
Třída izolaceTřída izolaceII
-
Typ uzamčeníBez zámku
-
Mechanická odolnost IKIK09
Vybavení
-
Počet polí v šířce5
-
Počet otvorů v desce příruby10
-
Počet řad v rozvaděči3
Instalace, montáž
-
MontážMontáž na stěnu
-
Vhodné pro venkovní použitíNe
Materiál
-
BarvaBílá
-
Kód RAL9010
-
PovrchPráškovou barvou
-
MateriálOcel
Kryt, dveře
-
Počet dveří rozvaděče2
-
Počet zámků1
-
Dveře/kryt průhlednéNe
Elektrický proud
-
Jmenovitý proud250 A
Environmentální hodnota
Jsme odhodláni zlepšovat naši environmentální výkonnost snižováním naší ekologické stopy a zároveň působit jako prostředník udržitelnosti pro naše zákazníky. Zjistit více
Certifikace a dokumenty
Ke stažení
Více dokumentace