The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Česká republika
  • Kontakty
Obrázek Logo | Hager
Menu
  • Produkty
  • Řešení a reference
  • Online nástroje
  • Ke stažení a události
  • Technická podpora
  • O nás
Účet
  • Home
  • Katalog
  • UZ009

Uzemňovací kabel 25 mm2s kabelovými oky M8 a M6, délka 300 mm UZ009

EAN
3250616360099
Balení
1 ks

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Přidat do seznamu
Přidat do seznamu

Přihlaste se pro vytvoření seznamu produktů

Pro vytvoření seznamů produktů musíte být přihlášeni do svého účtu myHager

Vytvořit účet Přihlásit se

Uzemňovací kabel 25 mm2s kabelovými oky M8 a M6, délka 300 mm

UZ009

  • Příslušenství
  • Technické vlastnosti
  • Environmentální hodnota
  • Dokumentace
Stáhnout technický list

Dokončete svůj systém

Kompatibilní produkty

  • Kompatibilní s 161 dostupné produkty

Kompatibilní s

  • FR31E

    Rozvaděč univers, IP55, tř. ochr. I, 500x300x275

    0,00 €  / *
  • FR71E

    Rozvaděč univers, IP55, tř. ochr. I, 1100x300x275

    0,00 €  / *
  • FR65E

    Rozvaděč univers, IP55, tř. ochr. I, 950x1300x275

    0,00 €  / *
  • FR64E

    Rozvaděč univers, IP55, tř. ochr. I, 950x1050x275

    0,00 €  / *
  • FR63E

    Rozvaděč univers, IP55, tř. ochr. I, 950x800x275

    0,00 €  / *
  • FR62E

    Rozvaděč univers, IP55, tř. ochr. I, 950x550x275

    0,00 €  / *
  • FR61E

    Rozvaděč univers, IP55, tř. ochr. I, 950x300x275

    0,00 €  / *
  • FR55E

    Rozvaděč univers, IP55, tř. ochr. I, 800x1300x275

    0,00 €  / *
  • FR54E

    Rozvaděč univers, IP55, tř. ochr. I, 800x1050x275

    0,00 €  / *
  • FR53E

    Rozvaděč univers, IP55, tř. ochr. I, 800x800x275

    0,00 €  / *
  • FR52E

    Rozvaděč univers, IP55, tř. ochr. I, 800x550x275

    0,00 €  / *
  • FR51E

    Rozvaděč univers, IP55, tř. ochr. I, 800x300x275

    0,00 €  / *
  • FR44E

    Rozvaděč univers, IP55, tř. ochr. I, 650x1050x275

    0,00 €  / *
  • FR43E

    Rozvaděč univers, IP55, tř. ochr. I, 650x800x275

    0,00 €  / *
  • FR42E

    Rozvaděč univers, IP55, tř. ochr. I, 650x550x275

    0,00 €  / *
  • FR41E

    Rozvaděč univers, IP55, tř. ochr. I, 650x300x275

    0,00 €  / *
  • FR34E

    Rozvaděč univers, IP55, tř. ochr. I, 500x1050x275

    0,00 €  / *
  • FR33E

    Rozvaděč univers, IP55, tř. ochr. I, 500x800x275

    0,00 €  / *
  • FR32E

    Rozvaděč univers, IP55, tř. ochr. I, 500x550x275

    0,00 €  / *
  • FP25TN2

    Skříňový rozvaděč univers, IP44, tř.ochr.I, 1950x1300x205

    0,00 €  / *

Technické vlastnosti

Rozměry
  • Výška
    30 mm
  • Šířka
    30 mm
  • Hloubka
    315 mm

Environmentální hodnota

Jsme odhodláni zlepšovat naši environmentální výkonnost snižováním naší ekologické stopy a zároveň působit jako prostředník udržitelnosti pro naše zákazníky. Zjistit více

V souladu se směrnicí RoHS Ano
V souladu s nařízením REACH Ano
Neobsahuje halogeny Ano

Certifikace a dokumenty

Hager REACH declaration UZ009
PDF
Hager RoHS report UZ009
PDF

Ke stažení

  • Obrázek UZ009 | Hager

    Obrázek produktu UZ009

  • Product datasheet

    Obrázek Hager Product data sheet UZ009 | Hager

    Hager Product data sheet UZ009

    Uzemňovací kabel 25 mm2s kabelovými oky M8 a M6, délka 300 mm

    PDF
Více dokumentace

Produkty a řešení

  • Produktový katalog
  • Distribuce energie
  • Systémy pro ukládání vedení
  • Spínací a regulační systémy
  • Domovní elektroinstalační přístroje
  • Automatizace budov
  • Reference

 

 

Kontakt a podpora

  • Kontakty
  • FAQ
  • Návodová videa
  • Online nástroje
  • Download centrum
  • Kariéra

Kdo jsme

Poskytujeme bezpečná řešení v oblasti elektrotechnických zařízení pro distribuci energie, ukládání kabelů, elektromobilitu až po řízení osvětlení a automatizace komerčních i obytných budov. Chceme, aby život na naší planetě byl bezpečnější, čistší a příjemnější.

Sledujte nás!

  • Ochrana osobních údajů
  • Cookies
  • Hager Group
  • Nahlásit chybu zabezpečení

 

Hager Electro s.r.o.