The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Česká republika
  • Kontakty
Obrázek Logo | Hager
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Produkty
    • Řešení a reference
    • Online nástroje
    • Ke stažení a události
    • Technická podpora
    • O nás
    Účet
    • Home
    • Katalog
    • FR71E
    EAN
    3250610702710
    Balení
    1 ks

    Rozvaděč univers, IP55, tř. ochr. I, 1100x300x275 FR71E

    Produkt ve fázi ukončení výroby: ohledně dostupnosti kontaktujte váš elektrovelkoobchod

    Podobné produkty:

    FR72E

    Přihlaste se pro vytvoření seznamu produktů

    Pro vytvoření seznamů produktů musíte být přihlášeni do svého účtu myHager

    Vytvořit účet Přihlásit se

    Rozvaděč univers, IP55, tř. ochr. I, 1100x300x275

    FR71E

    • Příslušenství
    • Technické vlastnosti
    • Environmentální hodnota
    • Dokumentace
    Stáhnout technický list

    Dokončete svůj systém

    Volitelné příslušenství

  • Zobrazit více (24)
    • Příslu­šen­ství / náhradní díly pro uzemnění a ochranu před bleskem 1 dostupné produkty
    • Uzamykací systém 6 dostupné produkty
    • Kabe­lová přiruba pro rozvaděč 5 dostupné produkty
    • Součásti pro kabe­láž, kabe­lové vstupy a upevnění kabelů 3 dostupné produkty
    • Příslu­šen­ství / náhradní díly pro nízko­na­pě­ťovou spínací tech­niku 1 dostupné produkty
    • Držák doku­mentů 4 dostupné produkty

    Dokončete svůj systém

    • Příslu­šen­ství / náhradní díly pro uzemnění a ochranu před bleskem
    • Uzamykací systém
    • Kabe­lová přiruba pro rozvaděč
    • Součásti pro kabe­láž, kabe­lové vstupy a upevnění kabelů
    • Příslu­šen­ství / náhradní díly pro nízko­na­pě­ťovou spínací tech­niku
    • Držák doku­mentů
    • Součásti pro uspo­řá­dání/skla­dovací systém
    • Základna / prvek základny
    • Lišta DIN
    • UZ009

      Uzemňovací kabel 25 mm2s kabelovými oky M8 a M6, délka 300 mm

      0,00 €  / *
    • FZ537

      Výklopná klika pro skříně FR pro půlcilindrický zámek

      0,00 €  / *
    • FZ519

      Zámek půlcylindrický pro skříně FR, typ klíče 405

      0,00 €  / *
    • FZ506

      Zámek půlcylindrický pro skříně FR, typ klíče 1242E

      0,00 €  / *
    • FZ531

      Uzávěr s T rukojetí pro skříně FG s uzamykáním, klíč číslo 1333

      0,00 €  / *
    • MES-PHZ4K8

      Půlcylindrická vložka typ čtyřhran 8 mm

      0,00 €  / *
    • MES-PHZDB3

      Půlcylindrická vložka typ dopelbart 3 mm

      0,00 €  / *
    • FZ406M

      Plastová příruba předlis 15xM20 nebo 13xM20 a 2xM25, IP55

      0,00 €  / *
    • FZ404

      Kabelové příruba plná plastová IP55

      0,00 €  / *
    • FZ402

      Kabelová příruba vrchní/spodní, 45 průchodek, IP55

      0,00 €  / *
    • FZ408M

      Plastová příruba předlis 2xM25/32 a 1xM50/63, IP55

      0,00 €  / *
    • FZ435A

      Plastová záslepka spodních kabelových vstupů, vnitřní

      0,00 €  / *
    • FZ401

      Těsnicí zátky, univers, opravná sada kabelových přírub

      0,00 €  / *
    • FZ800E

      Držák pro uchycení příčné vzpěry, výškově stavitelný pro rozvaděč FS hl.275 mm

      0,00 €  / *
    • FZ415N

      Kabelová příruba univers pro 2 kabely 30-70 mm, tř.iz. I, oceloplechová, IP54

      0,00 €  / *
    • FZ421

      Fixační díl kabelové příruby pro zajištění IP54

      0,00 €  / *
    • FZ794

      Kapsa na dokumenty k nalepení, DIN A4

      0,00 €  / *
    • FZ757M

      Kapsa na dokumenty magnetická, DIN A4 letter

      0,00 €  / *
    • FZ757A4

      Kapsa na dokumenty rozevírací k nalepení, DIN A4

      0,00 €  / *
    • FZ818

      Schránka na plány, plastová k nalepení, DIN A4

      0,00 €  / *
    • FZ721A

      Spojovací sada pro skříňový rozvaděče FS/FR IP55 hloubky 275 mm

      0,00 €  / *
    • FZ641A

      Podstavec skříně univers FS/FR 200x300x275

      0,00 €  / *
    • UN07A

      Nosné lišty stavebnic. dílů v. 1050 mm, (sada 2 ks)

      0,00 €  / *
    • U82A

      DIN lišta snížená 35 x 7, 5 neizolovaná, 1 pole, až 32 mm

      0,00 €  / *

    Technické vlastnosti

    Rozměry
    • Výška
      1 100 mm
    • Šířka
      300 mm
    • Hloubka
      275 mm
    • Tloušťka bočnice
      1,50 mm
    Bezpečnost
    • Stupeň krytí IP
      IP55
    • Třída izolace
      Třída izolaceI
    • Typ uzamčení
      Bez zámku
    • Mechanická odolnost IK
      IK10
    Vyba­vení
    • Počet polí v šířce
      1
    • Počet otvorů v desce příruby
      2
    • Počet řad v rozvaděči
      7
    Instalace, montáž
    • Montáž
      Montáž na stěnu
    • Vhodné pro venkovní použití
      Ne
    Mate­riál
    • Barva
      Světle šedá
    • Kód RAL
      7035
    • Povrch
      Práš­kové lakování
    • Mate­riál
      Ocel
    • Povr­chová úprava
      Matná
    Kryt, dveře
    • Počet dveří rozvaděče
      1
    • Počet zámků
      1
    • Dveře/kryt průhledné
      Ne
    • Typ dveří rozvaděče
      Jednokřídlé dveře
    Elek­trický proud
    • Jmenovitý proud IN
      800 A
    Napětí
    • Jmenovité napětí
      690 - 690 V

    Environmentální hodnota

    Jsme odhodláni zlepšovat naši environmentální výkonnost snižováním naší ekologické stopy a zároveň působit jako prostředník udržitelnosti pro naše zákazníky. Zjistit více

    V souladu se směrnicí RoHS Ano

    Certifikace a dokumenty

    PEP - FWB enclosure,UNIVERS range, 5-rows 180 modules (English)
    PDF
    49,47 MB
    REACH declaration FR71E
    PDF
    RoHS report FR71E
    PDF

    Ke stažení

    • Obrázek FR71E | Hager

      Obrázek produktu FR71E

    • Datový list produktu

      Obrázek Hager Generováno - Datový list produktu FR71E | Hager

      Hager Generováno - Datový list produktu FR71E

      Rozvaděč univers, IP55, tř. ochr. I, 1100x300x275

      PDF
    • Instalační návod

      Obrázek Instalační návod International 2018-04-09 | Hager

      Instalační návod International 2018-04-09

      PDF
      1,42 MB
      Obrázek Instalační návod International 2018-09-28 | Hager

      Instalační návod International 2018-09-28

      PDF
      8,12 MB
    • Příručka

      Obrázek English technical manual for FR IP55 enclosures 275/400 | Hager

      English technical manual for FR IP55 enclosures 275/400

      Příručka International 2018-10-31

      PDF
      5,34 MB
    • Prohlášení o shodě

      Obrázek Prohlášení o shodě en-GB 2026-10-01 | Hager

      Prohlášení o shodě en-GB 2026-10-01

      PDF
      781,05 kB
      Obrázek Prohlášení o shodě en-GB 2026-10-06 | Hager

      Prohlášení o shodě en-GB 2026-10-06

      PDF
      791,59 kB
    Více dokumentace

    Náhradní díl

    Zobrazit více

    Produkty a řešení

    • Produktový katalog
    • Distribuce energie
    • Systémy pro ukládání vedení
    • Spínací a regulační systémy
    • Domovní elektroinstalační přístroje
    • Automatizace budov
    • Reference

    Kontakt a podpora

    • Kontakty
    • FAQ
    • Návodová videa
    • Online nástroje
    • Download centrum
    • Kariéra

    Kdo jsme

    Poskytujeme bezpečná řešení v oblasti elektrotechnických zařízení pro distribuci energie, ukládání kabelů, elektromobilitu až po řízení osvětlení a automatizace komerčních i obytných budov. Chceme, aby život na naší planetě byl bezpečnější, čistší a příjemnější.

    Sledujte nás!

    • Ochrana osobních údajů
    • Cookies
    • Hager Group
    • Nahlásit chybu zabezpečení

    Hager Electro s.r.o.