FZ624N | Hager
The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Česká republika
  • Kontakty
Obrázek Logo | Hager
Menu
  • Produkty
  • Řešení
  • Online nástroje
  • Inspirace a vzdělávání
  • Technická podpora
  • O nás
Účet
  • Katalog
  • FZ624N
Aktuální hledání
Obrázek Filtr | Hager Filtr
Obrázek Filtr | Hager Filtr
ProduktyZobrazit

Nejoblíbenější produkty

5
1
TN002S - Patch modul na lištu DIN, RJ45 Cat.6, STP
TN002S
Patch modul na lištu DIN, RJ45 Cat.6, STP
2
47436089 - Zásuvka SCHUKO, Q.x, bílá sametová
47436089
Zásuvka SCHUKO, Q.x, bílá sametová
3
918272558 - Rámeček, 1-násobný, Integro Flow, chrom mat, lak.
918272558
Rámeček, 1-násobný, Integro Flow, chrom mat, lak.
4
947792505 - Zásuvka SCHUKO, Integro přístroj, antracit mat
947792505
Zásuvka SCHUKO, Integro přístroj, antracit mat
5
VE112L - Rozvodnice nástěnná vector II, IP65, 1-řadá, 12 mod.
VE112L
Rozvodnice nástěnná vector II, IP65, 1-řadá, 12 mod.

Podstavec, univers, 200x1050x205 mm

FZ624N

Podstavec, univers, 200x1050x205 mm FZ624N

EAN
3250612778560
Balení
1 ks

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Přidat do seznamu
Přidat do seznamu

Přihlaste se pro vytvoření seznamu produktů

Pro vytvoření seznamů produktů musíte být přihlášeni do svého účtu myHager

Vytvořit účet Přihlásit se
  • Příslušenství
  • Technické vlastnosti
  • Environmentální hodnota
  • Dokumentace
Stáhnout technický list

Dokončete svůj systém

Volitelné příslušenství

  • Součásti pro uspo­řá­dání/skla­dovací systém 1 dostupné produkty

Dokončete svůj systém

  • Součásti pro uspo­řá­dání/skla­dovací systém
  • FZ714

    Sada pro montáž dvou podstavců hl. 205 mm nad sebou

    0,00 €  / *
    Přidat do seznamu
    Přidat do seznamu

Technické vlastnosti

Rozměry
  • Výška
    200 mm
  • Šířka
    1 050 mm
  • Hloubka
    205 mm
Vyba­vení
  • Počet polí v šířce
    4
Bezpečnost
  • Stupeň krytí IP
    IP40
Mate­riál
  • Barva
    Bílá
  • Mate­riál
    Ocel

Environmentální hodnota

Jsme odhodláni zlepšovat naši environmentální výkonnost snižováním naší ekologické stopy a zároveň působit jako prostředník udržitelnosti pro naše zákazníky. Zjistit více

V souladu se směrnicí RoHS Ano

Certifikace a dokumenty

REACH declaration FZ624N (english)
PDF
103,10 kB
RoHS declaration FZ624N (english)
PDF
103,84 kB

Ke stažení

  • Obrázek FZ624N | Hager

    Obrázek produktu FZ624N

  • Instalační příručka

    Obrázek Montageanleitung Sockelleisten | Hager

    Montageanleitung Sockelleisten

    Instalační příručka International 2009-11-26

    PDF
    1,22 MB
Více dokumentace

Produkty a řešení

  • Produktový katalog
  • Distribuce energie
  • Systémy pro ukládání vedení
  • Spínací a regulační systémy
  • Domovní elektroinstalační přístroje
  • Automatizace budov
  • Reference

 

 

Kontakt a podpora

  • Kontakty
  • FAQ
  • Návodová videa
  • Online nástroje
  • Download centrum

Kdo jsme

Poskytujeme bezpečná řešení v oblasti elektrotechnických zařízení pro distribuci energie, ukládání kabelů, elektromobilitu až po řízení osvětlení a automatizace komerčních i obytných budov. Chceme, aby život na naší planetě byl bezpečnější, čistší a příjemnější.

Sledujte nás!

  • Ochrana osobních údajů
  • Cookies
  • Hager Group
  • Nahlásit chybu zabezpečení

 

Hager Electro s.r.o.