Завершіть вашу систему
Додаткові аксесуари
-
Вимикач/кнопка для жалюзі 4 доступні продукти -
Вставка для комунікаційних технологій 3 доступні продукти -
Кабельні розетки для побутових комутаційних пристроїв 1 доступні продукти -
Розетка 1 доступні продукти
Сумісні продукти
-
Згадується в 33 доступні продукти
Завершіть вашу систему
Згадується в
Технічні характеристики
Емність
-
Кількість секцій2
Матеріали
-
ColourСвітло-сірий
-
Код RAL7035
-
Обробка поверхніМатовий
-
МатеріалТермопластик
-
Містить перероблений матеріал (% від загальної ваги пластику)13,5 %
-
ОбробкаНеоброблений
Розміри
-
Висота154 mm
-
Ширина83 mm
-
Глибина38 mm
Аксесуари
-
Має поле для маркуванняНі
Установлення, монтаж
-
Положення для монтажу/підключенняГоризонтальна
Безпека
-
Клас захисту від проникнення (IP)IP20
-
Ударостійкість IKIK05
Екологічна цінність
Ми прагнемо покращити наші екологічні показники, зменшуючи наш вплив, водночас діяючи як фактор сталого розвитку для наших клієнтів. Дізнатися більше
Сертифікати та документи
Завантаження
-
Технічний паспорт продукту
Hager Технічні характеристики виробу 13293505
Технічні характеристики виробу uk-UA 2026-06-10
PDF -
Technical appendix (single product)
Splash-protected range W.1 - Chemical resistance (EN, 07-2021)
Technical appendix (single product) en-GB 2015-07-13
PDF518,42 kB -
Декларація про відповідність
Declaration of conformity International 2021-11-04
PDF82,21 kB
Declaration of conformity International 2022-04-26
PDF164,12 kB
Більше документації