Завершіть вашу систему
Обов’язкові аксесуари
Переглянути всі (13)Сумісні продукти
-
Згадується в 4 доступні продукти
Обов’язкові аксесуари
Згадується в
Технічні характеристики
Електричний струм
-
Комутаційний струм10 A
-
Номінальний струм10 A
Установлення, монтаж
-
Монтаж наВнутрішня установка, Поверхневий монтаж
Напруга
-
Номінальна напруга250 V
Частота
-
Частота50-60 Hz
Матеріали
-
ColourСірий
-
Код RAL7011
-
Обробка поверхніМатовий
-
МатеріалТермопластик
-
ОбробкаНеоброблений
-
Містить перероблений матеріал (% від загальної ваги пластику)24,1 %
Ідентифікація
-
Схема монтажуБазовий елемент
Підключення
-
Тип монтажуМонтаж гвинтами
Елементи керування та індикатори
-
Кількість кнопок1
Розміри
-
Вбудована глибина12 mm
-
Вбудовувані коробки прихованого монтажу0
-
Висота стрічки P-touch для поля маркування0
Безпека
-
Ударостійкість IKIK07
-
Використовується в більш високому класі IPIP55 із закритою кришкою
Під’єднання
-
Тип роз’єму/штекераВставний термінал
-
З позолоченими контактамиНі
Тексти
-
Режим встановленняДля гвинтового кріплення
-
Тип з'єднанняЗі вставними клемами
-
ОсвітленняБез освітлення (не може бути освітлений)
-
Кнопка/однотактовий вимикачHi
-
ВідбитокБез надруку
Обладнання
-
З освітленнямНі
Екологічна цінність
Ми прагнемо покращити наші екологічні показники, зменшуючи наш вплив, водночас діяючи як фактор сталого розвитку для наших клієнтів. Дізнатися більше
Сертифікати та документи
Завантаження
-
Інструменти
Інструменти de-DE 2025-11-13
URL -
Декларація про відповідність
Декларація про відповідність en-GB 2025-12-05
PDF253,40 kB
Декларація про відповідність pl-PL 2026-04-23
PDF307,17 kB
Більше документації