Завершіть вашу систему
Додаткові аксесуари
-
Кришка для побутових комутаційних апаратів 2 доступні продукти
Сумісні продукти
-
Згадується в 8 доступні продукти
Завершіть вашу систему
Згадується в
Технічні характеристики
Емність
-
Кільксть модулів2
Матеріали
-
ColourСірий
-
Код RALАналогічно до RAL 7011
-
Обробка поверхніМатовий
-
МатеріалТермопластик
-
Містить перероблений матеріал (% від загальної ваги пластику)38,9 %
-
ОбробкаНеоброблений
Розміри
-
Кількість одиниць2
-
Висота147 mm
-
Ширина76 mm
-
Глибина56 mm
-
Вбудована глибина22 mm
Обладнання
-
З кабельним вводомТак
Установлення, монтаж
-
Положення для монтажу/підключенняВертикальний
-
Монтаж наПоверхневий монтаж
Аксесуари
-
З кришкою рамиТак
Безпека
-
Клас захисту від проникнення (IP)IP55
-
Ударостійкість IKIK07
-
Використовується в більш високому класі IPIP55 із закритою кришкою
Екологічна цінність
Ми прагнемо покращити наші екологічні показники, зменшуючи наш вплив, водночас діяючи як фактор сталого розвитку для наших клієнтів. Дізнатися більше
Сертифікати та документи
Завантаження
-
Технічний паспорт продукту
Hager Технічні характеристики виробу WNA676
Технічні характеристики виробу uk-UA 2026-07-13
PDF -
Декларація про відповідність
Декларація про відповідність en-GB 2026-07-29
PDF212,82 kB
Декларація про відповідність pl-PL 2026-04-23
PDF315,75 kB
Більше документації