Завершіть вашу систему
Обов’язкові аксесуари
13303505
Додаткові аксесуари
-
Корпус для накладного монтажу для перемикача внутрішньої установки 3 доступні продукти -
Кришка для побутових комутаційних апаратів 4 доступні продукти
Сумісні продукти
-
Згадується в 7 доступні продукти
Завершіть вашу систему
Згадується в
Технічні характеристики
Напруга
-
Номінальна напруга250 V
Електричний струм
-
Номінальний струм IN16 A
Частота
-
Частота50 - 60 Hz
Матеріали
-
ColourСірий
-
Код RALАналогічно до RAL 7011
-
Обробка поверхніМатовий
-
МатеріалТермопластик
-
ОбробкаНеоброблений
-
Містить перероблений матеріал (% від загальної ваги пластику)0
Розміри
-
Висота71 mm
-
Ширина71 mm
-
Глибина22,80 mm
-
Кількість одиниць1
-
Вбудовувані коробки прихованого монтажу0
-
Вбудована глибина22 mm
Під’єднання
-
Тип роз’єму/штекераПоворотний замок
-
Переріз гнучкого провідника без наконечника для проводів1,0 - 2,5 mm²
Установлення, монтаж
-
Монтаж наВнутрішня установка, Поверхневий монтаж
-
Положення для монтажу/підключенняГоризонтальна
Підключення
-
Тип з'єднанняШтекерне з'єднання
-
Зі штирьовим кріпленнямНі
-
Тип монтажуМонтаж гвинтами
Обладнання
-
Тип розетки роз’єму/вилкиSCHUKO
-
Поворотна центральна вставкаНі
-
З відкидною кришкоюТак
-
З круглим захисним заземлювальним штифтомНі
-
З сигнальною лампоюНі
-
Із замкомНі
Аксесуари
-
Має поле для маркуванняНі
-
Попередньо оснащеноРозетка
Кришка, дверцята
-
Тип кришкиСамозакривна відкидна кришка, може бути зафіксована в кінцевому положенні
Емність
-
Кільксть модулів1
Безпека
-
З посиленим захистом від контактуТак
-
Ударостійкість IKIK07
-
Клас захисту від проникнення (IP)IP55
-
Використовується в більш високому класі IPIP55 із закритою кришкою
Функції
-
З орієнтаційним освітленнямНі
-
З функціональним освітленнямНі
Ідентифікація
-
З відбиткомНі
-
Пов'язані системиcubyko
Екологічна цінність
Ми прагнемо покращити наші екологічні показники, зменшуючи наш вплив, водночас діяючи як фактор сталого розвитку для наших клієнтів. Дізнатися більше
Сертифікати та документи
Завантаження
-
Технічний паспорт продукту
Hager Технічні характеристики виробу WNA160
Технічні характеристики виробу uk-UA 2026-07-13
PDF -
Декларація про відповідність
Декларація про відповідність International 2021-07-14
PDF111,30 kB
Декларація про відповідність en-GB 2026-07-29
PDF162,73 kB
Декларація про відповідність pl-PL 2026-03-31
PDF305,19 kB
Більше документації