Завершіть вашу систему
Обов’язкові аксесуари
Додаткові аксесуари
-
Кабельні розетки для побутових комутаційних пристроїв 2 доступні продукти -
Вимикач/кнопка для жалюзі 4 доступні продукти -
Клавішний перемикач 4 доступні продукти -
Кнопка перемикача 3 доступні продукти
Сумісні продукти
-
Згадується в 8 доступні продукти
Завершіть вашу систему
Згадується в
Технічні характеристики
Емність
-
Кількість секцій3
Матеріали
-
ColourСірий
-
Код RALАналогічно до RAL 7035
-
Обробка поверхніМатовий
-
МатеріалТермопластик
-
Містить перероблений матеріал (% від загальної ваги пластику)0
-
ОбробкаНеоброблений
Розміри
-
Висота224 mm
-
Ширина83 mm
-
Глибина38 mm
Аксесуари
-
Має поле для маркуванняНі
Установлення, монтаж
-
Монтаж наВнутрішня установка
-
Положення для монтажу/підключенняГоризонтальна
Безпека
-
Клас захисту від проникнення (IP)IP20
-
Використовується в більш високому класі IPIP55 із закритою кришкою
-
Ударостійкість IKIK07
Екологічна цінність
Ми прагнемо покращити наші екологічні показники, зменшуючи наш вплив, водночас діяючи як фактор сталого розвитку для наших клієнтів. Дізнатися більше
Сертифікати та документи
Завантаження
-
Технічний паспорт продукту
Hager Технічні характеристики виробу WNA403
Технічні характеристики виробу uk-UA 2026-07-13
PDF -
Декларація про відповідність
Декларація про відповідність International 2022-01-10
PDF79,53 kB
Декларація про відповідність en-GB 2026-07-29
PDF212,82 kB
Більше документації