Завершіть вашу систему
Обов’язкові аксесуари
13303505
Додаткові аксесуари
-
Корпус для накладного монтажу для перемикача внутрішньої установки 3 доступні продукти -
Кришка для побутових комутаційних апаратів 4 доступні продукти
Сумісні продукти
-
Згадується в 6 доступні продукти
Завершіть вашу систему
Згадується в
Технічні характеристики
Електричний струм
-
Комутаційний струм10 A
-
Номінальний струм IN10 A
Установлення, монтаж
-
Монтаж наВнутрішня установка, Поверхневий монтаж
Напруга
-
Номінальна напруга250 V
Частота
-
Частота50 - 60 Hz
Матеріали
-
ColourСірий
-
Код RALАналогічно до RAL 7011
-
Обробка поверхніМатовий
-
МатеріалТермопластик
-
ОбробкаНеоброблений
-
Містить перероблений матеріал (% від загальної ваги пластику)0
Ідентифікація
-
Схема монтажуМеханізм із верхнім корпусом
Аксесуари
-
Має поле для маркуванняНі
Підключення
-
Тип монтажуМонтаж гвинтами
Елементи керування та індикатори
-
Кількість кнопок1
Розміри
-
Вбудована глибина12 mm
-
Вбудовувані коробки прихованого монтажу40 mm
Безпека
-
Ударостійкість IKIK08
Під’єднання
-
Тип роз’єму/штекераВставний термінал
Тексти
-
Режим встановленняДля гвинтового кріплення
-
Тип з'єднанняЗі вставними клемами
Обладнання
-
З освітленнямНі
Архітектура
-
Елемент керування/функціонуванняОдинарний клавішний перемикач
Екологічна цінність
Ми прагнемо покращити наші екологічні показники, зменшуючи наш вплив, водночас діяючи як фактор сталого розвитку для наших клієнтів. Дізнатися більше
Сертифікати та документи
Завантаження
-
Технічний паспорт продукту
Hager Технічні характеристики виробу WNA010
Технічні характеристики виробу uk-UA 2026-07-13
PDF -
Ліцензія продукту
Ліцензія продукту en-GB, fr-FR 2013-08-09
PDF191,18 kB -
Декларація про відповідність
Declaration
Декларація про відповідність International 2021-07-14
PDF119,33 kB
Декларація про відповідність en-GB 2026-07-29
PDF195,73 kB
Декларація про відповідність pl-PL 2026-03-31
PDF311,55 kB
Більше документації