Завершіть вашу систему
Додаткові аксесуари
-
Кришка для побутових комутаційних апаратів 4 доступні продукти -
Кабельний ввід 4 доступні продукти
Сумісні продукти
-
Згадується в 5 доступні продукти
Завершіть вашу систему
Згадується в
Технічні характеристики
Емність
-
Кільксть модулів1
Матеріали
-
ColourСірий
-
Код RAL7011
-
Обробка поверхніМатовий
-
МатеріалТермопластик
-
Містить перероблений матеріал (% від загальної ваги пластику)37,6 %
-
ОбробкаНеоброблений
Розміри
-
Кількість одиниць1
-
Висота76 mm
-
Ширина76 mm
-
Глибина56 mm
-
Вбудована глибина22 mm
Обладнання
-
З кабельним вводомТак
Установлення, монтаж
-
Положення для монтажу/підключенняГоризонтальна, Вертикальний
-
Монтаж наПоверхневий монтаж
Аксесуари
-
З кришкою рамиТак
Безпека
-
Клас захисту від проникнення (IP)IP55
-
Ударостійкість IKIK07
-
Використовується в більш високому класі IPIP55 із закритою кришкою
Екологічна цінність
Ми прагнемо покращити наші екологічні показники, зменшуючи наш вплив, водночас діяючи як фактор сталого розвитку для наших клієнтів. Дізнатися більше
Сертифікати та документи
Завантаження
-
Інструменти
Інструменти de-DE 2025-11-13
URL -
Декларація про відповідність
Декларація про відповідність en-GB 2025-12-05
PDF256,56 kB
Декларація про відповідність pl-PL 2026-04-23
PDF315,75 kB
Більше документації