• Монтаж у вологих приміщеннях
    • Вироби для зовнішього монтажу, клас захисту IP55
    • WNA047
    EAN
    3250610145586
    Упаковка
    10 штук
    • Вироби для зовнішього монтажу, клас захисту IP55

    WNA047

    Додати до списку
    Додати до списку

    Увійдіть, щоб створити список продуктів

    Ви повинні увійти до свого облікового запису myHager, щоб створювати списки продуктів

    Створити обліковий запис Увійти

    WNA047

    • Аксесуари
    • Технічні характеристики
    • Екологічна цінність
    • Документація
    • Більше продуктів

    Завершіть вашу систему

    Обов’язкові аксесуари

    Переглянути всі (5)
    Previous
    Previous
    13303505
    13303505
    Додати до списку
    Додати до списку
    WNA401
    WNA401
    Додати до списку
    Додати до списку
    WNA402
    WNA402
    Додати до списку
    Додати до списку
    WNA403
    WNA403
    Додати до списку
    Додати до списку

    Додаткові аксесуари

    • Корпус для накладного монтажу для перемикача внутрішньої установки 3 доступні продукти

    Сумісні продукти

    • Згадується в 5 доступні продукти

    Обов’язкові аксесуари

    • 13303505

      0,00 EUR  / *
    • WNA401

      0,00 EUR  / *
    • WNA402

      0,00 EUR  / *
    • WNA403

      0,00 EUR  / *
    • WNA408

      0,00 EUR  / *

    Завершіть вашу систему

    • Корпус для накладного монтажу для перемикача внутрішньої установки
    • WNA671

      0,00 EUR  / *
    • WNA672

      0,00 EUR  / *
    • WNA676

      0,00 EUR  / *

    Згадується в

    • 13303505

      0,00 EUR  / *
    • WNA401

      0,00 EUR  / *
    • WNA402

      0,00 EUR  / *
    • WNA403

      0,00 EUR  / *
    • WNA408

      0,00 EUR  / *

    Технічні характеристики

    Електричний струм
    • Комутаційний струм
      10 A
    • Миттєвий струм
      10 A
    Напруга
    • Номінальна напруга
      250 V
    Частота
    • Частота
      50 - 60 Hz
    Архітектура
    • Елемент керування/функціонування
      Подвійний кулісний перемикач
    Матеріали
    • Colour
      Сірий
    • Обробка поверхні
      Матовий
    • Матеріал
      Термопластик
    • Обробка
      Необроблений
    • Прозорий
      Ні
    • Містить перероблений матеріал (% від загальної ваги пластику)
      0
    • Внутрішня зворотна сторона
      Матовий
    Розміри
    • Висота
      71 mm
    • Ширина
      71 mm
    • Глибина
      53 mm
    • Вбудована глибина
      65 mm
    • Вбудовувані коробки прихованого монтажу
      65 mm
    Установлення, монтаж
    • Монтаж на
      Внутрішня установка, Поверхневий монтаж
    Елементи керування та індикатори
    • Сигнальна лампочка
      Без
    • Кількість кнопок
      1
    • Тип кнопки
      Послідовна кнопка
    • З контактом зворотного зв’язку
      Ні
    Підключення
    • Тип з'єднання
      Штекерне з'єднання
    • Зі штирьовим кріпленням
      Ні
    Під’єднання
    • Тип цоколя лампи
      Без цоколя для лампи
    • Тип роз’єму/штекера
      Вставний термінал
    Безпека
    • Клас захисту від проникнення (IP)
      IP55
    • Ударостійкість IK
      IK08
    Аксесуари
    • Має поле для маркування
      Ні
    • Пов'язані системи
      cubyko, W.1

    Екологічна цінність

    Ми прагнемо покращити наші екологічні показники, зменшуючи наш вплив, водночас діяючи як фактор сталого розвитку для наших клієнтів. Дізнатися більше

    Відповідність RoHS Так
    REACh-SVHC free Так
    Без галогену Так

    Сертифікати та документи

    <br/>PEP - Change-over switch for light control, 10 AX/250 V (English)
    PDF
    4,13 MB
    REACH declaration WNA047
    PDF
    RoHS report WNA047
    PDF

    Завантаження

    • Зображення WNA047 | Hager

      Зображення продукту WNA047

    • Декларація про відповідність

      Зображення Декларація про відповідність en-GB 2026-07-29 | Hager

      Декларація про відповідність en-GB 2026-07-29

      PDF
      195,73 kB
      Зображення Декларація про відповідність pl-PL 2026-04-23 | Hager

      Декларація про відповідність pl-PL 2026-04-23

      PDF
      307,17 kB
    Більше документації

    Дізнайтеся більше про цю лінійку продуктів

      5
    • 1
      19058011 - Плівка 2-кольорова для LED-сигналу з символом &#039;не заважати/прибрати кімнату&#039;
      19058011
      Плівка 2-кольорова для LED-сигналу з символом 'не заважати/прибрати кімнату'
    • 2
      19058003 - Плівка для LED-сигналу з символом &#039;інвалідне крісло&#039;
      19058003
      Плівка для LED-сигналу з символом 'інвалідне крісло'
    • 3
      19058004 - Плівка для LED-сигналу з символом &#039;сходи&#039;
      19058004
      Плівка для LED-сигналу з символом 'сходи'
    • 4
      19058012 - Плівка 2-кольорова для LED-сигналу з символом &#039;зачекайте/заходьте&#039;
      19058012
      Плівка 2-кольорова для LED-сигналу з символом 'зачекайте/заходьте'
    • 5
      19058005 - Плівка для LED-сигналу з символом &#039;ліфт&#039;
      19058005
      Плівка для LED-сигналу з символом 'ліфт'
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
    Ми пропо­нуємо безпечні та прості електро­те­хнічні рішення, від розпо­ділу енергії до систем керу­вання осві­тле­нням та електро­мон­та­жних аксе­су­арів для комер­ційних та житлових буді­вель. Ми хочемо зробити життя на нашій планеті безпе­чнішим, чистішим та приєм­нішим. З нами легко працю­вати, ми зали­ша­є­мося поруч з вами протягом усього проекту, спів­пра­цюючи, взає­мо­діючи та спільно ство­рюючи разом з вами.