• Монтаж у вологих приміщеннях
    • Вироби для зовнішього монтажу, клас захисту IP55
    • WNA672
    EAN
    3250610101148
    Упаковка
    5 штук
    • Вироби для зовнішього монтажу, клас захисту IP55

    WNA672

    Додати до списку
    Додати до списку

    Увійдіть, щоб створити список продуктів

    Ви повинні увійти до свого облікового запису myHager, щоб створювати списки продуктів

    Створити обліковий запис Увійти

    WNA672

    • Технічні характеристики
    • Екологічна цінність
    • Документація
    • Більше продуктів
    Завантажити паспорт продукту

    Технічні характеристики

    Емність
    • Кільксть модулів
      2
    Матеріали
    • Colour
      Сірий
    • Код RAL
      Аналогічно до RAL 7011
    • Обробка поверхні
      Матовий
    • Матеріал
      Термопластик
    • Містить перероблений матеріал (% від загальної ваги пластику)
      39 %
    • Обробка
      Необроблений
    Розміри
    • Кількість одиниць
      2
    • Висота
      76 mm
    • Ширина
      147 mm
    • Глибина
      56 mm
    • Вбудована глибина
      22 mm
    Обладнання
    • З кабельним вводом
      Так
    Установлення, монтаж
    • Монтаж на
      Поверхневий монтаж
    Аксесуари
    • З кришкою рами
      Так
    Безпека
    • Клас захисту від проникнення (IP)
      IP55
    • Ударостійкість IK
      IK07
    • Використовується в більш високому класі IP
      IP55 із закритою кришкою
    • Пов'язані системи
      cubyko
    • Пов'язані серії
      cubyko

    Екологічна цінність

    Ми прагнемо покращити наші екологічні показники, зменшуючи наш вплив, водночас діяючи як фактор сталого розвитку для наших клієнтів. Дізнатися більше

    Відповідність RoHS Так
    REACh-SVHC free Так
    Без галогену Так

    Сертифікати та документи

    PEP - Double pole socket outlet for floating output module inserts (English)
    PDF
    1,91 MB
    REACH declaration WNA672
    PDF
    RoHS report WNA672
    PDF

    Завантаження

    • Зображення WNA672 | Hager

      Зображення продукту WNA672

    • Технічний паспорт продукту

      Зображення Hager Технічні характеристики виробу WNA672 | Hager

      Hager Технічні характеристики виробу WNA672

      Технічні характеристики виробу uk-UA 2026-07-13

      PDF
    • Декларація про відповідність

      Зображення Декларація про відповідність en-GB 2026-07-29 | Hager

      Декларація про відповідність en-GB 2026-07-29

      PDF
      212,82 kB
      Зображення Декларація про відповідність pl-PL 2026-04-23 | Hager

      Декларація про відповідність pl-PL 2026-04-23

      PDF
      315,75 kB
    Більше документації

    Дізнайтеся більше про цю лінійку продуктів

      5
    • 1
      19058011 - Плівка 2-кольорова для LED-сигналу з символом 'не заважати/прибрати кімнату'
      19058011
      Плівка 2-кольорова для LED-сигналу з символом 'не заважати/прибрати кімнату'
    • 2
      19058003 - Плівка для LED-сигналу з символом 'інвалідне крісло'
      19058003
      Плівка для LED-сигналу з символом 'інвалідне крісло'
    • 3
      19058004 - Плівка для LED-сигналу з символом 'сходи'
      19058004
      Плівка для LED-сигналу з символом 'сходи'
    • 4
      19058012 - Плівка 2-кольорова для LED-сигналу з символом 'зачекайте/заходьте'
      19058012
      Плівка 2-кольорова для LED-сигналу з символом 'зачекайте/заходьте'
    • 5
      19058005 - Плівка для LED-сигналу з символом 'ліфт'
      19058005
      Плівка для LED-сигналу з символом 'ліфт'
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
    Ми пропо­нуємо безпечні та прості електро­те­хнічні рішення, від розпо­ділу енергії до систем керу­вання осві­тле­нням та електро­мон­та­жних аксе­су­арів для комер­ційних та житлових буді­вель. Ми хочемо зробити життя на нашій планеті безпе­чнішим, чистішим та приєм­нішим. З нами легко працю­вати, ми зали­ша­є­мося поруч з вами протягом усього проекту, спів­пра­цюючи, взає­мо­діючи та спільно ство­рюючи разом з вами.