Завершіть вашу систему
Обов’язкові аксесуари
Переглянути всі (5)Додаткові аксесуари
-
Корпус для накладного монтажу для перемикача внутрішньої установки 3 доступні продукти
Сумісні продукти
-
Згадується в 4 доступні продукти
Обов’язкові аксесуари
Завершіть вашу систему
Згадується в
Технічні характеристики
Електричний струм
-
Комутаційний струм10 A
-
Номінальний струм IN10 A
Установлення, монтаж
-
Монтаж наВнутрішня установка, Поверхневий монтаж
Напруга
-
Номінальна напруга250 V
Частота
-
Частота50-60 Hz
Матеріали
-
ColourСірий
-
Код RALАналогічно до RAL 7011
7038 -
Обробка поверхніМатовий
-
МатеріалТермопластик
-
ОбробкаНеоброблений
-
Містить перероблений матеріал (% від загальної ваги пластику)0
Ідентифікація
-
Схема монтажуЕлемент керування
Аксесуари
-
Має поле для маркуванняНі
Підключення
-
Тип монтажуМонтаж гвинтами
Елементи керування та індикатори
-
Кількість кнопок2
Розміри
-
Вбудована глибина65 mm
-
Вбудовувані коробки прихованого монтажу0
Безпека
-
Ударостійкість IKIK08
-
Використовується в більш високому класі IPIP55 із закритою кришкою
Під’єднання
-
Тип роз’єму/штекераВставний термінал
Тексти
-
Режим встановленняДля гвинтового кріплення
-
Тип з'єднанняЗі вставними клемами
-
Кнопка/однотактовий вимикачHi
Обладнання
-
З освітленнямНі
Архітектура
-
Елемент керування/функціонуванняПодвійний кулісний перемикач
Екологічна цінність
Ми прагнемо покращити наші екологічні показники, зменшуючи наш вплив, водночас діяючи як фактор сталого розвитку для наших клієнтів. Дізнатися більше
Сертифікати та документи
Завантаження
-
Декларація про відповідність
Декларація про відповідність en-GB 2026-07-29
PDF195,73 kB
Декларація про відповідність pl-PL 2026-04-23
PDF307,17 kB
Більше документації