• Монтаж у вологих приміщеннях
    • Вироби для зовнішього монтажу, клас захисту IP55
    • 13383513
    EAN
    4011334404507
    Упаковка
    1 Штука
    • Вироби для зовнішього монтажу, клас захисту IP55

    Рамка 1Х з синім підсвічуванням, для коробок з/у, 5мА/230В, W.1 13383513

    Доступно найближчим часом
    Додати до списку
    Додати до списку

    Увійдіть, щоб створити список продуктів

    Ви повинні увійти до свого облікового запису myHager, щоб створювати списки продуктів

    Створити обліковий запис Увійти

    Також доступно в

    Кількість секцій
    1
    1
    2
    2

    Рамка 1Х з синім підсвічуванням, для коробок з/у, 5мА/230В, W.1

    13383513

    • Аксесуари
    • Технічні характеристики
    • Екологічна цінність
    • Документація
    • Більше продуктів
    Завантажити паспорт продукту

    Завершіть вашу систему

    Додаткові аксесуари

    • Кабельні розетки для побутових комутаційних пристроїв 1 доступні продукти
    • Вимикач/кнопка для жалюзі 4 доступні продукти
    • Розетка 1 доступні продукти

    Сумісні продукти

    • Згадується в 28 доступні продукти

    Завершіть вашу систему

    • Кабельні розетки для побутових комутаційних пристроїв
    • Вимикач/кнопка для жалюзі
    • Розетка
    • 42563505

      Вставка вводу кабеля, сіра, W.1

      0,00 EUR  / *
    • 50553525

      Вставка кнопки для жалюзі 2-клавішна, сіра, 10А/250В W.1

      0,00 EUR  / *
    • 30653512

      Вставка вимикача для жалюзі 2-клавішна, біла, 10А/250В W.1

      0,00 EUR  / *
    • 30653515

      Вставка вимикача для жалюзі 2-клавішна, сіра, 10А/250В W.1

      0,00 EUR  / *
    • 50553522

      Вставка кнопки для жалюзі 2-клавішна, пол.біла, 10А/250В W.1

      0,00 EUR  / *
    • 47063525

      0,00 EUR  / *

    Згадується в

    • 30763552

      0,00 EUR  / *
    • WNC001B

      0,00 EUR  / *
    • 6118913502

      Корпус з рамкою 1Х для з/у, білий, W.1

      0,00 EUR  / *
    • WNC020

      0,00 EUR  / *
    • 50753532

      Кнопка для жалюзі 2-клавішний IP55, пол.біла, 10А/250В W.1

      0,00 EUR  / *
    • 30763522

      Перемикач з підсвічуванням IP55, пол.білий, 10АX/250В W.1

      0,00 EUR  / *
    • WNA671

      0,00 EUR  / *
    • 30773505

      0,00 EUR  / *
    • 30753525

      0,00 EUR  / *
    • 30753522

      0,00 EUR  / *
    • 47633502

      0,00 EUR  / *
    • WNC042

      0,00 EUR  / *
    • 47633505

      0,00 EUR  / *
    • WNC140B

      0,00 EUR  / *
    • WNC140

      0,00 EUR  / *
    • WNC011

      0,00 EUR  / *
    • 47403512

      Розетка з з/к IP55, біла, 16А/250В W.1

      0,00 EUR  / *
    • 30723505

      0,00 EUR  / *
    • 50453522

      Кнопка IP55, біла, 10АX/250В W.1

      0,00 EUR  / *
    • 30753502

      Вимикач 2-клавішний IP55, білий, 10АX/250В W.1

      0,00 EUR  / *

    Технічні характеристики

    Емність
    • Кількість секцій
      1
    Матеріали
    • Colour
      Сірий
    • Код RAL
      Аналогічно до RAL 7035
    • Обробка поверхні
      Матовий
    • Матеріал
      Термопластик
    • Обробка
      Необроблений
    Розміри
    • Висота
      83 mm
    • Ширина
      83 mm
    • Глибина
      23 mm
    Аксесуари
    • Має поле для маркування
      Ні
    Установлення, монтаж
    • Положення для монтажу/підключення
      Вертикальний
    Безпека
    • Клас захисту від проникнення (IP)
      IP20
    • Ударостійкість IK
      IK05

    Екологічна цінність

    Ми прагнемо покращити наші екологічні показники, зменшуючи наш вплив, водночас діяючи як фактор сталого розвитку для наших клієнтів. Дізнатися більше

    Відповідність RoHS Так
    REACh-SVHC free Так

    Сертифікати та документи

    REACH declaration 13383513
    PDF
    RoHS report 13383513
    PDF

    Завантаження

    • Зображення 13383513 | Hager

      Зображення продукту 13383513

    • Технічний паспорт продукту

      Зображення Hager Технічні характеристики виробу 13383513 | Hager

      Hager Технічні характеристики виробу 13383513

      Рамка 1Х з синім підсвічуванням, для коробок з/у, 5мА/230В, W.1

      PDF
    • Інструкція з встановлення

      Зображення Manual for 1338350xx, 1338351xx, 1339351xx and 1341351xx - Frame 1/2gang, illuminated for housing surface-mounted (DE-EN-NL, 2020-11) | Hager

      Manual for 1338350xx, 1338351xx, 1339351xx and 1341351xx - Frame 1/2gang, illuminated for housing surface-mounted (DE-EN-NL, 2020-11)

      Інструкція з встановлення en-GB, de-DE, nl-NL 2023-01-06

      PDF
      1,33 MB
    • Технічний додаток (однопродуктовий)

      Зображення Splash-protected range W.1 - Chemical resistance (EN, 07-2021) | Hager

      Splash-protected range W.1 - Chemical resistance (EN, 07-2021)

      Технічний додаток (однопродуктовий) en-GB 2015-07-13

      PDF
      518,42 kB
    • Декларація про відповідність

      Зображення Декларація про відповідність en-GB 2026-07-29 | Hager

      Декларація про відповідність en-GB 2026-07-29

      PDF
      154,25 kB
    Більше документації

    Дізнайтеся більше про цю лінійку продуктів

      5
    • 1
      19058011 - Плівка 2-кольорова для LED-сигналу з символом 'не заважати/прибрати кімнату'
      19058011
      Плівка 2-кольорова для LED-сигналу з символом 'не заважати/прибрати кімнату'
    • 2
      19058012 - Плівка 2-кольорова для LED-сигналу з символом 'зачекайте/заходьте'
      19058012
      Плівка 2-кольорова для LED-сигналу з символом 'зачекайте/заходьте'
    • 3
      19058002 - Плівка для LED-сигналу з символом 'жінка'
      19058002
      Плівка для LED-сигналу з символом 'жінка'
    • 4
      19058003 - Плівка для LED-сигналу з символом 'інвалідне крісло'
      19058003
      Плівка для LED-сигналу з символом 'інвалідне крісло'
    • 5
      19058004 - Плівка для LED-сигналу з символом 'сходи'
      19058004
      Плівка для LED-сигналу з символом 'сходи'
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
    Ми пропо­нуємо безпечні та прості електро­те­хнічні рішення, від розпо­ділу енергії до систем керу­вання осві­тле­нням та електро­мон­та­жних аксе­су­арів для комер­ційних та житлових буді­вель. Ми хочемо зробити життя на нашій планеті безпе­чнішим, чистішим та приєм­нішим. З нами легко працю­вати, ми зали­ша­є­мося поруч з вами протягом усього проекту, спів­пра­цюючи, взає­мо­діючи та спільно ство­рюючи разом з вами.