• Монтаж у вологих приміщеннях
    • Вироби для зовнішього монтажу, клас захисту IP55
    • 6118913502
    EAN
    4011334390046
    Упаковка
    10 штук
    • Вироби для зовнішього монтажу, клас захисту IP55

    Корпус з рамкою 1Х для з/у, білий, W.1 6118913502

    Доступно найближчим часом
    Додати до списку
    Додати до списку

    Увійдіть, щоб створити список продуктів

    Ви повинні увійти до свого облікового запису myHager, щоб створювати списки продуктів

    Створити обліковий запис Увійти

    Корпус з рамкою 1Х для з/у, білий, W.1

    6118913502

    • Аксесуари
    • Технічні характеристики
    • Екологічна цінність
    • Документація
    • Більше продуктів
    Завантажити паспорт продукту

    Завершіть вашу систему

    Додаткові аксесуари

    • Кришка для побутових комутаційних апаратів 4 доступні продукти

    Сумісні продукти

    • Згадується в 18 доступні продукти

    Завершіть вашу систему

    • Кришка для побутових комутаційних апаратів
    • 13383512

      Рамка 1Х з білим підсвічуванням, для коробок з/у, 0.3мА/230В, W.1

      0,00 EUR  / *
    • 13383502

      Рамка 1Х з білим підсвічуванням, для коробок з/у, 0.3-0.6мА/12-24В, W.1

      0,00 EUR  / *
    • 13383503

      Рамка 1Х з синім підсвічуванням, для коробок з/у, 2.5-5мА/12-24В, W.1

      0,00 EUR  / *
    • 13383513

      Рамка 1Х з синім підсвічуванням, для коробок з/у, 5мА/230В, W.1

      0,00 EUR  / *

    Згадується в

    • WNA140B

      0,00 EUR  / *
    • 42563502

      Вставка вводу кабеля, біла, W.1

      0,00 EUR  / *
    • 44713512

      Вставка кнопки аварійного вимикача, сіра, 10А/250В W.1

      0,00 EUR  / *
    • 47063512

      0,00 EUR  / *
    • 50453512

      0,00 EUR  / *
    • 50463522

      0,00 EUR  / *
    • 50413512

      Вставка кнопки з полем д/надпису, IP55, пол.біла, 10АX/250В W.1

      0,00 EUR  / *
    • 12033532

      Розетка антенна, 3 отвори, окрема, IP55, пол.біла, W.1

      0,00 EUR  / *
    • 11963502

      Розетка для гучномовця одинарна, IP55, пол.біла, W.1

      0,00 EUR  / *
    • 11963512

      Розетка для гучномовця подвійна, IP55, пол.біла, W.1

      0,00 EUR  / *
    • 12033522

      Розетка антенна, 2 отвори, прохідна, IP55, пол.біла, W.1

      0,00 EUR  / *
    • 12033512

      Розетка антенна, 2 отвори, окрема, IP55, пол.біла, W.1

      0,00 EUR  / *
    • 50463512

      0,00 EUR  / *
    • 6130773512

      0,00 EUR  / *
    • 50423512

      Вставка кнопки 2-клавішної, пол.біла, 10АX/250В W.1

      0,00 EUR  / *
    • 30653512

      Вставка вимикача для жалюзі 2-клавішна, біла, 10А/250В W.1

      0,00 EUR  / *
    • 50553522

      Вставка кнопки для жалюзі 2-клавішна, пол.біла, 10А/250В W.1

      0,00 EUR  / *
    • 14093502

      Розетка UAE 8-полюсн. екранована, Кат.6 клас E, IP55, біла, W.1

      0,00 EUR  / *

    Технічні характеристики

    Емність
    • Кільксть модулів
      0
    Матеріали
    • Colour
      Полярна білизна
    • Код RAL
      9010
    • Обробка поверхні
      Матовий
    • Матеріал
      Термопластик
    • Обробка
      Необроблений
    Розміри
    • Висота
      76 mm
    • Ширина
      76 mm
    • Глибина
      56 mm
    Обладнання
    • З кабельним вводом
      Так
    Установлення, монтаж
    • Монтаж на
      Поверхневий монтаж
    Аксесуари
    • З кришкою рами
      Так
    Безпека
    • Клас захисту від проникнення (IP)
      IP55
    • Ударостійкість IK
      IK05

    Екологічна цінність

    Ми прагнемо покращити наші екологічні показники, зменшуючи наш вплив, водночас діяючи як фактор сталого розвитку для наших клієнтів. Дізнатися більше

    Відповідність RoHS Так
    REACh-SVHC free Так
    Без галогену Так

    Сертифікати та документи

    REACH declaration 6118913502
    PDF
    Hager RoHS report 6118913502
    PDF

    Завантаження

    • Зображення 6118913502 | Hager

      Зображення продукту 6118913502

    • Технічний паспорт продукту

      Зображення Hager Технічні характеристики виробу 6118913502 | Hager

      Hager Технічні характеристики виробу 6118913502

      Корпус з рамкою 1Х для з/у, білий, W.1

      PDF
    • Технічний додаток (однопродуктовий)

      Зображення Splash-protected range W.1 - Chemical resistance (EN, 07-2021) | Hager

      Splash-protected range W.1 - Chemical resistance (EN, 07-2021)

      Технічний додаток (однопродуктовий) en-GB 2015-07-13

      PDF
      518,42 kB
    • Декларація про відповідність

      Зображення Декларація про відповідність International 2022-04-26 | Hager

      Декларація про відповідність International 2022-04-26

      PDF
      164,12 kB
      Зображення Декларація про відповідність en-GB 2026-07-29 | Hager

      Декларація про відповідність en-GB 2026-07-29

      PDF
      154,25 kB
    Більше документації

    Дізнайтеся більше про цю лінійку продуктів

      5
    • 1
      19058011 - Плівка 2-кольорова для LED-сигналу з символом 'не заважати/прибрати кімнату'
      19058011
      Плівка 2-кольорова для LED-сигналу з символом 'не заважати/прибрати кімнату'
    • 2
      19058004 - Плівка для LED-сигналу з символом 'сходи'
      19058004
      Плівка для LED-сигналу з символом 'сходи'
    • 3
      19058012 - Плівка 2-кольорова для LED-сигналу з символом 'зачекайте/заходьте'
      19058012
      Плівка 2-кольорова для LED-сигналу з символом 'зачекайте/заходьте'
    • 4
      19058005 - Плівка для LED-сигналу з символом 'ліфт'
      19058005
      Плівка для LED-сигналу з символом 'ліфт'
    • 5
      19058002 - Плівка для LED-сигналу з символом 'жінка'
      19058002
      Плівка для LED-сигналу з символом 'жінка'
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
    Ми пропо­нуємо безпечні та прості електро­те­хнічні рішення, від розпо­ділу енергії до систем керу­вання осві­тле­нням та електро­мон­та­жних аксе­су­арів для комер­ційних та житлових буді­вель. Ми хочемо зробити життя на нашій планеті безпе­чнішим, чистішим та приєм­нішим. З нами легко працю­вати, ми зали­ша­є­мося поруч з вами протягом усього проекту, спів­пра­цюючи, взає­мо­діючи та спільно ство­рюючи разом з вами.