• Монтаж у вологих приміщеннях
    • Вироби для зовнішього монтажу, клас захисту IP55
    • 12033532
    EAN
    4011334404606
    Упаковка
    1 Штука
    • Вироби для зовнішього монтажу, клас захисту IP55

    Розетка антенна, 3 отвори, окрема, IP55, пол.біла, W.1 12033532

    Додати до списку
    Додати до списку

    Увійдіть, щоб створити список продуктів

    Ви повинні увійти до свого облікового запису myHager, щоб створювати списки продуктів

    Створити обліковий запис Увійти

    Розетка антенна, 3 отвори, окрема, IP55, пол.біла, W.1

    12033532
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
    Затухання
    • Втрати на частоті 2150 Мгц
      2 dB
    • Втрати на частоті 860Мгц
      5 dB
    Під’єднання
    • Тип роз’єму/штекера
      Кінцева розетка
    Частота
    • Ширина смуги частот
      4 - 2,400 MHz
    • Широкосмугова технологія
      4 - 2,400 MHz
    Матеріали
    • Colour
      Білий
    • Код RAL
      9010
    Установлення, монтаж
    • Монтаж на
      Поверхневий монтаж
    Тексти
    • Тип з'єднання
      З гвинтовими клемами

    Екологічна цінність

    Ми прагнемо покращити наші екологічні показники, зменшуючи наш вплив, водночас діяючи як фактор сталого розвитку для наших клієнтів. Дізнатися більше

    Відповідність RoHS Так
    REACh-SVHC free Так

    Сертифікати та документи

    REACH declaration 12033532
    PDF
    RoHS report 12033532
    PDF

    Завантаження

    • Зображення 12033532 | Hager

      Зображення продукту 12033532

    • Технічний паспорт продукту

      Зображення Hager Технічні характеристики виробу 12033532 | Hager

      Hager Технічні характеристики виробу 12033532

      Розетка антенна, 3 отвори, окрема, IP55, пол.біла, W.1

      PDF
    • Технічний додаток (однопродуктовий)

      Зображення Splash-protected range W.1 - Chemical resistance (EN, 07-2021) | Hager

      Splash-protected range W.1 - Chemical resistance (EN, 07-2021)

      Технічний додаток (однопродуктовий) en-GB 2015-07-13

      PDF
      518,42 kB
    • Декларація про відповідність

      Зображення Декларація про відповідність International 2022-04-26 | Hager

      Декларація про відповідність International 2022-04-26

      PDF
      164,12 kB
      Зображення Декларація про відповідність en-GB 2026-07-29 | Hager

      Декларація про відповідність en-GB 2026-07-29

      PDF
      131,26 kB
    Більше документації

    Запасна частина

    Дивитися більше

    Дізнайтеся більше про цю лінійку продуктів

      5
    • 1
      19058011 - Плівка 2-кольорова для LED-сигналу з символом 'не заважати/прибрати кімнату'
      19058011
      Плівка 2-кольорова для LED-сигналу з символом 'не заважати/прибрати кімнату'
    • 2
      19058012 - Плівка 2-кольорова для LED-сигналу з символом 'зачекайте/заходьте'
      19058012
      Плівка 2-кольорова для LED-сигналу з символом 'зачекайте/заходьте'
    • 3
      19058002 - Плівка для LED-сигналу з символом 'жінка'
      19058002
      Плівка для LED-сигналу з символом 'жінка'
    • 4
      19058003 - Плівка для LED-сигналу з символом 'інвалідне крісло'
      19058003
      Плівка для LED-сигналу з символом 'інвалідне крісло'
    • 5
      19058004 - Плівка для LED-сигналу з символом 'сходи'
      19058004
      Плівка для LED-сигналу з символом 'сходи'
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
    Ми пропо­нуємо безпечні та прості електро­те­хнічні рішення, від розпо­ділу енергії до систем керу­вання осві­тле­нням та електро­мон­та­жних аксе­су­арів для комер­ційних та житлових буді­вель. Ми хочемо зробити життя на нашій планеті безпе­чнішим, чистішим та приєм­нішим. З нами легко працю­вати, ми зали­ша­є­мося поруч з вами протягом усього проекту, спів­пра­цюючи, взає­мо­діючи та спільно ство­рюючи разом з вами.