Розетка для гучномовця одинарна, IP55, пол.біла, W.1 11963502
Технічні характеристики
Під’єднання
-
Тип роз’єму/штекераГніздо для гучномовця
-
Поперечний розріз дроту2,50 - 2,50 mm²
Розміри
-
Глибина65 mm
-
Висота76 mm
-
Ширина76 mm
Обладнання
-
З кришкою від пилуТак
-
З відкидною кришкоюТак
-
ЗахищенийНі
Матеріали
-
МатеріалТермопластик
-
ColourБілий
-
Код RAL9010
-
Обробка поверхніМатовий
-
ОбробкаНеоброблений
Безпека
-
Ударостійкість IKIK05
-
Клас захисту від проникнення (IP)IP55
Умови використання
-
Робоча температура-40 - 30 °C
Підключення
-
Тип монтажуМонтаж гвинтами
Тексти
-
Режим встановленняДля гвинтового кріплення
Екологічна цінність
Ми прагнемо покращити наші екологічні показники, зменшуючи наш вплив, водночас діяючи як фактор сталого розвитку для наших клієнтів. Дізнатися більше
Сертифікати та документи
Завантаження
-
Технічний паспорт продукту
Hager Технічні характеристики виробу 11963502
Розетка для гучномовця одинарна, IP55, пол.біла, W.1
PDF -
Технічний додаток (однопродуктовий)
Splash-protected range W.1 - Chemical resistance (EN, 07-2021)
Технічний додаток (однопродуктовий) en-GB 2015-07-13
PDF518,42 kB -
Декларація про відповідність
Декларація про відповідність International 2022-04-26
PDF164,12 kB
Декларація про відповідність en-GB 2026-07-29
PDF116,89 kB
Більше документації