• Монтаж у вологих приміщеннях
    • Вироби для зовнішього монтажу, клас захисту IP55
    • 6130773512
    EAN
    4011334390169
    Упаковка
    1 Штука
    • Вироби для зовнішього монтажу, клас захисту IP55

    6130773512

    Додати до списку
    Додати до списку

    Увійдіть, щоб створити список продуктів

    Ви повинні увійти до свого облікового запису myHager, щоб створювати списки продуктів

    Створити обліковий запис Увійти

    6130773512

    • Аксесуари
    • Технічні характеристики
    • Документація
    • Більше продуктів
    Завантажити паспорт продукту

    Завершіть вашу систему

    Обов’язкові аксесуари

    Previous
    Previous
    6118913502
    6118913502
    Корпус з рамкою 1Х для з/у, білий, W.1
    Додати до списку
    Додати до списку
    13283502
    13283502
    Додати до списку
    Додати до списку
    13293502
    13293502
    Додати до списку
    Додати до списку
    13303502
    13303502
    Додати до списку
    Додати до списку

    Технічні характеристики

    Електричний струм
    • Комутаційний струм
      10 A
    • Номінальний струм IN
      10 A
    Установлення, монтаж
    • Монтаж на
      Внутрішня установка, Поверхневий монтаж
    Напруга
    • Номінальна напруга
      250 V
    Матеріали
    • Colour
      Полярна білизна
    • Код RAL
      9010
    • Обробка поверхні
      Матовий
    • Матеріал
      Термопластик
    • Обробка
      Необроблений
    Ідентифікація
    • Схема монтажу
      Елемент керування
    Аксесуари
    • Має поле для маркування
      Ні
    Підключення
    • Тип монтажу
      Монтаж гвинтами
    Елементи керування та індикатори
    • Кількість кнопок
      1
    Розміри
    • Вбудована глибина
      12 mm
    Безпека
    • Ударостійкість IK
      IK05
    Тексти
    • Режим встановлення
      Для гвинтового кріплення
    • Тип з'єднання
      Зі вставними клемами
    Архітектура
    • Елемент керування/функціонування
      Одинарний клавішний перемикач

    Завантаження

    • Зображення 6130773512 | Hager

      Зображення продукту 6130773512

    • Технічний паспорт продукту

      Зображення Hager Технічні характеристики виробу 6130773512 | Hager

      Hager Технічні характеристики виробу 6130773512

      Технічні характеристики виробу uk-UA 2026-07-11

      PDF
    • Технічний додаток (однопродуктовий)

      Зображення Splash-protected range W.1 - Chemical resistance (EN, 07-2021) | Hager

      Splash-protected range W.1 - Chemical resistance (EN, 07-2021)

      Технічний додаток (однопродуктовий) en-GB 2015-07-13

      PDF
      518,42 kB
    • Декларація про відповідність

      Зображення Декларація про відповідність International 2022-04-26 | Hager

      Декларація про відповідність International 2022-04-26

      PDF
      164,12 kB
      Зображення Декларація про відповідність en-GB 2026-07-29 | Hager

      Декларація про відповідність en-GB 2026-07-29

      PDF
      163,41 kB
    Більше документації

    Дізнайтеся більше про цю лінійку продуктів

      5
    • 1
      19058011 - Плівка 2-кольорова для LED-сигналу з символом 'не заважати/прибрати кімнату'
      19058011
      Плівка 2-кольорова для LED-сигналу з символом 'не заважати/прибрати кімнату'
    • 2
      19058012 - Плівка 2-кольорова для LED-сигналу з символом 'зачекайте/заходьте'
      19058012
      Плівка 2-кольорова для LED-сигналу з символом 'зачекайте/заходьте'
    • 3
      19058002 - Плівка для LED-сигналу з символом 'жінка'
      19058002
      Плівка для LED-сигналу з символом 'жінка'
    • 4
      19058003 - Плівка для LED-сигналу з символом 'інвалідне крісло'
      19058003
      Плівка для LED-сигналу з символом 'інвалідне крісло'
    • 5
      19058004 - Плівка для LED-сигналу з символом 'сходи'
      19058004
      Плівка для LED-сигналу з символом 'сходи'
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
    Ми пропо­нуємо безпечні та прості електро­те­хнічні рішення, від розпо­ділу енергії до систем керу­вання осві­тле­нням та електро­мон­та­жних аксе­су­арів для комер­ційних та житлових буді­вель. Ми хочемо зробити життя на нашій планеті безпе­чнішим, чистішим та приєм­нішим. З нами легко працю­вати, ми зали­ша­є­мося поруч з вами протягом усього проекту, спів­пра­цюючи, взає­мо­діючи та спільно ство­рюючи разом з вами.