• Монтаж у вологих приміщеннях
    • Вироби для зовнішього монтажу, клас захисту IP55
    • 13293502
    EAN
    4011334405139
    Упаковка
    5 штук
    • Вироби для зовнішього монтажу, клас захисту IP55

    13293502

    Додати до списку
    Додати до списку

    Увійдіть, щоб створити список продуктів

    Ви повинні увійти до свого облікового запису myHager, щоб створювати списки продуктів

    Створити обліковий запис Увійти

    13293502

    • Аксесуари
    • Технічні характеристики
    • Екологічна цінність
    • Документація
    • Більше продуктів
    Завантажити паспорт продукту

    Завершіть вашу систему

    Додаткові аксесуари

    • Кабельні розетки для побутових комутаційних пристроїв 1 доступні продукти
    • Вимикач/кнопка для жалюзі 4 доступні продукти

    Сумісні продукти

    • Згадується в 12 доступні продукти

    Завершіть вашу систему

    • Кабельні розетки для побутових комутаційних пристроїв
    • Вимикач/кнопка для жалюзі
    • 42563505

      Вставка вводу кабеля, сіра, W.1

      0,00 EUR  / *
    • 50553525

      Вставка кнопки для жалюзі 2-клавішна, сіра, 10А/250В W.1

      0,00 EUR  / *
    • 30653512

      Вставка вимикача для жалюзі 2-клавішна, біла, 10А/250В W.1

      0,00 EUR  / *
    • 30653515

      Вставка вимикача для жалюзі 2-клавішна, сіра, 10А/250В W.1

      0,00 EUR  / *
    • 50553522

      Вставка кнопки для жалюзі 2-клавішна, пол.біла, 10А/250В W.1

      0,00 EUR  / *

    Згадується в

    • 42563502

      Вставка вводу кабеля, біла, W.1

      0,00 EUR  / *
    • 44713512

      Вставка кнопки аварійного вимикача, сіра, 10А/250В W.1

      0,00 EUR  / *
    • 47063512

      0,00 EUR  / *
    • 50453512

      0,00 EUR  / *
    • 50463522

      0,00 EUR  / *
    • 50413512

      Вставка кнопки з полем д/надпису, IP55, пол.біла, 10АX/250В W.1

      0,00 EUR  / *
    • 50463512

      0,00 EUR  / *
    • 6130773512

      0,00 EUR  / *
    • 50423512

      Вставка кнопки 2-клавішної, пол.біла, 10АX/250В W.1

      0,00 EUR  / *
    • WNA140B

      0,00 EUR  / *
    • 30653512

      Вставка вимикача для жалюзі 2-клавішна, біла, 10А/250В W.1

      0,00 EUR  / *
    • 50553522

      Вставка кнопки для жалюзі 2-клавішна, пол.біла, 10А/250В W.1

      0,00 EUR  / *

    Технічні характеристики

    Емність
    • Кількість секцій
      2
    Матеріали
    • Colour
      Білий
    • Обробка поверхні
      Матовий
    • Матеріал
      Термопластик
    • Обробка
      Необроблений
    Розміри
    • Висота
      154 mm
    • Ширина
      83 mm
    • Глибина
      38 mm
    Аксесуари
    • Має поле для маркування
      Ні
    Установлення, монтаж
    • Положення для монтажу/підключення
      Горизонтальна
    Безпека
    • Клас захисту від проникнення (IP)
      IP20
    • Ударостійкість IK
      IK05

    Екологічна цінність

    Ми прагнемо покращити наші екологічні показники, зменшуючи наш вплив, водночас діяючи як фактор сталого розвитку для наших клієнтів. Дізнатися більше

    Відповідність RoHS Так
    REACh-SVHC free Так
    Без галогену Так

    Сертифікати та документи

    REACH declaration 13293502
    PDF
    RoHS report 13293502
    PDF

    Завантаження

    • Зображення 13293502 | Hager

      Зображення продукту 13293502

    • Технічний паспорт продукту

      Зображення Hager Технічні характеристики виробу 13293502 | Hager

      Hager Технічні характеристики виробу 13293502

      Технічні характеристики виробу uk-UA 2026-07-09

      PDF
    • Технічний додаток (однопродуктовий)

      Зображення Splash-protected range W.1 - Chemical resistance (EN, 07-2021) | Hager

      Splash-protected range W.1 - Chemical resistance (EN, 07-2021)

      Технічний додаток (однопродуктовий) en-GB 2015-07-13

      PDF
      518,42 kB
    • Декларація про відповідність

      Зображення Декларація про відповідність International 2022-04-26 | Hager

      Декларація про відповідність International 2022-04-26

      PDF
      164,12 kB
      Зображення Декларація про відповідність en-GB 2026-07-29 | Hager

      Декларація про відповідність en-GB 2026-07-29

      PDF
      154,25 kB
    Більше документації

    Дізнайтеся більше про цю лінійку продуктів

      5
    • 1
      19058011 - Плівка 2-кольорова для LED-сигналу з символом 'не заважати/прибрати кімнату'
      19058011
      Плівка 2-кольорова для LED-сигналу з символом 'не заважати/прибрати кімнату'
    • 2
      19058003 - Плівка для LED-сигналу з символом 'інвалідне крісло'
      19058003
      Плівка для LED-сигналу з символом 'інвалідне крісло'
    • 3
      19058004 - Плівка для LED-сигналу з символом 'сходи'
      19058004
      Плівка для LED-сигналу з символом 'сходи'
    • 4
      19058012 - Плівка 2-кольорова для LED-сигналу з символом 'зачекайте/заходьте'
      19058012
      Плівка 2-кольорова для LED-сигналу з символом 'зачекайте/заходьте'
    • 5
      19058005 - Плівка для LED-сигналу з символом 'ліфт'
      19058005
      Плівка для LED-сигналу з символом 'ліфт'
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
    Ми пропо­нуємо безпечні та прості електро­те­хнічні рішення, від розпо­ділу енергії до систем керу­вання осві­тле­нням та електро­мон­та­жних аксе­су­арів для комер­ційних та житлових буді­вель. Ми хочемо зробити життя на нашій планеті безпе­чнішим, чистішим та приєм­нішим. З нами легко працю­вати, ми зали­ша­є­мося поруч з вами протягом усього проекту, спів­пра­цюючи, взає­мо­діючи та спільно ство­рюючи разом з вами.