Вставка вимикача для жалюзі 2-клавішна, біла, 10А/250В W.1 30653512
Доступно найближчим часом
Завершіть вашу систему
Обов’язкові аксесуари
Сумісні продукти
-
Згадується в 16 доступні продукти
Згадується в
Технічні характеристики
Матеріали
-
ColourБілий
-
Код RALАналогічно до RAL 9010
-
Обробка поверхніМатовий
-
МатеріалТермопластик
-
ОбробкаНеоброблений
Елементи керування та індикатори
-
Перемикач/кнопка для жалюзі1-полюсний вимикач
Напруга
-
Номінальна напруга250 V
Електричний струм
-
Комутаційний струм10 A
-
Комутаційний струм10 A
Безпека
-
Клас захисту від проникнення (IP)IP55
Умови використання
-
Робоча температура-25 - 35 °C
Тексти
-
Тип перемиканняЗ механічним та електричним блокуванням для запобігання взаємному ввімкненню
-
Тип з'єднанняЗі вставними клемами
-
Режим встановленняДля гвинтового кріплення
-
Пов'язані типи продуктуКришка для побутових комутаційних апаратів
Екологічна цінність
Ми прагнемо покращити наші екологічні показники, зменшуючи наш вплив, водночас діяючи як фактор сталого розвитку для наших клієнтів. Дізнатися більше
Сертифікати та документи
Завантаження
-
Технічний паспорт продукту
Hager Технічні характеристики виробу 30653512
Вставка вимикача для жалюзі 2-клавішна, біла, 10А/250В W.1
PDF -
Технічний додаток (однопродуктовий)
Splash-protected range W.1 - Chemical resistance (EN, 07-2021)
Технічний додаток (однопродуктовий) en-GB 2015-07-13
PDF518,42 kB -
Декларація про відповідність
Декларація про відповідність International 2022-04-26
PDF164,12 kB
Декларація про відповідність en-GB 2026-07-29
PDF163,41 kB
Більше документації