Рамка 2Х з синім підсвічуванням, для коробок з/у, 10мА/230В, W.1 13393513
Доступно найближчим часом
Завершіть вашу систему
Додаткові аксесуари
-
Кабельні розетки для побутових комутаційних пристроїв 1 доступні продукти -
Вимикач/кнопка для жалюзі 4 доступні продукти -
Розетка зовнішньої установки 1 доступні продукти -
Розетка 1 доступні продукти
Сумісні продукти
-
Згадується в 10 доступні продукти
Завершіть вашу систему
Згадується в
Технічні характеристики
Емність
-
Кількість секцій2
Матеріали
-
ColourСірий
-
Код RALАналогічно до RAL 7035
-
Обробка поверхніМатовий
-
МатеріалТермопластик
-
ОбробкаНеоброблений
Розміри
-
Висота154 mm
-
Ширина83 mm
-
Глибина23 mm
Аксесуари
-
Має поле для маркуванняНі
Установлення, монтаж
-
Положення для монтажу/підключенняВертикальний
Безпека
-
Клас захисту від проникнення (IP)IP20
-
Ударостійкість IKIK05
Завантаження
-
Технічний паспорт продукту
Hager Технічні характеристики виробу 13393513
Рамка 2Х з синім підсвічуванням, для коробок з/у, 10мА/230В, W.1
PDF -
Інструкція з встановлення
Manual for 1338350xx, 1338351xx, 1339351xx and 1341351xx - Frame 1/2gang, illuminated for housing surface-mounted (DE-EN-NL, 2020-11)
Інструкція з встановлення en-GB, de-DE, nl-NL 2023-01-06
PDF1,33 MB -
Технічний додаток (однопродуктовий)
Splash-protected range W.1 - Chemical resistance (EN, 07-2021)
Технічний додаток (однопродуктовий) en-GB 2015-07-13
PDF518,42 kB -
Декларація про відповідність
Декларація про відповідність en-GB 2026-07-29
PDF154,25 kB
Більше документації