• Монтаж у вологих приміщеннях
    • Вироби для зовнішього монтажу, клас захисту IP55
    • 47703522
    EAN
    4011334404323
    Упаковка
    1 Штука
    • Вироби для зовнішього монтажу, клас захисту IP55

    Розетка з з/к подвійна вертикальна IP55, пол.біла, 16А/250В W.1 47703522

    Додати до списку
    Додати до списку

    Увійдіть, щоб створити список продуктів

    Ви повинні увійти до свого облікового запису myHager, щоб створювати списки продуктів

    Створити обліковий запис Увійти

    Також доступно в

    Колір виробу - Полярна білизна
    Полярна білизна
    Полярна білизна
    Сірий
    Сірий

    Розетка з з/к подвійна вертикальна IP55, пол.біла, 16А/250В W.1

    47703522

    • Аксесуари
    • Технічні характеристики
    • Екологічна цінність
    • Документація
    • Більше продуктів
    Завантажити паспорт продукту

    Завершіть вашу систему

    Додаткові аксесуари

    • Кришка для побутових комутаційних апаратів 2 доступні продукти

    Завершіть вашу систему

    • Кришка для побутових комутаційних апаратів
    • 13393512

      Рамка 2Х з білим підсвічуванням, для коробок з/у, 0.6мА/230В, W.1

      0,00 EUR  / *
    • 13393513

      Рамка 2Х з синім підсвічуванням, для коробок з/у, 10мА/230В, W.1

      0,00 EUR  / *

    Технічні характеристики

    Напруга
    • Номінальна напруга
      250 V
    Електричний струм
    • Номінальний струм IN
      16 A
    Частота
    • Частота
      50 - 60 Hz
    Матеріали
    • Colour
      Полярна білизна
    • Код RAL
      9010
    • Обробка поверхні
      Матовий
    • Матеріал
      Термопластик
    • Обробка
      Необроблений
    Розміри
    • Висота
      147 mm
    • Ширина
      76 mm
    • Глибина
      65 mm
    • Вбудовувані коробки прихованого монтажу
      0
    Під’єднання
    • Поперечний розріз дроту
      1,0 - 2,5 mm²
    Установлення, монтаж
    • Монтаж на
      Поверхневий монтаж
    Підключення
    • Тип з'єднання
      Штекерне з'єднання
    • Тип монтажу
      Монтаж гвинтами, Гачкове кріплення
    Обладнання
    • Тип розетки роз’єму/вилки
      SCHUKO
    • Поворотна центральна вставка
      Ні
    • З відкидною кришкою
      Так
    • З круглим захисним заземлювальним штифтом
      Ні
    • З сигнальною лампою
      Ні
    • Із замком
      Ні
    Аксесуари
    • Має поле для маркування
      Ні
    Кришка, дверцята
    • Тип кришки
      Самозакривна відкидна кришка, може бути зафіксована в кінцевому положенні
    Емність
    • Кільксть модулів
      2
    Безпека
    • З посиленим захистом від контакту
      Ні
    • Ударостійкість IK
      IK05
    • Клас захисту від проникнення (IP)
      IP55
    Функції
    • З орієнтаційним освітленням
      Ні
    • З функціональним освітленням
      Ні
    Ідентифікація
    • З відбитком
      Ні

    Екологічна цінність

    Ми прагнемо покращити наші екологічні показники, зменшуючи наш вплив, водночас діяючи як фактор сталого розвитку для наших клієнтів. Дізнатися більше

    Відповідність RoHS Так
    REACh-SVHC free Так
    Без галогену Так

    Сертифікати та документи

    PEP - Socket-outlet 2-gang Wago C-mount twhite (English )
    PDF
    49,84 MB
    REACH declaration 47703522
    PDF
    RoHS report 47703522
    PDF

    Завантаження

    • Зображення 47703522 | Hager

      Зображення продукту 47703522

    • Технічний паспорт продукту

      Зображення Hager Технічні характеристики виробу 47703522 | Hager

      Hager Технічні характеристики виробу 47703522

      Розетка з з/к подвійна вертикальна IP55, пол.біла, 16А/250В W.1

      PDF
    • Технічний додаток (однопродуктовий)

      Зображення Splash-protected range W.1 - Chemical resistance (EN, 07-2021) | Hager

      Splash-protected range W.1 - Chemical resistance (EN, 07-2021)

      Технічний додаток (однопродуктовий) en-GB 2015-07-13

      PDF
      518,42 kB
    • Декларація якості

      Зображення Декларація якості en-GB 2026-02-20 | Hager

      Декларація якості en-GB 2026-02-20

      PDF
      214,59 kB
    • Декларація про відповідність

      Зображення Декларація про відповідність International 2022-04-26 | Hager

      Декларація про відповідність International 2022-04-26

      PDF
      164,12 kB
      Зображення Декларація про відповідність en-GB 2026-07-29 | Hager

      Декларація про відповідність en-GB 2026-07-29

      PDF
      198,88 kB
    Більше документації

    Дізнайтеся більше про цю лінійку продуктів

      5
    • 1
      19058011 - Плівка 2-кольорова для LED-сигналу з символом 'не заважати/прибрати кімнату'
      19058011
      Плівка 2-кольорова для LED-сигналу з символом 'не заважати/прибрати кімнату'
    • 2
      19058012 - Плівка 2-кольорова для LED-сигналу з символом 'зачекайте/заходьте'
      19058012
      Плівка 2-кольорова для LED-сигналу з символом 'зачекайте/заходьте'
    • 3
      19058002 - Плівка для LED-сигналу з символом 'жінка'
      19058002
      Плівка для LED-сигналу з символом 'жінка'
    • 4
      19058003 - Плівка для LED-сигналу з символом 'інвалідне крісло'
      19058003
      Плівка для LED-сигналу з символом 'інвалідне крісло'
    • 5
      19058004 - Плівка для LED-сигналу з символом 'сходи'
      19058004
      Плівка для LED-сигналу з символом 'сходи'
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
    Ми пропо­нуємо безпечні та прості електро­те­хнічні рішення, від розпо­ділу енергії до систем керу­вання осві­тле­нням та електро­мон­та­жних аксе­су­арів для комер­ційних та житлових буді­вель. Ми хочемо зробити життя на нашій планеті безпе­чнішим, чистішим та приєм­нішим. З нами легко працю­вати, ми зали­ша­є­мося поруч з вами протягом усього проекту, спів­пра­цюючи, взає­мо­діючи та спільно ство­рюючи разом з вами.