• Монтаж у вологих приміщеннях
    • Вироби для зовнішього монтажу, клас захисту IP55
    • 47803515
    EAN
    4011334404439
    Упаковка
    5 штук
    • Вироби для зовнішього монтажу, клас захисту IP55

    Комбінація розетки з з/к 16А та перемикача 10АX, вертик., IP55, сіра, 250В W.1 47803515

    Доступно найближчим часом
    Додати до списку
    Додати до списку

    Увійдіть, щоб створити список продуктів

    Ви повинні увійти до свого облікового запису myHager, щоб створювати списки продуктів

    Створити обліковий запис Увійти

    Комбінація розетки з з/к 16А та перемикача 10АX, вертик., IP55, сіра, 250В W.1

    47803515

    • Аксесуари
    • Технічні характеристики
    • Екологічна цінність
    • Документація
    • Більше продуктів
    Завантажити паспорт продукту

    Завершіть вашу систему

    Додаткові аксесуари

    • Кришка для побутових комутаційних апаратів 2 доступні продукти

    Завершіть вашу систему

    • Кришка для побутових комутаційних апаратів
    • 13393512

      Рамка 2Х з білим підсвічуванням, для коробок з/у, 0.6мА/230В, W.1

      0,00 EUR  / *
    • 13393513

      Рамка 2Х з синім підсвічуванням, для коробок з/у, 10мА/230В, W.1

      0,00 EUR  / *

    Технічні характеристики

    Розміри
    • Вбудовувані коробки прихованого монтажу
      0
    Електричний струм
    • Номінальний струм IN
      16 A
    • Комутаційний струм
      10 A
    Напруга
    • Номінальна напруга
      250 V
    Матеріали
    • Colour
      Сірий
    • Код RAL
      7011
    • Матеріал
      Термопластик
    • Обробка поверхні
      Матовий
    Безпека
    • Клас захисту від проникнення (IP)
      IP55
    • З посиленим захистом від контакту
      Ні
    Умови використання
    • Робоча температура
      -15 - 30 °C
    Обладнання
    • З сигнальною лампою
      Ні
    • З круглим захисним заземлювальним штифтом
      Ні
    • Тип розетки роз’єму/вилки
      SCHUKO
    • Поворотна центральна вставка
      Ні
    Аксесуари
    • Має поле для маркування
      Ні
    Тексти
    • Режим встановлення
      Для вертикального монтажу
    • Захист
      Без посиленого захисту контакту
    • Пломбування
      З ущільненням на задній стороні корпусу для введення кабелю та регулювання поверхні на задній стороні
    • Тип з'єднання
      Зі вставними клемами

    Екологічна цінність

    Ми прагнемо покращити наші екологічні показники, зменшуючи наш вплив, водночас діяючи як фактор сталого розвитку для наших клієнтів. Дізнатися більше

    Відповідність RoHS Так
    REACh-SVHC free Так
    Без галогену Так

    Сертифікати та документи

    Документ PEP en-GB 2024-11-12
    PDF
    572,81 kB
    REACH declaration 47803515
    PDF
    RoHS report 47803515
    PDF

    Завантаження

    • Зображення 47803515 | Hager

      Зображення продукту 47803515

    • Технічний паспорт продукту

      Зображення Hager Технічні характеристики виробу 47803515 | Hager

      Hager Технічні характеристики виробу 47803515

      Комбінація розетки з з/к 16А та перемикача 10АX, вертик., IP55, сіра, 250В W.1

      PDF
    • Технічний додаток (однопродуктовий)

      Зображення Splash-protected range W.1 - Chemical resistance (EN, 07-2021) | Hager

      Splash-protected range W.1 - Chemical resistance (EN, 07-2021)

      Технічний додаток (однопродуктовий) en-GB 2015-07-13

      PDF
      518,42 kB
    • Декларація якості

      Зображення Декларація якості en-GB 2026-02-20 | Hager

      Декларація якості en-GB 2026-02-20

      PDF
      214,59 kB
    • Декларація про відповідність

      Зображення Декларація про відповідність International 2021-06-18 | Hager

      Декларація про відповідність International 2021-06-18

      PDF
      117,97 kB
      Зображення Декларація про відповідність International 2022-04-26 | Hager

      Декларація про відповідність International 2022-04-26

      PDF
      164,12 kB
      Зображення Декларація про відповідність en-GB 2026-07-29 | Hager

      Декларація про відповідність en-GB 2026-07-29

      PDF
      131,67 kB
      Зображення Декларація про відповідність en-GB 2026-07-29 | Hager

      Декларація про відповідність en-GB 2026-07-29

      PDF
      129,65 kB
    Більше документації

    Дізнайтеся більше про цю лінійку продуктів

      5
    • 1
      19058011 - Плівка 2-кольорова для LED-сигналу з символом 'не заважати/прибрати кімнату'
      19058011
      Плівка 2-кольорова для LED-сигналу з символом 'не заважати/прибрати кімнату'
    • 2
      19058004 - Плівка для LED-сигналу з символом 'сходи'
      19058004
      Плівка для LED-сигналу з символом 'сходи'
    • 3
      19058012 - Плівка 2-кольорова для LED-сигналу з символом 'зачекайте/заходьте'
      19058012
      Плівка 2-кольорова для LED-сигналу з символом 'зачекайте/заходьте'
    • 4
      19058005 - Плівка для LED-сигналу з символом 'ліфт'
      19058005
      Плівка для LED-сигналу з символом 'ліфт'
    • 5
      19058002 - Плівка для LED-сигналу з символом 'жінка'
      19058002
      Плівка для LED-сигналу з символом 'жінка'
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
    Ми пропо­нуємо безпечні та прості електро­те­хнічні рішення, від розпо­ділу енергії до систем керу­вання осві­тле­нням та електро­мон­та­жних аксе­су­арів для комер­ційних та житлових буді­вель. Ми хочемо зробити життя на нашій планеті безпе­чнішим, чистішим та приєм­нішим. З нами легко працю­вати, ми зали­ша­є­мося поруч з вами протягом усього проекту, спів­пра­цюючи, взає­мо­діючи та спільно ство­рюючи разом з вами.