Завершіть вашу систему
Додаткові аксесуари
-
Кришка для побутових комутаційних апаратів 2 доступні продукти
Сумісні продукти
-
Згадується в 2 доступні продукти
Завершіть вашу систему
Згадується в
Технічні характеристики
Напруга
-
Номінальна напруга250 V
Електричний струм
-
Номінальний струм IN16 A
Частота
-
Частота50 - 60 Hz
Матеріали
-
ColourСірий
-
Код RALАналогічно до RAL 7011
-
Обробка поверхніМатовий
-
МатеріалТермопластик
-
ОбробкаНеоброблений
-
Містить перероблений матеріал (% від загальної ваги пластику)28 %
Розміри
-
Висота147 mm
-
Ширина71 mm
-
Глибина65 mm
-
Кількість одиниць2
-
Вбудована глибина65 mm
Під’єднання
-
Тип роз’єму/штекераquickconnect
-
Поперечний розріз дроту1,0 - 2,5 mm²
-
Переріз гнучкого провідника без наконечника для проводів1,0 - 2,5 mm²
Установлення, монтаж
-
Монтаж наПоверхневий монтаж
-
Положення для монтажу/підключенняВертикальний
Підключення
-
Тип з'єднанняШтекерне з'єднання
-
Зі штирьовим кріпленнямНі
-
Тип монтажуМонтаж гвинтами
Обладнання
-
Тип розетки роз’єму/вилкиSCHUKO
-
Поворотна центральна вставкаНі
-
З відкидною кришкоюТак
-
З круглим захисним заземлювальним штифтомНі
-
З сигнальною лампоюНі
-
Із замкомНі
Аксесуари
-
Має поле для маркуванняНі
Кришка, дверцята
-
Тип кришкиСамозакривна відкидна кришка, може бути зафіксована в кінцевому положенні
Емність
-
Кільксть модулів2
Безпека
-
З посиленим захистом від контактуНі
-
Ударостійкість IKIK07
-
Клас захисту від проникнення (IP)IP55
-
Використовується в більш високому класі IPIP55 із закритою кришкою
Функції
-
З орієнтаційним освітленнямНі
-
З функціональним освітленнямНі
Ідентифікація
-
З відбиткомНі
Екологічна цінність
Ми прагнемо покращити наші екологічні показники, зменшуючи наш вплив, водночас діяючи як фактор сталого розвитку для наших клієнтів. Дізнатися більше
Сертифікати та документи
Завантаження
-
Декларація про відповідність
Декларація про відповідність en-GB 2026-07-29
PDF162,73 kB
Декларація про відповідність pl-PL 2026-04-23
PDF308,44 kB
Більше документації