• Монтаж у вологих приміщеннях
    • Вироби для зовнішього монтажу, клас захисту IP55
    • 50553525
    EAN
    4011334441007
    Упаковка
    1 Штука
    • Вироби для зовнішього монтажу, клас захисту IP55

    Вставка кнопки для жалюзі 2-клавішна, сіра, 10А/250В W.1 50553525

    Додати до списку
    Додати до списку

    Увійдіть, щоб створити список продуктів

    Ви повинні увійти до свого облікового запису myHager, щоб створювати списки продуктів

    Створити обліковий запис Увійти

    Вставка кнопки для жалюзі 2-клавішна, сіра, 10А/250В W.1

    50553525

    • Аксесуари
    • Технічні характеристики
    • Документація
    • Більше продуктів
    Завантажити паспорт продукту

    Завершіть вашу систему

    Обов’язкові аксесуари

    Previous
    Previous
    13303505
    13303505
    Додати до списку
    Додати до списку

    Сумісні продукти

    • Згадується в 16 доступні продукти

    Згадується в

    • 13383512

      Рамка 1Х з білим підсвічуванням, для коробок з/у, 0.3мА/230В, W.1

      0,00 EUR  / *
    • 13383502

      Рамка 1Х з білим підсвічуванням, для коробок з/у, 0.3-0.6мА/12-24В, W.1

      0,00 EUR  / *
    • 13383503

      Рамка 1Х з синім підсвічуванням, для коробок з/у, 2.5-5мА/12-24В, W.1

      0,00 EUR  / *
    • 13393512

      Рамка 2Х з білим підсвічуванням, для коробок з/у, 0.6мА/230В, W.1

      0,00 EUR  / *
    • WNA401B

      0,00 EUR  / *
    • WNA401

      0,00 EUR  / *
    • WNA402B

      0,00 EUR  / *
    • WNA402

      0,00 EUR  / *
    • WNA403

      0,00 EUR  / *
    • WNA408

      0,00 EUR  / *
    • 13383513

      Рамка 1Х з синім підсвічуванням, для коробок з/у, 5мА/230В, W.1

      0,00 EUR  / *
    • 13283502

      0,00 EUR  / *
    • 13293502

      0,00 EUR  / *
    • 13303502

      0,00 EUR  / *
    • 13303505

      0,00 EUR  / *
    • 13393513

      Рамка 2Х з синім підсвічуванням, для коробок з/у, 10мА/230В, W.1

      0,00 EUR  / *

    Технічні характеристики

    Матеріали
    • Colour
      Сірий
    • Код RAL
      7011
    • Обробка поверхні
      Матовий
    • Матеріал
      Термопластик
    • Обробка
      Необроблений
    Елементи керування та індикатори
    • Перемикач/кнопка для жалюзі
      1 - полюсна кнопка
    Напруга
    • Номінальна напруга
      250 V
    Безпека
    • Клас захисту від проникнення (IP)
      IP20
    Умови використання
    • Робоча температура
      -25 - 35 °C
    Тексти
    • Тип перемикання
      З механічним та електричним блокуванням для запобігання взаємної активації
    • Тип з'єднання
      Зі вставними клемами
    • Режим встановлення
      Для гвинтового кріплення
    • Пов'язані типи продукту
      Кришка для побутових комутаційних апаратів

    Завантаження

    • Зображення 50553525 | Hager

      Зображення продукту 50553525

    • Технічний паспорт продукту

      Зображення Hager Технічні характеристики виробу 50553525 | Hager

      Hager Технічні характеристики виробу 50553525

      Вставка кнопки для жалюзі 2-клавішна, сіра, 10А/250В W.1

      PDF
    • Технічний додаток (однопродуктовий)

      Зображення Splash-protected range W.1 - Chemical resistance (EN, 07-2021) | Hager

      Splash-protected range W.1 - Chemical resistance (EN, 07-2021)

      Технічний додаток (однопродуктовий) en-GB 2015-07-13

      PDF
      518,42 kB
    • Декларація про відповідність

      Зображення Декларація про відповідність International 2022-04-26 | Hager

      Декларація про відповідність International 2022-04-26

      PDF
      164,12 kB
      Зображення Декларація про відповідність en-GB 2026-07-29 | Hager

      Декларація про відповідність en-GB 2026-07-29

      PDF
      163,41 kB
    Більше документації

    Дізнайтеся більше про цю лінійку продуктів

      5
    • 1
      19058011 - Плівка 2-кольорова для LED-сигналу з символом 'не заважати/прибрати кімнату'
      19058011
      Плівка 2-кольорова для LED-сигналу з символом 'не заважати/прибрати кімнату'
    • 2
      19058012 - Плівка 2-кольорова для LED-сигналу з символом 'зачекайте/заходьте'
      19058012
      Плівка 2-кольорова для LED-сигналу з символом 'зачекайте/заходьте'
    • 3
      19058002 - Плівка для LED-сигналу з символом 'жінка'
      19058002
      Плівка для LED-сигналу з символом 'жінка'
    • 4
      19058003 - Плівка для LED-сигналу з символом 'інвалідне крісло'
      19058003
      Плівка для LED-сигналу з символом 'інвалідне крісло'
    • 5
      19058004 - Плівка для LED-сигналу з символом 'сходи'
      19058004
      Плівка для LED-сигналу з символом 'сходи'
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
    Ми пропо­нуємо безпечні та прості електро­те­хнічні рішення, від розпо­ділу енергії до систем керу­вання осві­тле­нням та електро­мон­та­жних аксе­су­арів для комер­ційних та житлових буді­вель. Ми хочемо зробити життя на нашій планеті безпе­чнішим, чистішим та приєм­нішим. З нами легко працю­вати, ми зали­ша­є­мося поруч з вами протягом усього проекту, спів­пра­цюючи, взає­мо­діючи та спільно ство­рюючи разом з вами.