• Монтаж у вологих приміщеннях
    • Вироби для зовнішього монтажу, клас захисту IP55
    • 42563502
    EAN
    4011334423072
    Упаковка
    1 Штука
    • Вироби для зовнішього монтажу, клас захисту IP55

    Вставка вводу кабеля, біла, W.1 42563502

    Додати до списку
    Додати до списку

    Увійдіть, щоб створити список продуктів

    Ви повинні увійти до свого облікового запису myHager, щоб створювати списки продуктів

    Створити обліковий запис Увійти

    Вставка вводу кабеля, біла, W.1

    42563502
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
    6118913502
    6118913502
    Корпус з рамкою 1Х для з/у, білий, W.1
    Додати до списку
    Додати до списку
    13283502
    13283502
    Додати до списку
    Додати до списку
    13293502
    13293502
    Додати до списку
    Додати до списку
    13303502
    13303502
    Додати до списку
    Додати до списку

    Сумісні продукти

    • Згадується в 6 доступні продукти

    Згадується в

    • WNA401B

      0,00 EUR  / *
    • WNA401

      0,00 EUR  / *
    • WNA402B

      0,00 EUR  / *
    • WNA402

      0,00 EUR  / *
    • WNA403

      0,00 EUR  / *
    • WNA408

      0,00 EUR  / *

    Технічні характеристики

    Матеріали
    • Colour
      Білий
    • Обробка поверхні
      Матовий
    • Матеріал
      Термопластик
    • Обробка
      Необроблений
    Розміри
    • Глибина
      37 mm
    • Висота
      70 mm
    Безпека
    • Клас захисту від проникнення (IP)
      IP55

    Екологічна цінність

    Ми прагнемо покращити наші екологічні показники, зменшуючи наш вплив, водночас діяючи як фактор сталого розвитку для наших клієнтів. Дізнатися більше

    Відповідність RoHS Так
    REACh-SVHC free Так

    Сертифікати та документи

    REACH declaration 42563502
    PDF
    RoHS report 42563502
    PDF

    Завантаження

    • Зображення 42563502 | Hager

      Зображення продукту 42563502

    • Технічний паспорт продукту

      Зображення Hager Технічні характеристики виробу 42563502 | Hager

      Hager Технічні характеристики виробу 42563502

      Вставка вводу кабеля, біла, W.1

      PDF
    • Технічний додаток (однопродуктовий)

      Зображення Splash-protected range W.1 - Chemical resistance (EN, 07-2021) | Hager

      Splash-protected range W.1 - Chemical resistance (EN, 07-2021)

      Технічний додаток (однопродуктовий) en-GB 2015-07-13

      PDF
      518,42 kB
    • Декларація про відповідність

      Зображення Декларація про відповідність International 2022-04-26 | Hager

      Декларація про відповідність International 2022-04-26

      PDF
      164,12 kB
      Зображення Декларація про відповідність en-GB 2026-07-29 | Hager

      Декларація про відповідність en-GB 2026-07-29

      PDF
      131,18 kB
    Більше документації

    Дізнайтеся більше про цю лінійку продуктів

      5
    • 1
      19058011 - Плівка 2-кольорова для LED-сигналу з символом 'не заважати/прибрати кімнату'
      19058011
      Плівка 2-кольорова для LED-сигналу з символом 'не заважати/прибрати кімнату'
    • 2
      19058012 - Плівка 2-кольорова для LED-сигналу з символом 'зачекайте/заходьте'
      19058012
      Плівка 2-кольорова для LED-сигналу з символом 'зачекайте/заходьте'
    • 3
      19058002 - Плівка для LED-сигналу з символом 'жінка'
      19058002
      Плівка для LED-сигналу з символом 'жінка'
    • 4
      19058003 - Плівка для LED-сигналу з символом 'інвалідне крісло'
      19058003
      Плівка для LED-сигналу з символом 'інвалідне крісло'
    • 5
      19058004 - Плівка для LED-сигналу з символом 'сходи'
      19058004
      Плівка для LED-сигналу з символом 'сходи'
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
    Ми пропо­нуємо безпечні та прості електро­те­хнічні рішення, від розпо­ділу енергії до систем керу­вання осві­тле­нням та електро­мон­та­жних аксе­су­арів для комер­ційних та житлових буді­вель. Ми хочемо зробити життя на нашій планеті безпе­чнішим, чистішим та приєм­нішим. З нами легко працю­вати, ми зали­ша­є­мося поруч з вами протягом усього проекту, спів­пра­цюючи, взає­мо­діючи та спільно ство­рюючи разом з вами.