The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Ukraine
  • Зв'яжіться з нами
Зображення Logo | Hager
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Меню
    • Продукти
    • Рішення
    • Інструменти та програми
    • Корисна інформація
    • Підтримка
    • Про нас
    • Знайти дистриб'ютора
    Акаунт
    • Home
    • Каталог
    • Асортимент перемикачів - дизайн
    • Монтаж у вологих приміщеннях
    • Вироби для зовнішього монтажу, клас захисту IP55
    • 30763552
    EAN
    4011334391142
    Упаковка
    1 Штука
    • Вироби для зовнішього монтажу, клас захисту IP55

    30763552

    Додати до списку
    Додати до списку

    Увійдіть, щоб створити список продуктів

    Ви повинні увійти до свого облікового запису myHager, щоб створювати списки продуктів

    Створити обліковий запис Увійти

    30763552

    • Аксесуари
    • Технічні характеристики
    • Документація
    • Більше продуктів
    Завантажити паспорт продукту

    Завершіть вашу систему

    Додаткові аксесуари

    • Кришка для побутових комутаційних апаратів 4 доступні продукти

    Завершіть вашу систему

    • Кришка для побутових комутаційних апаратів
    • 13383512

      Рамка 1Х з білим підсвічуванням, для коробок з/у, 0.3мА/230В, W.1

      0,00 EUR  / *
    • 13383502

      Рамка 1Х з білим підсвічуванням, для коробок з/у, 0.3-0.6мА/12-24В, W.1

      0,00 EUR  / *
    • 13383503

      Рамка 1Х з синім підсвічуванням, для коробок з/у, 2.5-5мА/12-24В, W.1

      0,00 EUR  / *
    • 13383513

      Рамка 1Х з синім підсвічуванням, для коробок з/у, 5мА/230В, W.1

      0,00 EUR  / *

    Технічні характеристики

    Електричний струм
    • Комутаційний струм
      10 A
    • Номінальний струм IN
      10 A
    Установлення, монтаж
    • Монтаж на
      Поверхневий монтаж
    Напруга
    • Номінальна напруга
      250 V
    Матеріали
    • Colour
      Білий
    • Код RAL
      Аналогічно до RAL 9010
    • Обробка поверхні
      Матовий
    • Матеріал
      Термопластик
    • Обробка
      Необроблений
    Ідентифікація
    • Схема монтажу
      Базовий елемент із повним корпусом
    Аксесуари
    • Має поле для маркування
      Так
    Підключення
    • Тип монтажу
      Монтаж гвинтами
    Елементи керування та індикатори
    • Кількість кнопок
      1
    Розміри
    • Вбудована глибина
      0
    • Вбудовувані коробки прихованого монтажу
      0
    • Висота стрічки P-touch для поля маркування
      12 mm
    Тексти
    • Режим встановлення
      Для гвинтового кріплення
    • Тип з'єднання
      З N-терміналом, Зі вставними клемами
    • Освітлення
      Із синім світлодіодним блоком 230 В, Для освітлення

    Завантаження

    • Зображення 30763552 | Hager

      Зображення продукту 30763552

    • Технічний паспорт продукту

      Зображення Hager Технічні характеристики виробу 30763552 | Hager

      Hager Технічні характеристики виробу 30763552

      Технічні характеристики виробу uk-UA 2026-07-08

      PDF
    • Технічний додаток (однопродуктовий)

      Зображення Splash-protected range W.1 - Chemical resistance (EN, 07-2021) | Hager

      Splash-protected range W.1 - Chemical resistance (EN, 07-2021)

      Технічний додаток (однопродуктовий) en-GB 2015-07-13

      PDF
      518,42 kB
    • Декларація про відповідність

      Зображення Декларація про відповідність International 2022-04-26 | Hager

      Декларація про відповідність International 2022-04-26

      PDF
      164,12 kB
      Зображення Декларація про відповідність en-GB 2026-07-29 | Hager

      Декларація про відповідність en-GB 2026-07-29

      PDF
      163,41 kB
    Більше документації

    Дізнайтеся більше про цю лінійку продуктів

      5
    • 1
      19058011 - Плівка 2-кольорова для LED-сигналу з символом 'не заважати/прибрати кімнату'
      19058011
      Плівка 2-кольорова для LED-сигналу з символом 'не заважати/прибрати кімнату'
    • 2
      19058001 - Плівка для LED-сигналу з символом 'чоловік'
      19058001
      Плівка для LED-сигналу з символом 'чоловік'
    • 3
      19058003 - Плівка для LED-сигналу з символом 'інвалідне крісло'
      19058003
      Плівка для LED-сигналу з символом 'інвалідне крісло'
    • 4
      19058004 - Плівка для LED-сигналу з символом 'сходи'
      19058004
      Плівка для LED-сигналу з символом 'сходи'
    • 5
      19058005 - Плівка для LED-сигналу з символом 'ліфт'
      19058005
      Плівка для LED-сигналу з символом 'ліфт'

    Проду­кція

    • Розподіл енергії
    • Електромонтажне обладнання
    • Розумний дім
    • Реалізовані проекти

    Підтримка

    • Поширені запитання
    • Зв'яжіться з нами
    • Документація
    • Центр завантажень
    • Відео з практичними порадами

    Хто ми є

    Ми пропо­нуємо безпечні та прості електро­те­хнічні рішення, від розпо­ділу енергії до систем керу­вання осві­тле­нням та електро­мон­та­жних аксе­су­арів для комер­ційних та житлових буді­вель. Ми хочемо зробити життя на нашій планеті безпе­чнішим, чистішим та приєм­нішим. З нами легко працю­вати, ми зали­ша­є­мося поруч з вами протягом усього проекту, спів­пра­цюючи, взає­мо­діючи та спільно ство­рюючи разом з вами.

    Більше про нас

    Слід­куйте за нами!

    • Політика конфіденційності
    • Файли cookie
    • Повідомити про вразливість

    ДП “Поло-Електро­обла­днання”, вул. Сім'ї Куль­женків, 12Б (літ. А, А1), 04082, Київ, Україна