• Монтаж у вологих приміщеннях
    • Вироби для зовнішього монтажу, клас захисту IP55
    • 30773505
    EAN
    4011334394921
    Упаковка
    10 штук
    • Вироби для зовнішього монтажу, клас захисту IP55

    30773505

    Додати до списку
    Додати до списку

    Увійдіть, щоб створити список продуктів

    Ви повинні увійти до свого облікового запису myHager, щоб створювати списки продуктів

    Створити обліковий запис Увійти

    30773505

    • Аксесуари
    • Технічні характеристики
    • Документація
    • Більше продуктів
    Завантажити паспорт продукту

    Завершіть вашу систему

    Додаткові аксесуари

    • Кришка для побутових комутаційних апаратів 4 доступні продукти

    Завершіть вашу систему

    • Кришка для побутових комутаційних апаратів
    • 13383512

      Рамка 1Х з білим підсвічуванням, для коробок з/у, 0.3мА/230В, W.1

      0,00 EUR  / *
    • 13383502

      Рамка 1Х з білим підсвічуванням, для коробок з/у, 0.3-0.6мА/12-24В, W.1

      0,00 EUR  / *
    • 13383503

      Рамка 1Х з синім підсвічуванням, для коробок з/у, 2.5-5мА/12-24В, W.1

      0,00 EUR  / *
    • 13383513

      Рамка 1Х з синім підсвічуванням, для коробок з/у, 5мА/230В, W.1

      0,00 EUR  / *

    Технічні характеристики

    Електричний струм
    • Комутаційний струм
      10 A
    • Номінальний струм IN
      10 A
    Установлення, монтаж
    • Монтаж на
      Поверхневий монтаж
    Напруга
    • Номінальна напруга
      250 V
    Матеріали
    • Colour
      Сірий
    • Код RAL
      Аналогічно до RAL 7011
    • Обробка поверхні
      Матовий
    • Матеріал
      Термопластик
    • Обробка
      Необроблений
    Ідентифікація
    • Схема монтажу
      Базовий елемент із повним корпусом
    Аксесуари
    • Має поле для маркування
      Ні
    Підключення
    • Тип монтажу
      Монтаж гвинтами
    Елементи керування та індикатори
    • Кількість кнопок
      1
    Розміри
    • Вбудована глибина
      0
    • Вбудовувані коробки прихованого монтажу
      0
    Безпека
    • Ударостійкість IK
      IK05
    Тексти
    • Режим встановлення
      Для гвинтового кріплення
    • Тип з'єднання
      Зі вставними клемами
    • Освітлення
      Без освітлення (не може бути освітлений)
    • Кнопка/однотактовий вимикач
      Hi
    Архітектура
    • Елемент керування/функціонування
      Одинарний клавішний перемикач

    Завантаження

    • Зображення 30773505 | Hager

      Зображення продукту 30773505

    • Технічний паспорт продукту

      Зображення Hager Технічні характеристики виробу 30773505 | Hager

      Hager Технічні характеристики виробу 30773505

      Технічні характеристики виробу uk-UA 2026-07-10

      PDF
    • Технічний додаток (однопродуктовий)

      Зображення Splash-protected range W.1 - Chemical resistance (EN, 07-2021) | Hager

      Splash-protected range W.1 - Chemical resistance (EN, 07-2021)

      Технічний додаток (однопродуктовий) en-GB 2015-07-13

      PDF
      518,42 kB
    • Декларація про відповідність

      Зображення Декларація про відповідність International 2022-04-26 | Hager

      Декларація про відповідність International 2022-04-26

      PDF
      164,12 kB
      Зображення Декларація про відповідність en-GB 2026-07-29 | Hager

      Декларація про відповідність en-GB 2026-07-29

      PDF
      163,41 kB
    Більше документації

    Дізнайтеся більше про цю лінійку продуктів

      5
    • 1
      19058011 - Плівка 2-кольорова для LED-сигналу з символом 'не заважати/прибрати кімнату'
      19058011
      Плівка 2-кольорова для LED-сигналу з символом 'не заважати/прибрати кімнату'
    • 2
      19058004 - Плівка для LED-сигналу з символом 'сходи'
      19058004
      Плівка для LED-сигналу з символом 'сходи'
    • 3
      19058012 - Плівка 2-кольорова для LED-сигналу з символом 'зачекайте/заходьте'
      19058012
      Плівка 2-кольорова для LED-сигналу з символом 'зачекайте/заходьте'
    • 4
      19058005 - Плівка для LED-сигналу з символом 'ліфт'
      19058005
      Плівка для LED-сигналу з символом 'ліфт'
    • 5
      19058002 - Плівка для LED-сигналу з символом 'жінка'
      19058002
      Плівка для LED-сигналу з символом 'жінка'
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
    Ми пропо­нуємо безпечні та прості електро­те­хнічні рішення, від розпо­ділу енергії до систем керу­вання осві­тле­нням та електро­мон­та­жних аксе­су­арів для комер­ційних та житлових буді­вель. Ми хочемо зробити життя на нашій планеті безпе­чнішим, чистішим та приєм­нішим. З нами легко працю­вати, ми зали­ша­є­мося поруч з вами протягом усього проекту, спів­пра­цюючи, взає­мо­діючи та спільно ство­рюючи разом з вами.