Завершіть вашу систему
Додаткові аксесуари
-
Кришка для побутових комутаційних апаратів 4 доступні продукти
Сумісні продукти
-
Згадується в 6 доступні продукти
Завершіть вашу систему
Згадується в
Технічні характеристики
Електричний струм
-
Комутаційний струм10 A
-
Миттєвий струм10 A
Напруга
-
Номінальна напруга250 V
Частота
-
Частота50 - 60 Hz
Архітектура
-
Елемент керування/функціонуванняОдинарний клавішний перемикач
-
Кількість полюсів1
Матеріали
-
ColourСірий
-
Обробка поверхніМатовий
-
МатеріалТермопластик
-
ОбробкаНеоброблений
-
ПрозорийНі
-
Містить перероблений матеріал (% від загальної ваги пластику)32 %
-
Внутрішня зворотна сторонаМатовий
Розміри
-
Висота76 mm
-
Ширина75 mm
-
Глибина64 mm
-
Вбудовувані коробки прихованого монтажу0
Установлення, монтаж
-
Монтаж наПоверхневий монтаж
Елементи керування та індикатори
-
Сигнальна лампочкаБез
-
Кількість кнопок1
-
Тип кнопкиОдинарна кнопка
-
З контактом зворотного зв’язкуНі
Підключення
-
Зі штирьовим кріпленнямНі
Під’єднання
-
Тип роз’єму/штекераВставний термінал
Безпека
-
Клас захисту від проникнення (IP)IP55
-
Ударостійкість IKIK08
Аксесуари
-
Має поле для маркуванняНі
-
Пов'язані системиcubyko
Екологічна цінність
Ми прагнемо покращити наші екологічні показники, зменшуючи наш вплив, водночас діяючи як фактор сталого розвитку для наших клієнтів. Дізнатися більше
Сертифікати та документи
Завантаження
-
Технічний паспорт продукту
Hager Технічні характеристики виробу WNC020
Технічні характеристики виробу uk-UA 2026-07-13
PDF -
Ліцензія продукту
Ліцензія продукту en-GB, fr-FR 2013-08-09
PDF191,18 kB -
Декларація про відповідність
Declaration
Декларація про відповідність International 2021-07-14
PDF119,33 kB
Декларація про відповідність en-GB 2026-07-29
PDF195,73 kB
Декларація про відповідність pl-PL 2026-03-31
PDF311,55 kB
Більше документації