Завершіть вашу систему
Обов’язкові аксесуари
Технічні характеристики
Частота
-
Ширина частот передачі500 - 500 MHz
Обладнання
-
Кількість виходів2
Умови використання
-
Робоча температура-15 - 30 °C
Матеріали
-
ColourСірий
-
МатеріалТермопластик
Під’єднання
-
Тип роз’єму/штекераТермінал для різання
Безпека
-
Клас захисту від проникнення (IP)IP20
Розміри
-
Висота стрічки P-touch для поля маркування12 mm
Тексти
-
Вихідний отвірЗ прямим виходом
-
НапругаПідходить для PoE+
-
Режим встановленняБез розпірних лап
-
ЗахистІз самозакривною пилозахисною кришкою на кожне гніздо
-
ЗахистНеекранований корпус
-
Тип з'єднанняЗ ріжучими клемами
Екологічна цінність
Ми прагнемо покращити наші екологічні показники, зменшуючи наш вплив, водночас діяючи як фактор сталого розвитку для наших клієнтів. Дізнатися більше
Сертифікати та документи
Завантаження
-
Технічний паспорт продукту
Hager Технічні характеристики виробу 14103505
Технічні характеристики виробу uk-UA 2026-07-12
PDF -
Інструкція з встановлення
Manual for 140935xx-141035xx - FCC socket outlet 8pole shielded (DE-EN-NL-DA-PL-IT, 2022-03)
Інструкція з встановлення da-DK, en-GB, de-DE, it-IT, nl-NL, pl-PL 2020-01-01
PDF2,88 MB -
Технічний додаток (однопродуктовий)
Splash-protected range W.1 - Chemical resistance (EN, 07-2021)
Технічний додаток (однопродуктовий) en-GB 2015-07-13
PDF518,42 kB -
Декларація про відповідність
Декларація про відповідність International 2022-04-26
PDF164,12 kB
Декларація про відповідність en-GB 2026-07-29
PDF116,89 kB
Більше документації