• Монтаж у вологих приміщеннях
    • Вироби для зовнішього монтажу, клас захисту IP55
    • 50463515
    EAN
    4011334390336
    Упаковка
    10 штук
    • Вироби для зовнішього монтажу, клас захисту IP55

    Вставка кнопки, сіра, 10АX/250В W.1 50463515

    Доступно найближчим часом
    Додати до списку
    Додати до списку

    Увійдіть, щоб створити список продуктів

    Ви повинні увійти до свого облікового запису myHager, щоб створювати списки продуктів

    Створити обліковий запис Увійти

    Вставка кнопки, сіра, 10АX/250В W.1

    50463515
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
    13303505
    13303505
    Додати до списку
    Додати до списку

    Технічні характеристики

    Електричний струм
    • Миттєвий струм
      10 A
    Напруга
    • Номінальна напруга
      250 V
    Архітектура
    • Елемент керування/функціонування
      Клавішний перемикач
    Матеріали
    • Colour
      Сірий
    • Обробка поверхні
      Матовий
    • Матеріал
      Термопластик
    • Обробка
      Необроблений
    • Прозорий
      Ні
    Розміри
    • Висота
      71 mm
    • Ширина
      71 mm
    • Глибина
      43 mm
    • Вбудовувані коробки прихованого монтажу
      0
    Установлення, монтаж
    • Монтаж на
      Внутрішня установка, Поверхневий монтаж
    Елементи керування та індикатори
    • Кількість кнопок
      1
    • Тип кнопки
      Одинарна кнопка
    • З контактом зворотного зв’язку
      Ні
    Безпека
    • Клас захисту від проникнення (IP)
      IP55
    • Ударостійкість IK
      IK05
    Аксесуари
    • Має поле для маркування
      Ні

    Екологічна цінність

    Ми прагнемо покращити наші екологічні показники, зменшуючи наш вплив, водночас діяючи як фактор сталого розвитку для наших клієнтів. Дізнатися більше

    REACh-SVHC free Так

    Сертифікати та документи

    REACH declaration 50463515
    PDF

    Завантаження

    • Зображення 50463515 | Hager

      Зображення продукту 50463515

    • Технічний паспорт продукту

      Зображення Hager Технічні характеристики виробу 50463515 | Hager

      Hager Технічні характеристики виробу 50463515

      Вставка кнопки, сіра, 10АX/250В W.1

      PDF
    • Технічний додаток (однопродуктовий)

      Зображення Splash-protected range W.1 - Chemical resistance (EN, 07-2021) | Hager

      Splash-protected range W.1 - Chemical resistance (EN, 07-2021)

      Технічний додаток (однопродуктовий) en-GB 2015-07-13

      PDF
      518,42 kB
    • Декларація про відповідність

      Зображення Декларація про відповідність International 2022-04-26 | Hager

      Декларація про відповідність International 2022-04-26

      PDF
      164,12 kB
      Зображення Декларація про відповідність en-GB 2026-07-29 | Hager

      Декларація про відповідність en-GB 2026-07-29

      PDF
      163,41 kB
    Більше документації

    Дізнайтеся більше про цю лінійку продуктів

      5
    • 1
      19058011 - Плівка 2-кольорова для LED-сигналу з символом 'не заважати/прибрати кімнату'
      19058011
      Плівка 2-кольорова для LED-сигналу з символом 'не заважати/прибрати кімнату'
    • 2
      19058012 - Плівка 2-кольорова для LED-сигналу з символом 'зачекайте/заходьте'
      19058012
      Плівка 2-кольорова для LED-сигналу з символом 'зачекайте/заходьте'
    • 3
      19058003 - Плівка для LED-сигналу з символом 'інвалідне крісло'
      19058003
      Плівка для LED-сигналу з символом 'інвалідне крісло'
    • 4
      19058005 - Плівка для LED-сигналу з символом 'ліфт'
      19058005
      Плівка для LED-сигналу з символом 'ліфт'
    • 5
      19058001 - Плівка для LED-сигналу з символом 'чоловік'
      19058001
      Плівка для LED-сигналу з символом 'чоловік'
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
    Ми пропо­нуємо безпечні та прості електро­те­хнічні рішення, від розпо­ділу енергії до систем керу­вання осві­тле­нням та електро­мон­та­жних аксе­су­арів для комер­ційних та житлових буді­вель. Ми хочемо зробити життя на нашій планеті безпе­чнішим, чистішим та приєм­нішим. З нами легко працю­вати, ми зали­ша­є­мося поруч з вами протягом усього проекту, спів­пра­цюючи, взає­мо­діючи та спільно ство­рюючи разом з вами.