Завершіть вашу систему
Обов’язкові аксесуари
Технічні характеристики
Електричний струм
-
Миттєвий струм10 A
Напруга
-
Номінальна напруга250 V
Архітектура
-
Елемент керування/функціонуванняПодвійний кулісний перемикач
Матеріали
-
ColourСірий
-
Обробка поверхніМатовий
-
МатеріалТермопластик
-
ОбробкаНеоброблений
-
ПрозорийНі
Розміри
-
Висота71 mm
-
Ширина71 mm
-
Глибина53 mm
-
Вбудовувані коробки прихованого монтажу0
Установлення, монтаж
-
Монтаж наВнутрішня установка, Поверхневий монтаж
Елементи керування та індикатори
-
Кількість кнопок1
-
Тип кнопкиПослідовна кнопка
-
З контактом зворотного зв’язкуНі
Безпека
-
Клас захисту від проникнення (IP)IP55
-
Ударостійкість IKIK05
Аксесуари
-
Має поле для маркуванняНі
Екологічна цінність
Ми прагнемо покращити наші екологічні показники, зменшуючи наш вплив, водночас діяючи як фактор сталого розвитку для наших клієнтів. Дізнатися більше
Сертифікати та документи
Завантаження
-
Технічний паспорт продукту
Hager Технічні характеристики виробу 50423515
Технічні характеристики виробу uk-UA 2026-06-10
PDF -
Technical appendix (single product)
Splash-protected range W.1 - Chemical resistance (EN, 07-2021)
Technical appendix (single product) en-GB 2015-07-13
PDF518,42 kB -
Декларація про відповідність
Declaration of conformity International 2021-11-03
PDF82,41 kB
Declaration of conformity International 2022-04-26
PDF164,12 kB
Більше документації