Завершіть вашу систему
Додаткові аксесуари
-
Кабельний ввід 4 доступні продукти -
Кришка для побутових комутаційних апаратів 2 доступні продукти
Сумісні продукти
-
Згадується в 33 доступні продукти
Завершіть вашу систему
Згадується в
Технічні характеристики
Емність
-
Кільксть модулів2
Матеріали
-
ColourСірий
-
Код RAL7011
-
Обробка поверхніМатовий
-
МатеріалТермопластик
-
Містить перероблений матеріал (% від загальної ваги пластику)38,9 %
-
ОбробкаПокриті лаком
Розміри
-
Кількість одиниць2
-
Висота147 mm
-
Ширина76 mm
-
Глибина56 mm
Обладнання
-
З кабельним вводомТак
Установлення, монтаж
-
Положення для монтажу/підключенняВертикальний
-
Монтаж наПоверхневий монтаж
Аксесуари
-
З кришкою рамиТак
Безпека
-
Клас захисту від проникнення (IP)IP55
-
Ударостійкість IKIK05
Екологічна цінність
Ми прагнемо покращити наші екологічні показники, зменшуючи наш вплив, водночас діяючи як фактор сталого розвитку для наших клієнтів. Дізнатися більше
Сертифікати та документи
Завантаження
-
Технічний паспорт продукту
Hager Технічні характеристики виробу 6719333505
Технічні характеристики виробу uk-UA 2026-06-10
PDF -
Technical appendix (single product)
Splash-protected range W.1 - Chemical resistance (EN, 07-2021)
Technical appendix (single product) en-GB 2015-07-13
PDF518,42 kB -
Декларація про відповідність
Declaration of conformity International 2021-07-27
PDF79,34 kB
Declaration of conformity International 2022-04-26
PDF164,12 kB
Більше документації