Вставка LED-сигналу білого кольору, сіра, 10А/250В W.1 51733525
Доступно найближчим часом
Завершіть вашу систему
Обов’язкові аксесуари
13303505
Додаткові аксесуари
-
Маркувальний матеріал для побутових комутаційних апаратів 5 доступні продукти
Завершіть вашу систему
Технічні характеристики
Напруга
-
Номінальна напруга230 V
Частота
-
Частота50 - 60 Hz
Освітлення
-
Тип лампиLED
Матеріали
-
ColourСірий
-
Обробка поверхніМатовий
-
МатеріалТермопластик
-
ОбробкаНеоброблений
Розміри
-
Висота71 mm
-
Ширина71 mm
-
Глибина48 mm
Підключення
-
Тип монтажуМонтаж гвинтами
Безпека
-
Клас захисту від проникнення (IP)IP55
Функції
-
Використовується як кнопкаНі
Екологічна цінність
Ми прагнемо покращити наші екологічні показники, зменшуючи наш вплив, водночас діяючи як фактор сталого розвитку для наших клієнтів. Дізнатися більше
Сертифікати та документи
Завантаження
-
Технічний паспорт продукту
Hager Технічні характеристики виробу 51733525
Вставка LED-сигналу білого кольору, сіра, 10А/250В W.1
PDF -
Технічний додаток (однопродуктовий)
Splash-protected range W.1 - Chemical resistance (EN, 07-2021)
Технічний додаток (однопродуктовий) en-GB 2015-07-13
PDF518,42 kB -
Декларація про відповідність
Декларація про відповідність en-GB 2026-07-29
PDF109,32 kB
Більше документації