Технічні характеристики
Розміри
-
Глибина24 mm
-
Висота37 mm
Обладнання
-
Тип кабельного вводуПовзунок муфти
Матеріали
-
ColourСірий
-
Код RAL7011
-
Обробка поверхніМатовий
Екологічна цінність
Ми прагнемо покращити наші екологічні показники, зменшуючи наш вплив, водночас діяючи як фактор сталого розвитку для наших клієнтів. Дізнатися більше
Сертифікати та документи
Завантаження
-
Технічний паспорт продукту
Hager Технічні характеристики виробу 18163515
Технічні характеристики виробу uk-UA 2026-06-09
PDF -
Technical appendix (single product)
Splash-protected range W.1 - Chemical resistance (EN, 07-2021)
Technical appendix (single product) en-GB 2015-07-13
PDF518,42 kB -
Декларація про відповідність
Declaration of conformity International 2021-11-04
PDF80,22 kB
Declaration of conformity International 2022-04-26
PDF164,12 kB
Більше документації