Вставка перемикача з полем д/надпису, IP55, біла, 10АX/250В W.1 30863535
Доступно найближчим часом
Завершіть вашу систему
Обов’язкові аксесуари
13303505
Технічні характеристики
Електричний струм
-
Комутаційний струм10 A
-
Номінальний струм IN10 A
Установлення, монтаж
-
Монтаж наВнутрішня установка, Поверхневий монтаж
Напруга
-
Номінальна напруга250 V
Матеріали
-
ColourСірий
-
Код RALАналогічно до RAL 7011
-
Обробка поверхніМатовий
-
МатеріалТермопластик
-
ОбробкаНеоброблений
Ідентифікація
-
Схема монтажуЕлемент керування
Аксесуари
-
Має поле для маркуванняТак
Підключення
-
Тип монтажуМонтаж гвинтами
Елементи керування та індикатори
-
Кількість кнопок1
Розміри
-
Вбудована глибина12 mm
-
Вбудовувані коробки прихованого монтажу0
-
Висота стрічки P-touch для поля маркування12 mm
Тексти
-
Режим встановленняДля гвинтового кріплення
-
Тип з'єднанняЗ N-терміналом, Зі вставними клемами
-
ОсвітленняІз синім світлодіодним блоком 230 В, Для освітлення
Архітектура
-
Елемент керування/функціонуванняОдинарний клавішний перемикач
Екологічна цінність
Ми прагнемо покращити наші екологічні показники, зменшуючи наш вплив, водночас діяючи як фактор сталого розвитку для наших клієнтів. Дізнатися більше
Сертифікати та документи
Завантаження
-
Технічний паспорт продукту
Hager Технічні характеристики виробу 30863535
Вставка перемикача з полем д/надпису, IP55, біла, 10АX/250В W.1
PDF -
Технічний додаток (однопродуктовий)
Splash-protected range W.1 - Chemical resistance (EN, 07-2021)
Технічний додаток (однопродуктовий) en-GB 2015-07-13
PDF518,42 kB -
Декларація про відповідність
Декларація про відповідність International 2022-04-26
PDF164,12 kB
Декларація про відповідність en-GB 2026-07-29
PDF163,41 kB
Більше документації