Завершіть вашу систему
Обов’язкові аксесуари
Додаткові аксесуари
-
Корпус для накладного монтажу для перемикача внутрішньої установки 3 доступні продукти
Завершіть вашу систему
Технічні характеристики
Підключення
-
Тип монтажуМонтаж гвинтами
Затухання
-
Втрати на частоті 2150 Мгц2 dB
-
Втрати на частоті 860Мгц5 dB
Під’єднання
-
Тип роз’єму/штекераКінцева розетка
Частота
-
Ширина смуги частот4 - 2,400 MHz
-
Широкосмугова технологія4 - 2,400 MHz
Обладнання
-
Кількість виходів3
Матеріали
-
МатеріалТермопластик
-
ColourСірий
-
Код RAL7011
Розміри
-
Глибина45 mm
-
Вбудовувані коробки прихованого монтажу35 mm
Установлення, монтаж
-
Монтаж наВнутрішня установка, Поверхневий монтаж
Тексти
-
Тип з'єднанняЗ гвинтовими клемами
Екологічна цінність
Ми прагнемо покращити наші екологічні показники, зменшуючи наш вплив, водночас діяючи як фактор сталого розвитку для наших клієнтів. Дізнатися більше
Сертифікати та документи
Завантаження
-
Технічний паспорт продукту
Hager Технічні характеристики виробу 12033565
Технічні характеристики виробу uk-UA 2026-06-09
PDF -
Technical appendix (single product)
Splash-protected range W.1 - Chemical resistance (EN, 07-2021)
Technical appendix (single product) en-GB 2015-07-13
PDF518,42 kB -
Декларація про відповідність
Declaration of conformity International 2021-08-25
PDF79,73 kB
Declaration of conformity International 2022-04-26
PDF164,12 kB
Більше документації