Завершіть вашу систему
Обов’язкові аксесуари
Переглянути всі (6)Сумісні продукти
-
Згадується в 19 доступні продукти
Обов’язкові аксесуари
Згадується в
Технічні характеристики
Матеріали
-
Колір виробуСірий
-
ColourСірий
-
Код RAL7011
-
Обробка поверхніМатовий
-
МатеріалТермопластик
Розміри
-
Глибина37 mm
-
Висота70 mm
Безпека
-
Клас захисту від проникнення (IP)IP55
Екологічна цінність
Ми прагнемо покращити наші екологічні показники, зменшуючи наш вплив, водночас діяючи як фактор сталого розвитку для наших клієнтів. Дізнатися більше
Сертифікати та документи
Завантаження
-
Технічний паспорт продукту
Hager Технічні характеристики виробу 42563505
Технічні характеристики виробу uk-UA 2026-05-05
PDF -
Technical appendix (single product)
Splash-protected range W.1 - Chemical resistance (EN, 07-2021)
Technical appendix (single product) en-GB 2015-07-13
PDF518,42 kB -
Декларація про відповідність
Declaration of conformity International 2021-11-04
PDF80,22 kB
Declaration of conformity International 2022-04-26
PDF164,12 kB
Більше документації