Kanalskenor | Unibar M | Hager

Kanal­s­kena
Unibar M

Från 160 A till 1 000 A

 

Utfor­made för att öka prestandan med optimal flex­i­bi­litet. Upptäck möjlig­he­terna med kanal­s­kenan Unibar M för 160 A till 1 000 A.

Elektrisk kabelkanal med strömbrytare och uttag på en vit bakgrund

Bygg­va­ru­be­dömd skena
Grafisk ikon som avbildar en stiliserad bokstav B med ett minustecken och en pil

Kanal­s­kenan är bygg­va­ru­be­dömd för att harmo­ni­sera med den gröna omställ­ningen som råder i bygg­bran­schen, där mycket fokus ligger på att instal­lera håll­bara instal­la­tions­lös­ningar. Dess­utom är alla element kompa­tibla med varandra och enkelt utbyt­bara, vilket säker­ställer en lång livs­längd för systemet som helhet.


You need to enable analytical cookies to view this video.

Open cookie settings


Porträtt av en leende person i affärskläder

Har du frågor?

Hör av dig till mig

Tel: 0708 - 78 82 53


Optimal flex­i­bi­litet för maximal
prestanda: ströms­ken­sy­stemet unibar M

Med unibar M kanal­s­kena även kallat ströms­kena får du säker till­gång till maximal effekt. Och du sparar enormt mycket plats. Det är verk­ligen en super­kraft som ger dig säker och hållbar ener­gi­för­sörj­ning i kommer­si­ella bygg­nader. Till­för­litlig och anpass­ningsbar ströms­ken­sy­stem. Dess­utom är den flex­ibel och pris­värd! 

Mindre

Tack vare den kompakta designen sparar unibar M otro­ligt mycket utrymme, vilket i sin tur sparar plats för andra instal­la­tioner.

Mer kraft­full

Kanal­s­kenan unibar M till­han­da­håller pålitlig och säker energi, även i stora bygg­nader. Och detta med märk­ström från 160 A till 1000 A, 3P+N+PE konfi­gu­ra­tion och god EMC.

Ökad flex­i­bi­litet

Vår kanal­s­kena erbjuder maximal flex­i­bi­litet med sex märk­strömmar och alumi­ni­um­le­dare. Det flex­ibla kompo­nent­sy­stemet med enkla lösningar för varje tillämp­ning kan anpassas flex­i­belt till alla bygg­nads­struk­turer och enkelt ändra rikt­ning.

Pris­värd

Med unibar M sparar du tid och ökar lönsam­heten genom enkel och snabb plane­ring, effektiv monte­ring och snabb driftupp­start. Du gör kost­nads­be­spa­ringar när du tar med de enkla och snabba utbygg­nads­möj­lig­he­terna och modi­fi­e­ring­arna i beräk­ningen. 



Samman­fatt­ning
de vikti­gaste kompo­nen­terna

  1. Inmat­nings­låda
  2. Skarv
  3. Rak längd, med eller utan uttags­möj­lig­heter
  4. Hörn, hori­son­tell (vinkel)
  5. T-element
  6. Uttags­låda
  7. Flex­i­belt element
  8. Brand­bar­riär


Flex­ibel och
utbygg­nadsbar

unibar M har utveck­lats för att du ska kunna planera och montera effek­tivt och säkert. Därför är kanal­s­ke­norna utfor­made som ett modu­lärt system – helt flex­i­belt och enkelt utbygg­nings­bart för alla utma­ningar som kan uppstå under plane­ring och konstruk­tion. För att göra det ännu enklare finns alla dessa nya kanal­s­kens­pro­dukter i BIM för effektiv digital plane­ring. unibar M finns i tre stan­dard­längder: 1,25 m, 2,25 m och 3,25 m. Och vid behov kan en anpassad lösning till­verkas efter era speci­fika behov. Den tydliga monte­ringen och den enkla hante­ringen av brytare möjliggör enkel felsök­ning och repa­ra­tion. Systemet har en lång livs­längd, vilket gör att du kan känna dig trygg i att inve­ste­ringen lönar sig.



Små detaljer som
gör stor skillnad

Omedelbar åtkomst

Snabb monte­ring av skar­ve­le­ment med stopp för rätt moment­drag­ning.

Hög till­för­lit­lighet

Våra kaps­lingar är testade och godkända med inmat­nings­gaffel.

Unibar M erbjuder ett stort utbud

Stort utbud

Elementen finns i en mängd olika geomet­riska former för alter­na­tiva rikt­ningar. 

Smidig anslut­ning

Valfria uttags­lådor på ena eller båda sidorna av skenan ger bästa möjliga anslut­ning.

Unibar M är anpass­ningsbar

Anpass­ningsbar

Enskilda element demon­teras utan att intil­lig­gande element behöver tas bort.

Prak­tisk anslut­ning

IP55-anslut­nings­blocket möjliggör effektiv monte­ring, åtdrag­ning eller efter­föl­jande kontroll.



How to-filmer

Instruk­tions­filmer med hand­fasta tips om hur du hanterar unibar M


Vi tänker på
morgon­dagen i dag

unibar M är plastfri, halo­genfri, RoHS-kompa­tibel och REACH-dekla­rerad. Tack vare Hagers fort­satta strävan är förpack­ning­arna som tillhör unibar M redan nu 100 % åter­vin­nings­bara eller åter­an­vänd­nings­bara. Alla element är kompa­tibla med varandra, enkla att montera och demon­tera, vilket främjar en hållbar använd­ning av värde­fulla resurser. Kanal­s­kenan kan enkelt repa­reras och demon­teras tack vare modulär plug and play-design. Och efter dess långa livs­längd (> 20 år) är mate­ri­alet 85 % åter­vin­nings­bart.

unibar M är plastfri, halo­genfri

Laddbox witty share
med last­ba­lan­se­ring

Ladd­nings­lös­ningen för fler­fa­miljshus och kommer­si­ella parke­rings­platser

Den robusta ladd­boxen witty share är helt backend-kompa­tibel för debi­te­ring och styr­ning. Last­ba­lan­se­raren kan styra upp till 20 ladd­boxar med dyna­misk last­ba­lan­se­ring. Kanal­s­kenan unibar M och uttags­lådor kan flex­i­belt adderas utan att pågående drift avbryts.

laddbox witty share i samspel med kanalskena unibar M från Hager