KNX flerkanaliga dimmeraktorer
Dimra upp till 2 400 W
Perfekt reglerat ljus i ett styrsystem
Optimerad dimmerkurva för LED
Perfekt reglerat ljus i ett styrsystem: De fem nya flerkanaliga dimmeraktorerna i KNX med optimerad dimmerkurva för LED är verkligen mångsidiga. De finns med två eller fyra kaskadkopplingsbara kanaler och kan i den största versionen erbjuda en maximal effekt på upp till 2 400 W, vilket innebär enorm prestanda. Dimrarna fungerar med alla dimbara ljuskällor och kompletterar det övriga sortimentet med KNX-dimrar från Hager. Tillsammans med de redan befintliga 1- och 3-kanalsdimrarna kommer du att kunna tillgodose varje lösning som önskas av din kund.
KNX dimmer:
Glödlampor ut, LED in
Praktiskt och lätt lamputbyte
Valet av ljuskällor blir väldigt enkelt med de nya KNX dimmeraktorerna. Alla dimrar har en inlärningsfunktion för effektivare kontroll av lågenergi- och 230V LED-lampor.
Lämpliga ljuskällor är:
- Glöd- och halogenlampor med 230V
- Lågvoltslampor med konventionell eller elektronisk transformator
- Dimbara LED och lågenerilampor med integrerat drivdon

Automatisk
lastdetektering
Om du vill dimra lågenergi eller LED-lampor, stöter du ofta på svårigheter. Till exempel att ljuskällorna inte släcks, blinkande ljuskällor eller begränsad dimmerkurva. De nya KNX dimmeraktorerna erbjuder lösningen för dessa problem: Tack vare "autoDetect" känner de automatiskt igen lasttypen och startströmmen och justerar dimmerkurvan.
Dessutom är den inbyggda "easyDetect" inlärningsfunktionen i dimmern också till hjälp för den optimala dimmerkurvan: En komplett dimningsprocess startas med ett knapptryck. Dimmeraktorn upptäcker de optimala dimvärdena och sparar dem, och dimrar sedan ljuset jämnt och effektivt. Denna "easyDetect" inlärningsfunktion har hittills endast varit tillgänglig hos Hager!