The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Sweden
  • Kontakta oss
Bild Logo | Hager Sverige
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/se/search
  • Meny
    • Produkt­ka­talog
    • Lösningar
    • Inspi­ra­tion och kunskap
    • Support
    • Om oss
    Konto
    • Hem
    • Katalog
    • TYA664AN
    EAN
    3250617579889
    E-nr.
    1739270
    Förp
    1 st

    Dimmeraktor KNX 4x300W TYA664AN

    Utgående produkt: kontakta din grossist för information om tillgänglighet

    Uppföljningsprodukter:

    TYAS664AN

    Logga in för att skapa en produktlista

    Du måste vara inloggad på ditt myHager-konto för att skapa produktlistor

    Skapa ett konto Logga in

    Välj grossist

    Köp online med dina avtalade priser

    Upptäck alla våra återförsäljare med kartan klicka här

    Dimmeraktor KNX 4x300W

    TYA664AN

    • Tekniska egenskaper
    • Miljödokumentation
    • Dokumentation
    Produktdatablad

    Tekniska egenskaper

    Spän­ning
    • Drift­spän­ning över buss
      21 - 32 V
    • Ingång­spän­ning
      230 - 230 V
    • Matnings­spän­ning
      30 V DC via buss
    • Hjälp­spän­ning
      230 - 230 V
    Elekt­risk ström
    • Ström­för­bruk­ning buss (data­över­fö­ring)
      2,40 mA
    • Märkström IN
      5,20 A
    Frekvens
    • Frekvens
      50 - 60 Hz
    Använd­nings­för­hål­landen
    • Drift­s­tem­pe­ratur
      -5 - 45 °C
    Anslut­ning
    • Area flex­ibel ledare
      0.75 - 2.5 mm²
    • Area solid ledare
      0.75 - 2.5 mm²
    • Anslut­ning­/an­slut­ningstyp
      DRA (DIN-s­ke­ne­a­d­ap­ter)
    • Med bussystem KNX radio
      Nej
    • Anslut­ningstyp
      quick­con­nect
    Utrust­ning
    • Antal utgångar
      4
    • Typ av dimmer
      Dimmer­aktor
    • Med batteri
      Nej
    Belys­ning
    • LED-lam­pans effekt
      240 W
    • Dimbara 230 V LED-lampor
      60 - 60 W
    Kapa­citet
    • Antal moduler
      8
    Ström
    • 230 V glöd- och halo­gen­lampor
      300 W
    • Efflekt glöd­ljus
      5 - 5 W
    • Effekt, vari­ator
      5 - 300 W
    Inställ­ningar
    • Konfi­gu­ra­tions­läge som stöds
      ETS
    Text
    • Säkring
      Över­hett­nings­skydd (indi­ke­ring via LED), Kort­slut­nings- och över­last­skydd (vis­ning med LED)
    • Drift­läge
      Samman­kopp­ling av 4 kanaler för att öka utef­fekten genom paral­lell­kopp­ling av utgång­arna
    • Dimrings princip
      Fram­kants­dim­ring eller bakkants­dinm­ring bero­ende på last-­typ, själv­lä­rande, Mini­ma­la/­max­i­mala dimnings­värden per kanal kan ställas in på enheten
    • Funk­tion
      "Lär"-läge för drif­top­ti­me­ring av LED- och Lågener­gi­lampor kan akti­veras via KNX-­bussen
    • Anslut­ningstyp
      Med quick­con­nect snab­ban­slut­ningar
    • Märk­ning
      Stort märk­fält
    • Avsäk­ring
      Med över­hett­nings-, över­be­last­nings- och kort­slut­nings­skydd
    Mate­rial
    • RAL-kod
      7035

    Miljödokumentation

    Vi är fast beslutna att förbättra vår miljöprestanda genom att minska vårt fotavtryck och samtidigt fungera som en hållbarhetsförstärkare för våra kunder. Läs mer

    Certifieringar och dokument

    PEP-dokument en-GB 2023-11-07
    PDF
    435,30 kB
    REACh-certifikat TYA664AN
    PDF
    RoHS-certifikat TYA664AN
    PDF

    Nedladdningar

    • Produktbild

      Avsedd användning. Vi upplyser om att vi äger nyttjanderätten till allt tillgängligt bildmaterial. Du får endast använda det tillgängliga materialet i enlighet med våra nyttjandevillkor (PDF, 44 KB). Du ansvarar själv för att licensbestämmelser följs och kan hållas ansvarig för missbruk.

      Bild TYA664AN | Hager Sverige

      Produktbild TYA664AN

    • Produktdatablad

      Bild Hager Produktdatablad TYA664AN | Hager Sverige

      Hager Produktdatablad TYA664AN

      Dimmeraktor KNX 4x300W

      PDF
    • Installationshandbok

      Bild Installationshandbok en-GB, pl-PL 2015-04-01 | Hager Sverige

      Installationshandbok en-GB, pl-PL 2015-04-01

      PDF
      3,84 MB
      Bild Installationshandbok nn-NO, sv-SE 2015-04-01 | Hager Sverige

      Installationshandbok nn-NO, sv-SE 2015-04-01

      PDF
      7,14 MB
    • Katalog

      Bild KNX 2018 | Hager Sverige

      KNX 2018

      Produktkatalog

      PDF
      37,27 MB
    • KNX produktdatabas

      Bild ETS Database for TYA664N | Hager Sverige

      ETS Database for TYA664N

      KNX produktdatabas es-ES, fr-FR, de-DE, it-IT, nl-NL, nn-NO, pt-PT, sv-SE 2020-01-01

      KNXPROD
      530,77 kB
    • Applikationsbeskrivning

      Bild Application description TYA662AN_TYA664AN_BN | Hager Sverige

      Application description TYA662AN_TYA664AN_BN

      Applikationsbeskrivning en-GB, pl-PL 2013-10-28

      PDF
      7,85 MB
      Bild Application description TYA662AN_TYA664AN_BN | Hager Sverige

      Application description TYA662AN_TYA664AN_BN

      Applikationsbeskrivning sv-SE 2014-01-08

      PDF
      7,84 MB
    Mer dokumentation

    Om oss

    • Arbeta hos oss
    • Hållbarhet
    • Från familj till familj
    • Partnerprogram
    • Nyhetsrum
    • Nyhetsbrev
    • Karriär
    • Återförsäljare

    Support

    • Kontakta oss
    • FAQ
    • Ladda ner
    • How-to
    • Digitala hjälpmedel
    • myHager
    • Reklamation

    Produkter och lösningar

    • Produktkatalog
    • Referensobjekt
    • Lösningar

    Om Hager

    Hager erbjuder säkra system, lösningar och tjänster inom elinstallation. Utbudet sträcker sig från eldistribution, e-mobilitet och kanalisation till strömställarsystem och smart fastighetsautomation.

    Följ oss

    • Cookies
    • Integritetspolicy
    • HagerGroup
    • Sårbarhetspolicy
    • Tel. 031-706 39 00

    © 2025 Ha­ger Group