Minibrytare 1-P 20A sel 6kA • NAN120S | Hager
The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.

Välj grossist

Köp online med dina avtalade priser

Du befinner dig i följande land : USA.
×
Sweden
  • Kontakta oss
Bild Logo | Hager Sverige
  • Produkter i katalogen
    0
    Se allt

    Ingen träff på produkt ""

      Produktkategorier
      0

      Ingen träff på kategori ""

        Sökförslag

        Ingen träff ""

          Resultat på webbplatsen
          0
          Se allt

          Inget träff på innehåll ""

            Nedladdningar
            0
            Visa alla

            Inget reaultat för ""

            • https://hager.com/se/search
            Meny
            • Produkt­ka­talog
              • Se alla kategorier
              • Normkapslingar, fördelningscentraler och ställverk
                • Kapslingar upp till 63 A och mediacentraler
                  • gamma
                  • golf
                  • volta
                  • media
                  • vol­ta. hy­brid och kombimedia
                  • volta delleverans
                  • Minigamma
                  • vector
                  • delta
                  • QuickConnect-anslutningplint
                • Skåp upp till 160 A och mediacentraler
                  • Infällda FW-skåp
                  • Utanpåliggande FW-skåp
                • Fasadmätarskåp, mätartavlor och mätarblock
                  • Fasadmätarskåp
                  • Mätarblock och tavlor
                • Skåp upp till 1600 A (univers)
                  • univers väggskåp
                  • univers golvskåp
                  • Kombigolvskåp
                  • univers N byggsats och tillbehör
                  • univers N lösdelar och tillbehör
                • Skåp upp till 4000A (unimes H)
                • Anslutningsteknik
                  • Avgreningsplintar
                  • Anslutningsplintar och tillbehör
                  • E- och N-plint, quickconnect och tillbehör
                  • E- och N-plint och tillbehör
                  • Överfallsklämma
                  • Samlingsskena
                • Mediakapslingar
                  • Mediakapsling gamma
                  • Mediakapsling volta
                • Kanalskensystem unibar M
                  • unibar M - 160 A till 1000 A
              • Normkomponenter
                • Säkerhetsprodukter och tillbehör
                  • Minibrytare (MCB)
                  • Jordfelsbrytare (RCCB)
                  • Självtestande & självåterställande jordfelsbrytare (RCCB)
                  • Personskyddsbrytare (RCBO)
                  • Ljusbågsdetektor (AFDD)
                  • Överspänningsskydd (SPD)
                  • Tillbehör MCB, RCCB, RCBO, AFDD
                • Kontaktorer, strömställare och signallampor
                  • Ström­stäl­la­re och sig­nal­lam­por i normutförande
                  • Ring­klock­or och sum­rar
                  • Impulsrelä och tillbehör
                  • Reläer, kontaktorer och tillbehör.
                  • Trans­for­ma­to­rer, ut­tag och kompaktlampa
                  • Dimrar och belysningsstyrning
                  • Trap­pa­u­to­ma­ter och tidreläer
                  • Tidur analog - digital - KNX
                  • Ljusrelä
                  • Omkopplare, nyckelbrytare och tillbehör
                  • Lastbrytare i modulutförande
                • Energimätare och mätinstrument
                  • Energimätare
                  • Multiinstrument och tillbehör<br/>‌<br/>‌
                  • Strömtransformatorer och tillbehör
                  • Voltmeter, Amperemeter och tillbehör
                  • Nätövervakningsrelä
              • Effektbrytare och säkringsteknik
                • Effektbrytare och frånskiljare
                  • Effektbrytare
                  • Lastfrånskiljare i effektbrytarutförande
                  • Effektbrytare tillbehör
                  • Luftbrytare hw+
                  • Luftbrytare hw+ tillbehör
                  • Luftbrytare hw+ tillbehör för eftermontering
                • Lastfrånskiljare och reservkraftsomkopplare
                  • Lastfrånskiljare
                  • Säkringslastfrånskiljare
                  • Reservkraftsomkopplare
                  • Tillbehör Lastbrytare
                  • Tillbehör för omkopplare
                • Säkringskomponenter
                  • Kapslad säkringsfrånskiljare
                  • NH-säkringssocklar och tillbehör
                  • NH-säkringslister och tillbehör
                  • D/D0 säkringshållare
                  • D/D0-säkringar och tillbehör
                • Säkringslastbrytare i listutförande
                  • Lastfrånskiljare
                • Jordfelsreläer och motorskyddsbrytare
                  • Jordfelsrelä och summaströmstransformator
                  • Motorskyddsbrytare
              • Elbilsladdning
                • Laddboxar
                  • Laddbox witty solar
                  • Laddbox witty share
                  • Laddbox witty one
                  • Laddbox witty plus
                • Reservdelar och tillbehör
                  • Tillbehör till laddboxar
                  • Reservdelar till laddboxar
                • Lastbalansering och energihantering
                  • Uppkopplade lastbalanserare
                  • Lastbalansering utan uppkoppling till CPO
              • Energiövervakning
                • Hantering av laddning
                  • Uppkopplad lastbalansering
                  • Lokal lastbalansering
                • Energihanteringsystem flow
                  • Ansluten energihanteringsenhet flow
                • Energiövervakning
                  • Energilagringssystem
                  • Energimätare och tillbehör för agardio
                  • Tillbehör för energiövervakningssystem
              • Kanalisation
                • Fönsterbänkskanaler
                  • Utanpåliggande fönsterbänkskanal
                  • Tillbehör (konsoler etc.) - Fönsterbänkskanal, utanpåliggande
                  • Infälld fönsterbänkskanal
                • Tillbehör (vägguttag, ramar etc.) - Fönsterbänkskanaler
                  • Vägguttag och ramar - Fönsterbänkskanaler
                  • Data, multimedia m.m - Fönsterbänkskanaler
                  • Apparatdosor - Fönsterbänkskanaler
                  • Apparatdosor (externa produkter) - Fönsterbänkskanaler
                  • Apparater och ramar - Hager serie Q.3
                  • Apparatdosor (CEE-uttag) - Fönsterbänkskanaler
                • Snabbanslutningssystem
                  • Snabbanslutningssystem, Wago
                • Ateha mini- & SL sockellistkanaler
                  • Ateha - Minikanaler
                  • Kopplingsdosor - Ateha Minikanaler
                  • Sockellistkanal SL
                  • Sockellistkanal SL, tillbehör
                  • Sockellistkanal SL, LED-komponenter
                  • Hörnkanal EK med tillbehör
                • Matarkanaler
                  • Matarkanaler LF
                  • Matarkanaler LF, tillbehör
                  • Minikanaler SNAP, öppna
                • Slitsade kanaler
                  • Slitsad kabelkanal i plast
                  • Slitsade kanaler i halogenfri plast
                  • Slitsade kabelkanaler, Flexibla
                  • Slitsade kanaler, tillbehör och verktyg
                • Golvinstallationssystem
                  • Golvboxar
                  • Golvboxar, tillbehör
                  • Kabelutlopp
                  • Ingjutna golvkanalsystem
                  • Tillbehör - Ingjutna golv­ka­nal­system
                  • Golvkanalsystem - På golv
                • Produkter för arbetsplats
                  • Bordsmoduler
                  • Pop-Ups
                  • Produkter för arbetsplats, snabbanslutningssystem
              • Strömställare & vägguttag
                • Strömställare & vägguttag - Serie S.1
                  • Kompletta produkter - Serie S.1
                  • Strömställare, tryckknappar med tillbehör - S.1
                  • Vägguttag - Serie S.1
                  • Dimmer - Serie S.1
                  • Ramar. kombination- och förhöjning - Serie S.1
                  • Kommunikations- & multimediateknik- Serie S.1
                  • Rörelsedetektorer - Hager S.1
                  • Hotellkortsbrytare - Serie S.1
                  • Trygghetslarm - Serie S.1
                  • Uttag med Jordfelsbrytare - Serie S.1
                  • Tillbehör - Serie S.1
                  • Termostater - Serie S.1
                  • Taktila vippor - Serie S.1
                  • Jalusistyrning - Serie S.1
                • Serie S.1 utanpåliggande vägguttag
                  • Serie S.1 utanpåliggande - Hager
                • Strömställare & vägguttag - Serie 1930
                  • Strömställare, tryckknappar med tillbehör - serie 1930
                  • Dimmer - Serie 1930
                  • Vägguttag - Serie 1930
                  • Kombinations- och förhöjningsramar - Serie 1930
                  • Kommunikations- & multimediateknik- Serie 1930
                  • Rörelsedetektorer - Serie 1930
                  • Hotellkortsbrytare - Serie 1930
                  • Tillbehör - Serie 1930
                  • Termostater - Serie 1930
                  • Jalusistyrning - Serie 1930
                • Strömställare & vägguttag - Serie Q.1
                  • Strömställare, tryckknappar med tillbehör - Q.1
                  • Dimmer - Q.1
                  • Vägguttag - Serie Q.1
                  • Kombinations- och förhöjningsramar - Serie Q.1
                  • Kommunikations- & multimediateknik- Serie Q.1
                  • Rörelsedetektorer - Serie Q.1
                  • Hotellkortsbrytare - Serie Q.1
                  • Trygghetslarm - Serie Q.1
                  • Uttag med Jordfelsbrytare - Serie Q.1
                  • Tillbehör - Serie Q.1
                  • Termostater - Serie Q.1
                  • taktila vippor - Serie Q.1
                  • Jalusistyrning - Serie Q.1
                • Strömställare & vägguttag - Serie Q.3
                  • Strömställare, tryckknappar med tillbehör - Q.3
                  • Dimmer - Q.3
                  • Vägguttag - Serie Q.3
                  • Kombinations- och förhöjningsramar - Serie Q.3
                  • Kommunikations- & multimediateknik- Serie Q.3
                  • Rörelsedetektorer - Serie Q.3
                  • Hotellkortsbrytare - Serie Q.3
                  • Trygghetslarm - Serie Q.3
                  • Uttag med Jordfelsbrytare - Serie Q.3
                  • Tillbehör - Serie Q.3
                  • Termostater - Serie Q.3
                  • taktila vippor - Serie Q.3
                  • Jalusistyrning - Serie Q.3
                • Strömställare & vägguttag - Serie Q.7
                  • Strömställare, tryckknappar med tillbehör - Q.7
                  • Dimmer - Q.7
                  • Vägguttag - Serie Q.7
                  • Kombinations- och förhöjningsramar - Serie Q.7
                  • Kommunikations- & multimediateknik- Serie Q.7
                  • Rörelsedetektorer - Serie Q.7
                  • Hotellkortsbrytare - Serie Q.7
                  • Uttag med Jordfelsbrytare - Serie Q.7
                  • Tillbehör - Serie Q.7
                  • Termostater - Serie Q.7
                  • taktila vippor - Serie Q.7
                  • Jalusistyrning - Serie Q.7
                • Strömställare & vägguttag - Serie W.1
                  • Serie W.1 - Hager
                • Strömställare & vägguttag - Serie R.1
                  • Strömställare, tryckknappar med tillbehör - R.1
                  • Dimmer - R.1
                  • Vägguttag - Serie R.1
                  • Kombinations- och förhöjningsramar - Serie R.1
                  • Kommunikations- & multimediateknik- Serie R.1
                  • Rörelsedetektorer - Serie R.1
                  • Hotellkortsbrytare - Serie R.1
                  • Tillbehör - Serie R.1
                  • Termostater - Serie R.1
                  • Taktila vippor - Serie R.1
                  • Jalusistyrning - Serie R.1
                • Strömställare & vägguttag - Serie R.3
                  • Strömställare, tryckknappar med tillbehör - R.3
                  • Dimmer - R.3
                  • Vägguttag - Serie R.3
                  • Kombinations- och förhöjningsramar - Serie R.3
                  • Kommunikations- & multimediateknik- Serie R.3
                  • Rörelsedetektorer - Serie R.3
                  • Hotellkortsbrytare - Serie R.3
                  • Tillbehör - Serie R.3
                  • Termostater - Serie R.3
                  • taktila vippor - Serie R.3
                  • Jalusistyrning - Serie R.3
                • Strömställare & vägguttag - Serie R.8
                  • Strömställare, tryckknappar med tillbehör - R.8
                  • Dimmer - R.8
                  • Vägguttag - Serie R.8
                  • Kombinations- och förhöjningsramar - Serie R.8
                  • Kommunikations- & multimediateknik- Serie R.8
                  • Rörelsedetektorer - Serie R.8
                  • Hotellkortsbrytare - Serie R.8
                  • Termostater - Serie R.8
                  • taktila vippor - Serie R.8
                  • Jalusistyrning - Serie R.8
                • Strömställare & vägguttag - Serie TS
                  • Dekorramar och tryckknappar - Serie TS
                  • Tillbehör - Serie TS
                • Strömställare & vägguttag - Serie Glas
                  • Strömställare, tryckknappar med tillbehör - serie Glas
                  • Vägguttag - Serie Glas
                  • Kombinations- och förhöjningsramar - Serie Glas
                  • Kommunikationsteknik - serie Glas
                  • Hotellkortsbrytare - Serie Glas
                  • Jalusistyrning - Serie Glas
                • Strömställare & vägguttag - Serie R.Classic
                  • Strömställare, tryckknappar med tillbehör - serie R.Classic
                  • Dimmer - Serie R.classic
                  • Vägguttag - Serie R.Classic
                  • Kombinations- och förhöjningsramar - Serie R.Classic
                  • Kommunikations- & multimediateknik- Serie R.Classic
                  • Rörelsedetektorer - Serie R.Classic
                  • Hotellkortsbrytare - Serie R.Classic
                  • Termostater - Serie R.Classic
                  • Jalusistyrning - Serie R.Classic
                • Strömställare & vägguttag - Serie B.3
                  • Strömställare, tryckknappar med tillbehör - Serie B.3
                  • Dimmer - Serie B.3
                  • Vägguttag - Serie B.3
                  • Kombinations- och förhöjningsramar - Serie B.3
                  • Kommunikations- & multimediateknik- Serie B.3
                  • Rörelsedetektorer - Serie B.3
                  • Hotellkortsbrytare - Serie B.3
                  • Uttag med Jordfelsbrytare - Serie B.3
                  • Tillbehör - Serie B.3
                  • Termostater - Serie B.3
                  • taktila vippor - Serie B.3
                  • Jalusistyrning - Serie B.3
                • Strömställare & vägguttag - Serie B.7
                  • Strömställare, tryckknappar med tillbehör - B.7
                  • Dimmer - B.7
                  • Vägguttag - Serie B.7
                  • Kombinations- och förhöjningsramar - Serie B.7
                  • Kommunikations- & multimediateknik- Serie B.7
                  • Rörelsedetektorer - Serie B.7
                  • Hotellkortsbrytare - Serie B.7
                  • Uttag med Jordfelsbrytare - Serie B.7
                  • Tillbehör - Serie B.7
                  • Termostater - Serie B.7
                  • taktila vippor - Serie B.7
                  • Jalusistyrning - Serie B.7
              • Fastighetsautomatik KNX
                • Systemkomponenter
                  • Systemenheter och gränssnitt
                  • Strömförsörjning
                • Radiosensorer
                  • KNX radio | quicklink
                • Visualisering
                  • domovea
                • Aktorer
                  • Brytaktorer
                  • Dimmeraktor
                  • Dali aktorer
                  • Belysningsstyrning
                  • Markis-/jalusistyrning
                  • Värmestyrning
                • Sensorer
                  • Energimätning
                  • Kopplingsur
                  • Tryckknappar B.IQ
                  • Tryckknappar
                  • Tryckknappar W.1 IP55
                  • Tryckknappar TS
                  • Tryckknappar R.1/R.3
                  • Rörelse- och närvarodetektorer
                  • Temperaturreglering
                  • Binära ingångar
                  • Väderstationer
                • Tillbehör fastighetsautomatik
                  • Tillbehör
              • Rörelse- och närvarodetektorer
                • Inomhus- och utomhusdetektorer
                  • Takdetektorer
                  • Väggdetektorer
                • Tillbehör för rörelse- och närvarodetektorer
                  • Fjärrkontroller
                  • Monteringstillbehör
            • Lösningar
              Strömställarserie 1930
              Tidlös strömställserie – en designklassiker med dagens moderna förutsättningar
              Upptäck här
              • Lösningar
              • Effekt­bry­tare
                Strömställarserie 1930
                Tidlös strömställserie – en designklassiker med dagens moderna förutsättningar
                Upptäck här
              • Kaps­lingar och elför­del­ningar
                Strömställarserie 1930
                Tidlös strömställserie – en designklassiker med dagens moderna förutsättningar
                Upptäck här
              • Norm­kom­po­nenter
                Strömställarserie 1930
                Tidlös strömställserie – en designklassiker med dagens moderna förutsättningar
                Upptäck här
              • Kana­li­sa­tion
                Strömställarserie 1930
                Tidlös strömställserie – en designklassiker med dagens moderna förutsättningar
                Upptäck här
              • Kanal­s­kenor
                Strömställarserie 1930
                Tidlös strömställserie – en designklassiker med dagens moderna förutsättningar
                Upptäck här
              • Ström­stäl­lar­sy­stem
                Strömställarserie 1930
                Tidlös strömställserie – en designklassiker med dagens moderna förutsättningar
                Upptäck här
              • Elbilsladd­ning
                Strömställarserie 1930
                Tidlös strömställserie – en designklassiker med dagens moderna förutsättningar
                Upptäck här
              • Ener­giö­ver­vak­ning
                Strömställarserie 1930
                Tidlös strömställserie – en designklassiker med dagens moderna förutsättningar
                Upptäck här
              • Fastig­hets­au­to­matik
                Strömställarserie 1930
                Tidlös strömställserie – en designklassiker med dagens moderna förutsättningar
                Upptäck här
              • Se alla
            • Inspi­ra­tion och kunskap
              Rapport om elinstallationer och sjukhus
              Planera och slutför vårdprojekt med fokus på elinstallation
              Ladda ner
              • Inspi­ra­tion och kunskap
              • Produkter och installationslösningar
                Rapport om elinstallationer och sjukhus
                Planera och slutför vårdprojekt med fokus på elinstallation
                Ladda ner
              • Våra rapporter
                Rapport om elinstallationer och sjukhus
                Planera och slutför vårdprojekt med fokus på elinstallation
                Ladda ner
              • Referensobjekt
                Rapport om elinstallationer och sjukhus
                Planera och slutför vårdprojekt med fokus på elinstallation
                Ladda ner
              • Event
                Rapport om elinstallationer och sjukhus
                Planera och slutför vårdprojekt med fokus på elinstallation
                Ladda ner
              • Se alla
            • Support
              ShopLink: välj produkter – checka ut via grossist
              Utforska vår E-handelslösning för en snabbare och enklare upplevelse när du väljer och checkar ut produkter.
              Så här gör du
              • Support
              • Kontakta oss
                ShopLink: välj produkter – checka ut via grossist
                Utforska vår E-handelslösning för en snabbare och enklare upplevelse när du väljer och checkar ut produkter.
                Så här gör du
              • Vanliga frågor och svar
                ShopLink: välj produkter – checka ut via grossist
                Utforska vår E-handelslösning för en snabbare och enklare upplevelse när du väljer och checkar ut produkter.
                Så här gör du
              • Ladda ner
                ShopLink: välj produkter – checka ut via grossist
                Utforska vår E-handelslösning för en snabbare och enklare upplevelse när du väljer och checkar ut produkter.
                Så här gör du
              • How-to
                ShopLink: välj produkter – checka ut via grossist
                Utforska vår E-handelslösning för en snabbare och enklare upplevelse när du väljer och checkar ut produkter.
                Så här gör du
              • Se alla
            • Om oss
              Hållbarhet för oss
              Vår väg mot en mer hållbar framtid
              Läs mer
              • Om oss
              • Hållbarhet
                Hållbarhet för oss
                Vår väg mot en mer hållbar framtid
                Läs mer
              • Arbeta hos oss
                Hållbarhet för oss
                Vår väg mot en mer hållbar framtid
                Läs mer
              • Socialt ansvar
                Hållbarhet för oss
                Vår väg mot en mer hållbar framtid
                Läs mer
              • Nyhetsbrev
                Hållbarhet för oss
                Vår väg mot en mer hållbar framtid
                Läs mer
              • Produktutveckling
                Hållbarhet för oss
                Vår väg mot en mer hållbar framtid
                Läs mer
              • Se alla
            Konto
            • Katalog
            • Norm­kom­po­nenter
            • Säker­hets­pro­dukter och till­behör
            • Mini­bry­tare (MCB)
            • NAN120S
            Aktuell sökning
            Bild Filtrera | Hager Sverige Filtrera
            Bild Filtrera | Hager Sverige Filtrera
            ProdukterVisa

            Våra mest sedda produkter

            5
            1
            MCN316 - Minibrytare skruvanslutning 3-polig 16A C-karakteristik 6kA
            MCN316
            Minibrytare skruvanslutning 3-polig 16A C-karakteristik 6kA
            2
            MCN106 - Minibrytare skruvanslutning 1-polig 6A C-karakteristik 6kA
            MCN106
            Minibrytare skruvanslutning 1-polig 6A C-karakteristik 6kA
            3
            MCS110 - Minibrytare QuickConnect 1-polig 10A C-karakteristik 6kA
            MCS110
            Minibrytare QuickConnect 1-polig 10A C-karakteristik 6kA
            4
            MBN310 - Minibrytare skruvanslutning 3-polig 10A B-karakteristik 6kA
            MBN310
            Minibrytare skruvanslutning 3-polig 10A B-karakteristik 6kA
            5
            MCN310 - Minibrytare skruvanslutning 3-polig 10A C-karakteristik 6kA
            MCN310
            Minibrytare skruvanslutning 3-polig 10A C-karakteristik 6kA
            NAN120S - Minibrytare skruvanslutning 1-polig 20A sel karakteristik 6kA
            NAN120S - Minibrytare skruvanslutning 1-polig 20A sel karakteristik 6kA
            NAN120S - Minibrytare skruvanslutning 1-polig 20A sel karakteristik 6kA

            Minibrytare skruvanslutning 1-polig 20A sel karakteristik 6kA

            NAN120S

            NAN120S - Minibrytare skruvanslutning 1-polig 20A sel karakteristik 6kA
            NAN120S - Minibrytare skruvanslutning 1-polig 20A sel karakteristik 6kA
            NAN120S - Minibrytare skruvanslutning 1-polig 20A sel karakteristik 6kA
            • Norm­kom­po­nenter

            Minibrytare skruvanslutning 1-polig 20A sel karakteristik 6kA NAN120S

            Minibrytare (fd dvärgbrytare) 1-polig med skruvanslutning NAN120S (E-nr:2108428) 20A, selektiv karakteristik med en brytförmåga på 6kA. Dubbelanslutning för matning, en för fasskena samt en för kablar. Detta ger en säker anslutning. Selektiva minibrytare ger en högre selektivitetsgräns mot efterkopplad minibrytare. Selektiva minibrytare får endast användas som försäkring och aldrig som gruppsäkring. MCB (Mini Circuit Breaker) benämns i äldre föreskrifter som dvärgbrytare/automatsäkring.
            EAN
            3250614616730
            Förp
            1 st
            Köp hos din grossist

            You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

            Lägg till i en lista
            Lägg till i en lista

            Logga in för att skapa en produktlista

            Du måste vara inloggad på ditt myHager-konto för att skapa produktlistor

            Skapa ett konto Logga in
            Produkten är bedömd hos BVB. Läs mer på www.byggvarubedomningen.se
            • Tillbehör
            • Tekniska egenskaper
            • Miljödokumentation
            • Dokumentation
            • Fler produkter
            Produktdatablad

            Komplettera ditt system

            Valfria tillbehör

            • Meka­niska till­behör 1 tillgängliga produkter
            • Funk­tioner för låsning 1 tillgängliga produkter

            Komplettera ditt system

            • Meka­niska till­behör
            • Funk­tioner för låsning
            • LZ060

              1/2 moduls kyldistans för att minska värme runt kontaktorer.

              0,00 kr  / *
              Lägg till i en lista
              Lägg till i en lista
            • MZN175

              Låsbygel för Automatsäkring

              0,00 kr  / *
              Lägg till i en lista
              Lägg till i en lista

            Tekniska egenskaper

            Elekt­risk ström
            • Märkström
              20 A
            • Drift­bryt­för­måga Ics under 230 V AC enligt IEC 60947-2
              7,50 kA
            • Märk­kort­slut­ning­bryt­för­måga Icn under 230V AC enligt IEC60898-1
              6 kA
            • Yttersta märk­kort­slut­ning­bryt­för­måga Icu under 230 V AC IEC 60947-2
              10 kA
            • Märkström -25°C
              25,08 A
            • Märkström vid -20°C
              24,66 A
            • Märkström -15°C
              24,24 A
            • Märkström -10°C
              23,80 A
            • Märkström -5°C
              23,36 A
            • Märkström vid 0°C
              22,91 A
            • Märkström 5°C
              22,45 A
            • Märkström 10°C
              21,98 A
            • Märkström 15°C
              21,51 A
            • Märkström vid 20°C
              21,02 A
            • Märkström 25°C
              20,51 A
            • Märkström 30°C
              20 A
            • Märkström 35°C
              19,47 A
            • Märkström vid 40°C
              18,93 A
            • Märkström vid 45°C
              18,37 A
            • Märkström vid 50°C
              17,80 A
            • Märkström 55°C
              17,20 A
            • Märkström 60°C
              16,58 A
            • Märkström 65°C
              15,94 A
            • Märkström 70°C
              15,28 A
            Arki­tektur
            • Antal poler
              1P
            • Kurva
              SCP
            Kapa­citet
            • Antal moduler
              1
            Elekt­riska huvud­at­tribut
            • Märk­kort­slut­ning­bryt­för­måga Icn (IEC 60898-1)
              6 kA
            Instal­la­tion, monte­ring
            • Nomi­nellt åtdrag­nings­mo­ment övre anslut­ning
              2,80 - 2,80 N
            • Nomi­nellt åtdrag­nings­mo­ment nedre anslut­ning
              2,80 - 2,80 N
            • Nomi­nellt åtdrag­nings­mo­ment
              2,80 - 2,80 N
            • Typ av nedre anslut­ning på norm­kom­po­neter
              BICon­nect
            • Typ av övre anslut­ning på norm­kom­po­neter
              Skruvan­slut­ning
            • 360 graders monte­rings­po­si­tion möjlig
              Ja
            Spän­ning
            • Märk­drift­spän­ning Ue
              240 - 415 V
            • Typ av matar­spän­ning
              AC
            • Nomi­nell isola­tions­spän­ning Ui
              500 V
            • Nomi­nell impuls­skydd­spän­ning Uimp
              6000 V
            Frekvens
            • Frekvens
              50 - 60 Hz
            Anslut­ning
            • Anslut­nings­area ingång och utgång med skru­var, solid ledare
              1 - 35 mm²
            • Anslut­nings­area ingång och utgång med skru­var, flex­ibla ledare
              1 - 25 mm²
            • Anslut­nings­area vid inkom­mande med skruv, med flex­ibel ledare
              1 - 25 mm²
            • Anslut­nings­area ingång och utgång med skru­var, solid ledare
              1 - 35 mm²
            • Area flex­ibel ledare
              1 - 25 mm²
            • Area solid ledare
              1 - 35 mm²
            • Anslut­ningstyp
              Skruv­ter­minal
            • Övre anslut­ning för norm­kom­ponter
              Anpassad anslut­nings­plint
            • Nedåt­riktad anslut­ning för norm­kom­po­nenter
              Anpassad anslut­nings­plint
            Säkerhet
            • Kaps­lings­klass (IP)
              IP20
            Använd­nings­för­hål­landen
            • Föro­re­nings­grad enligt IEC 60664 / IEC 60947-2
              2
            • Luft­fuk­tighets­skydd
              För alla klimat
            • Drift­s­tem­pe­ratur
              -25 - 70 °C
            Ström
            • Total effekt­för­lust vid nomi­nell märkström
              2,10 W
            Uthål­lighet
            • Meka­nisk livsl. (elekt­riska omkopp­lingar)
              4000
            • Meka­nisk livs­längd (omkopp­lingar)
              20000
            Dimen­sioner
            • Höjd
              83 mm
            • Bredd
              17,50 mm
            • Djup
              70 mm

            Miljödokumentation

            Vi är fast beslutna att förbättra vår miljöprestanda genom att minska vårt fotavtryck och samtidigt fungera som en hållbarhetsförstärkare för våra kunder. Läs mer

            RoHS-överensstämmelse Ja

            Certifieringar och dokument

            PEP - MCB 1P 6kA B-16A, 1 module (english)
            PDF
            39,21 MB
            REACH declaration NAN120S (english)
            PDF
            103,10 kB
            RoHS declaration NAN120S (english)
            PDF
            103,59 kB

            Nedladdningar

            • Produktbild

              Avsedd användning. Vi upplyser om att vi äger nyttjanderätten till allt tillgängligt bildmaterial. Du får endast använda det tillgängliga materialet i enlighet med våra nyttjandevillkor (PDF, 44 KB). Du ansvarar själv för att licensbestämmelser följs och kan hållas ansvarig för missbruk.

              Bild NAN120S | Hager Sverige

              Produktbild NAN120S

            • Teknisk bilaga (flera produkter)

              Bild Teknisk bilaga (flera produkter) sv-SE 2012-07-17 | Hager Sverige

              Teknisk bilaga (flera produkter) sv-SE 2012-07-17

              PDF
              195,55 kB
            Mer dokumentation

            Upptäck våra andra produkter i detta sortiment

              5
            • 1
              MBS116 - Minibrytare QuickConnect 1-polig 16A B-karakteristik 6kA
              MBS116
              Minibrytare QuickConnect 1-polig 16A B-karakteristik 6kA
              E-nr.
              2106406
            • 2
              MBS316 - Minibrytare QuickConnect 3-polig 16A B-karakteristik 6kA
              MBS316
              Minibrytare QuickConnect 3-polig 16A B-karakteristik 6kA
              E-nr.
              2106446
            • 3
              MCS116 - Minibrytare QuickConnect 1-polig 16A C-karakteristik 6kA
              MCS116
              Minibrytare QuickConnect 1-polig 16A C-karakteristik 6kA
              E-nr.
              2106506
            • 4
              MCS316 - Minibrytare QuickConnect 3-polig 16A C-karakteristik 6kA
              MCS316
              Minibrytare QuickConnect 3-polig 16A C-karakteristik 6kA
              E-nr.
              2106546
            • 5
              MBN116 - Minibrytare skruvanslutning 1-polig 16A B-karakteristik 6kA
              MBN116
              Minibrytare skruvanslutning 1-polig 16A B-karakteristik 6kA
              E-nr.
              2106107

            Om oss

            • Arbeta hos oss
            • Hållbarhet
            • Från familj till familj
            • Partnerprogram
            • Nyhetsrum
            • Nyhetsbrev

            Support

            • Kontakta oss
            • FAQ
            • Ladda ner
            • How-to
            • Konfiguratorer
            • Appar
            • myHager
            • Reklamation
            • Karriär

            Produkter och lösningar

            • Produktkatalog
            • Referensobjekt
            • Lösningar

            Om Hager

            Hager erbjuder säkra system, lösningar och tjänster inom elinstallation. Utbudet sträcker sig från eldistribution, e-mobilitet och kanalisation till strömställarsystem och smart fastighetsautomation.

            Följ oss

            • Cookies
            • Integritetspolicy
            • HagerGroup
            • Rapportera en sårbarhet

            © 2025 Ha­ger Group

            Hör av dig:  031-706 39 00